UV検出は以下の 1,129 商品があります。
簡易位置制御やPMモータ制御など豊富な機能を搭載し、さまざまなアプリケーションに対応
周辺のディストーションと解像力を向上させた新しいスタンダードレンズ
検出液体に応じて感度を自由に設定
電磁ロックにより、不用意なモード切替を 防ぐことが可能なキー形セレクタスイッチ
φ22とφ25共用(リング使用時)ロックレバー連動接点機能つきプッシュインPlus端子台タイプをシリーズ追加(形A22NE-PD)。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。
φ22mmキー形セレクタスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加
サブGHz帯を使用した無線スイッチ。作業環境を考慮した無線信頼性と使いやすさを兼備
φ30mm 押ボタンスイッチ 短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現 簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加 作業性・安全性を向上
高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ
胴体長18mm、丸胴形φ8シリーズ
コネクタ接続で省工数、省配線に貢献
ボックス形基板挿入タイプスライドディップスイッチ
基板挿入タイプのロータリーディップスイッチ
超小型ローコストのプッシュ式
業界最小クラス リセット機能付きロッカースイッチ
極超小形のプッシュスイッチ
ロボットからコントローラ、ビジョン、パーツフィーダまで、ソリューション全体を簡単に管理できるパソコンベースのソフトウェアパッケージ
形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ
基板挿入実装形で、 6mm角、12mm角、横押し、金メッキ接点、 ラジアルテーピングなど、充実した品揃え
基板挿入実装形、ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現
超薄形・シール形で高耐久性を実現した基板表面実装形 6mm角タイプ
基板挿入実装形の形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現
基板挿入実装形でLED2灯の小形照光タクタイルスイッチ
人や物体との距離を3Dでリアルタイムにセンシング
設置場所を選ばない小型長距離拡散反射形センサ
色や材質の影響を受けにくい限定反射形。鏡面・黒・透明体も見逃さない
人の“位置”と“人数”を検出する画像型人感センサ
α用基本構成ユニット
形C200H/ 形C200HWシリーズ一部商品は2021年3月受注終了。その他一部商品も受注終了しております、「形式/種類」をご覧ください
生産現場のインテリジェント化を目指して「情報化コントローラ」の機能を集約
一部商品は受注終了予定。その他の一部商品も受注終了しております、「形式/種類」をご覧ください
ダブルアクション ハンドスイッチ
8A開閉可能な小形電源スイッチ
大形で有感触のストロークボタン、均一な照光が空間デザインを演出
CSからCJ/NXへ端子台配線をそのまま流用「簡単」「安心」なリプレース
RS-232CをRS-422A/RS-485に変換。通信距離は最大50m。NS本体と使用する場合は末尾に「V□」がついている形式のみ接続可能
センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するCJシリーズ対応のCompoNetマスタユニット
EtherCAT対応で高速I/Oリンクを実現
CJ/NJシリーズ用増設ユニット
高速タイプから多点タイプまで。豊富なバリエーションを取り揃えた基本入力ユニット。
SYSMAC CJ1用電源ユニット
入力~演算~出力のシステムスループットの高速性を究め、ばらつきのない定時性に優れた制御を実現
マシン内のセンサ・アクチュエータの省配線を実現するPLC下位の高速リモートI/Oシステムを構築
「高速応答」「多ノード・小点数分散」「汎用ケーブルの使用」「ケーブル施工性」などを解決する、次世代センサ・アクチュエータ用ネットワーク
小規模装置のネットワーク要求に対応するオールインワンコントローラ
ネットワークの幅を広げる簡単でかしこいリピータユニット
I/O増設可能な簡単でかしこい入出力スレーブ
業界最薄15㎜!「薄」シリーズで盤を小型化
中型サイズの、スタンダードタイプのCSシリーズ
スライド方式採用のプッシュ形検出スイッチ
抵抗内蔵により4種類の状態を検知
高速応答と高信頼性を実現した操作用光学式極超小形基本スイッチ
圧着コネクタ用端子で省配線、省工数化に貢献
『業界最小クラス』で高精度動作が可能な検出スイッチ(2014年6月当社調べ)(幅3.0mm×奥行3.5mm×高さ0.9mm)
安全性/耐環境性で幅広い装置要件をサポ―ト
柵内、装置内に取り残される不安を解消
形D4E-Nの耐油性能をさらに向上
セーフティ・リミットスイッチの定番。充実した品揃えをグローバルに提供
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ
多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ
傾斜角度をリニア出力
空気用、流量範囲 70L/min。デジタル補正により高精度化を実現
静止人物も検出できる高感度な人感センサを実現
地震発生時の火災など二次災害防止に貢献。世界最小クラスの感震センサ
簡単結線!結線作業時間が1/30に短縮
フィールド機器のインテリジェント化を促進し、システムの生産性を高めるために標準化された接続方式
マルチプルI/Oターミナル対応のデジタルI/O、アナログI/O、リレー出力ユニットを8台まで接続可能
I/Oの拡張可能なトランジスタタイプ
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。IO-Link標準搭載
感度調整可能な長距離タイプ静電容量形
高精度な感度設定が簡単にできるスマート近接センサ
検出方向を自由に切替可能
安定検出+簡単・安心取りつけの「新標準」ファイバユニット
用途に合わせて簡単調整。豊富なバリエーション
広い検出範囲(0.05~6m)と優れた角度特性(最大±85°)で、ワークから離れた位置に設置しても黒などの低反射ワークを安定して検出
AC/DC電源に対応した長距離光電センサ
ファイバセンサや光電センサでは検出できないアプリに最適
導入から立ち上げ、稼動まで「圧倒的」に現場が変わる次世代センサネットワークユニット
ワークのある・なし検出で驚きの価格と確かな安定性
ワイドな測定レンジで、高精度検出
通信機能なしタイプの温度調節器でも 接続できる! 設定ツール用ケーブル
DIN48サイズでアナログ設定、ローコスト化を実現
高分解能や高精度入力が可能。0.01℃表示可能。デジタル業界に特化した機能を搭載。プッシュインPlus端子台により配線工数を削減。
ロータリエンコーダの回転方向を判別
カプリング/フランジ/サーボマウント用取付金具
超小型タイプ(外径φ20)
超小型タイプ(外径φ20)
視認性を向上したデジタル表示つき微圧用圧力センサ
コネクタ/コネクタ保持金具
溝型・端子タイプ(溝幅:3.6mm)
周囲の外乱光に強い変調光タイプ
出力動作切替機能と感度切替機能がついて使いやすくなった液面レベルセンサ
検出物の背景にステンレスなどの鏡面体があってもワークを安定検出
超小型溝型・SMDタイプ・フォトIC出力 (溝幅:3mm)
お客様のニーズを追求したM3ねじ取りつけ可能超小型センサ
内蔵レンズにより、焦点距離3mmを実現。小型表面実装タイプ反射形センサ
多彩なエネルギーデータを簡単に収集できるサーバ
省エネ活動の手順に応じた最適なサポート機能で、スムーズな運用を支援
コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮
状態が見やすく、情報化に対応できる安全システム
人手に頼っていた部品ピッキング作業を自動化
リング照明、バー照明、スポット照明など、200種類以上の照明を豊富にラインナップ
カメラをご使用頂くために必要なオプション
高密度実装対応、超薄型で省スペースを実現するスリムI/Oリレー
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。密着取りつけ(3台)でも25A通電(形G3PJ-□25B(-PU))ができる低発熱タイプの単相SSRで、制御盤の小型化に貢献。入力プッシュイン端子タイプも品揃え
電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現
高密度実装対応、超薄型で省スペースを実現するスリムI/O SSR
小型DIP4ピンパッケージで入出力間耐電圧AC5,000Vを実現
様々な回路に対応できるDIP8ピンパッケージ 多極接点構成のMOS FETリレー
2026/03受注終了予定
ノンリードの小型高容量パッケージP-SON新登場
高温125℃対応の電圧駆動MOS FETリレー 超小型S-VSON(L)パッケージ 入力側に電流制限抵抗を内蔵
SOP4ピンパッケージで高負荷電圧を実現したMOS FETリレー
SSOPパッケージで高負荷電圧を実現したMOS FETリレー
小型WSONパッケージ 高周波信号スイッチに適したMOS FETリレー
DIP6ピンパッケージでメカニカルリレー並みの低オン抵抗、高容量開閉を実現した1b接点 MOS FETリレー
独自のラチェット機構による交互切り換え動作
4点出力用ターミナルリレーに プッシュインPlus端子台タイプを追加
高速差動伝送信号切替に最適な 8GHz帯 小型2極高周波リレー
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。制御盤の小型化/省工数を実現するプッシュインPlus端子台タイプの16点I/Oリレーターミナル
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレーにプッシュインPlus端子台のソケットをシリーズ追加
接点定格DC400V 15Aを可能とした小型DCパワーリレー
現場で選ばれ続けるセーフティリレーユニットのベストセラー。出力拡張:DC電源、AC電源タイプの品揃え
簡単なプログラミングで安全制御を実現
論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに
120A AC276V高容量ラッチングリレー
フレキシブルな配線形態を実現
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。時間レンジ、動作モードマルチでさまざまな用途に対応したタイマ
有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ
わかりやすさ、見やすさを追求。交換時期がわかりやすく、保全工数を削減
さらに使いやすく、もっと便利な、タイムスイッチの“新標準”。週間2chタイプに加え、出力4chタイプ/年間式もシリーズ追加
わかりやすさ、見やすさを追求。交換時期がわかりやすく、保全工数を削減
9台のカウンタ(タイマ)を内蔵。機械の使用回数・時間を計り、メンテナンス時期を予報します
精密加工/組立て用/搬送用新型i4Lロボット
ビジョンを活用するロボットのアプリケーションに最適化された最先端の産業用コンピュータ
バラ積み部品の整列・組立工程をワンストップでシステム構築
食品、薬品、医療品業界に最適なパラレルロボット
点検に役立つ機能を搭載したデジタル形DGR
各電力会社管轄下の保護協調を容易にしたデジタル形OCR
広範囲な整定タップはそのままに、点検用接点や事故時の入力値が保存できる使い勝手が向上したデジタル形OVR/ UVR
自家消費型太陽光発電に必要なOVGRとRPR(三相平衡用)と バックアップ機能が一体化。扱いやすい表面取付型のオールインワンで設置作業の短縮が可能。
アナログ信号を高精度でデジタル信号に変換し、IO-Link通信で出力。信号の精度と信頼性を向上しつつ、簡単配線でコスト削減に貢献
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
一部商品は2026年1月受注終了予定。その他の一部商品も2023年4月受注終了。
可変速するモータのリアルタイム状態監視で予知保全の実現へ
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。装置・モータの異常状態を電流変化で検出可能。過電流または不足電流モードのどちらかに設定して使用
簡単スモールスタートでエネルギーのムダを見える化
多回路電力量計にロギングと上位通信をプラスした高精度電力量モニタ&ロガー
工場や屋内施設における資材の運搬作業を自動化するために設計されたモバイルロボット
デスクトップ型コード検証機(紙・ラベル用)
NJシリーズ用電源ユニット。30W出力のAC入力タイプとDC入力タイプをラインナップ
最大256軸までの大規模システムの高速高精度制御に最適
EtherCAT対応で高速データ交換を実現
[NX502専用]最大1Gbpsのポートを2系統搭載した、高速大容量EtherNet/IP通信ユニット
省スペースと高い温度制御性を両立
NXシリーズ用電源ユニット。90W出力のAC入力タイプと70W出力のDC入力タイプをラインナップ。
生産設備の立ち上げ・保守のムダを大幅削減し、安定稼働に貢献
地絡継電器をサポートする高精度ZCT
ビルの給・排水制御の上水道に適したセパレートタイプと機器内蔵に適した小型・軽量タイプ
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。形MYリレー、形LYリレー、形G2R-Sリレー用のソケットに省工数を実現するプッシュインPlus端子台タイプをシリーズ追加。
SS1、SLS機能搭載でより効率的な生産が可能に
電源電圧を統一することで設計工数削減に貢献
0.1msの高速入力応答。タイマ機能を内蔵
産業用コンピュータ(IPC)/コントローラの瞬低・停電対策に最適なDC-DCタイプ。DINレール取り付けの小型UPS
DC回路の安全設計を簡単に実現 短絡・過電流発生時の確実な保護が可能 マルチチャンネルで省スペースを実現 分岐出力の順次起動で起動時トラブル回避
三相200V~240V入力で、三相平衡の課題を解決
リミットスイッチ用コネクタ形SCで、コンジット口の防水、防滴性を向上
電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサ。タイマ機能つきもご用意
ロボット制御に必要な機能と高速処理性能を 搭載したハイパフォーマンスなロボットコントローラ
高速CMOS センサ搭載・カメラリンクシリーズ
形STC-APB503PCL/APC503PCLは2024年4月受注終了
高速CMOS センサ搭載・CoaXPress モデル
高画素・高速CMOS センサを搭載したPoE 対応GigE Visionカメラ
形STC-MBA503POE/ MCA503POEは2023年10月、形STC-MBA1002POEは2024年7月受注終了
高速CMOS センサ搭載・Opt-C:Link モデル
小型ボードカメラ
幅広い帯域を持つ、広帯域SWIR カメラ
1/3.2 型 65万画素のTVフォーマットカラー CMOS カメラ
トラブル発生の瞬間を録る
コントローラ NJ/NX/NYシリーズ用統合開発環境です。直感的な操作性で、ロジック、モーション、セーフティ、画像センサの統合的な開発、テスト、調整を可能とし、高いセキュリティを実現。
磁性体、非磁性体を問わず検出距離100mm
組み立て、パレタイジング、検査、物流などの多目的に対応した協調ロボットTM Sシリーズ
移動しながらの手元作業でカンタン入力
信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ
Ethernetタイプが加わった新シリーズ! TI製トランスポンダに対応した半導体業界向けRFIDシステム
形V640-HAM11-ETN-V2/L-ETN-V2は2026年3月受注終了予定
一体型タイプのUHF帯RFIDシステム
形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)
移動体の高速読み取りから不鮮明なコードの安定読み取りまであらゆる生産ラインに対応
加工/組立/搬送用垂直多関節ロボット
統合化・複雑化が進むxEVの生産性と品質を両立するAXI
軽く触れるだけで安定動作を実現 静電気対策としてFG端子搭載品をラインナップ
生産現場のIoT化を簡単・確実に
使用環境、用途に合わせて選択できる豊富な種類の2回路リミットスイッチ 基準形 形WL-N、高感度・高精度形 形WLG
マルチベンダネットワークDeviceNetのシステム構築、保守メンテナンスを容易化
一部商品は受注終了しております、「形式/種類」をご覧ください
国際規格のDINコネクタのバリエーションを大幅に拡大
産業用コンピュータ向けPCIバス規格。CompactPCIに対応した2.0mmピッチ基板対基板用コネクタ
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ
表面実装に対応した1.27mmピッチコネクタ
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ
表面実装に対応した9極、25極Dサブコネクタ
USB規格に準拠した小型のインターフェースコネクタ
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適
近接センサ E2E NEXTシリーズ対応、 耐油性、省工数を追求した丸型耐油スマートクリックコネクタ
制御盤の省スペース、省工数を実現する業界最小サイズ*1の小型コネクタ端子台 *1. 2022年3月現在 当社調べ
コネクタの挿抜やケーブル配線の作業性が大幅に向上する3.5mmピッチプッシュイン端子台基板用コネクタ
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。制御盤の小型化、省工数に貢献。インジケータ付きで結線完了が一目で分かるので、作業者の技能に依存することなく正しい結線が可能
増設カンタン。さまざまなI/Oの組み合わせが可能
高精度、豊富な種類を誇る、ベストセラーの基本スイッチ
形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプ
2次元レーザで形状計測。革新技術で安定計測を叶えた、ZG2登場
スリムで軽量、選べる3 つのタイプで、優れた設置性を発揮
大風量と薄型・高性能を両立したファンフィルタユニット。 クリーンブースのサイズや用途に合わせて選べる3タイプ
クリーンルームやクリーンブースの差圧を測定する小型センサー。アラーム出力付きなので、クリーンブース内の陽圧管理システムを簡単に構築可能
電力モニタリングシステムの構築を強力にサポート!
クリーンルームやクリーンブースのパーティクルやダストを簡単に計測できるセンサ。計測機器に迫る高精度計測が可能。パーティクルカウンタに比べ、超小型なので、狭い場所でも設置可能
クリーンルームやクリーンブースの温度・湿度・差圧などの製造環境をPCで一元管理するソフトウェア
温湿度管理をSDカードで簡単に。
安定検出と使い勝手を極めたレーザ変位センサ
多彩なレンズバリエーションとヘッドで多様なUV硬化ニーズに対応するUV-LED照射器。世界40の国 / 地域、約150拠点のグローバルな販売網とサポート体制で、海外工場でも安心してお使いいただけます
クラス最長でミクロン精度を実現
メガピクセル対応の高解像度レンズ
リニューアル。待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ
分離ユニットタイプ(コンパクトな奥行き)
φ22mm 押ボタンスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加
直接開路動作機構付のキー形セレクタスイッチ
φ30mm セレクタスイッチ 短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現 簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加 作業性・安全性を向上
胴体長20mm、丸胴形φ12シリーズ
コネクタ接続で省工数、省配線に貢献
ボックス形基板挿入タイプピアノディップスイッチ
実装高さ2.3mmのハーフピッチスライドディップスイッチ
サーフェスマウントタイプのロータリーディップスイッチ
設定は操作のしやすいスナップ動作のプッシュ式
業界最小クラスのディレイオフ機能を搭載した リモートリセットロッカースイッチ
極超小形のトグルスイッチ
インバータノイズ環境下でも安定した漏電検出が可能な日本消防検定協会型式適合評価適合品
高荷重と長寿命を両立したロングストローク・タクタイルスイッチ
基板挿入実装形で、誤操作防止に最適な タクタイルスイッチ
基板挿入実装形で、2重のシール構造 による高い防水性、防塵性を実現 ラジアルテーピングを品揃え
顔認識など10種類の人理解画像センシングを小型基板に実装。簡単・手軽に、画像センシングを装置へ組込み可能に
設置場所を選ばない超小型長距離拡散反射形センサ
高温・高圧下、薬液など、さまざまな使用環境に合わせたラインアップ
C□□PからCJ2Mへ 資産活用で「簡単」「安心」なリプレース
無線ハンドスイッチ
高速タイプから多点タイプまで。豊富なバリエーションを取り揃えた基本出力ユニット。
2点または4点の温度センサを直接入力可能
高精度ステージ制御に多く採用されるエンコーダプロトコルに対応
中継端子台、共締め不要。一点毎にコモンがあり配線箇所が分かりやすいスマートスレーブ
形CRT1-ID08TAH(-1)/ ID16TAH(-1)/ MD16TAH(-1)/ OD08TAH(-1)/ OD16TAH(-1)は...
CSシリーズシステムの二重化、ユニットオンライン交換に対応したハイエンドPLC
SYSMAC CS1D用電源ユニット
CompoNetネットワークを管理し、PLCおよび各スレーブユニットと、I/Oデータやメッセージデータを交換
SYSMAC CS1用入出力ユニット
一部商品は受注終了しております、「形式/種類」をご覧ください
レバーレスでも多角度操作に対応、顧客ユニット設計の自由度向上
歯切れの良いクリック感を備えた、長寿命で高信頼性の操作用極超小形基本スイッチ
スライド方式採用のレバー形検出スイッチ
プランジャ形は独自の機構で9mmのロングストローク
小形携帯機器に最適な『世界最小サイズ』の検出スイッチ(2014年6月当社調べ)
形Vシリーズと取りつけ互換、シンプルな構造ながら使いやすさを追求
機械のデザインに調和。一括ティーチングで設計時の立ち上げ工数削減
小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ
形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ
超小形セーフティ・リミットスイッチ
IP67対応の薄型ドアスイッチ
多様なタイプから選べる電磁ロック・セーフティドアスイッチ
分岐タップ、電源専用タップ、ケーブル、コネクタ、終端抵抗
3段端子台だから、共締めなし、配線箇所がわかりやすい
アルミ、銅、ステンレスの非磁性金属を安定検出
超小型近接センサなのに驚くほど取付が“ラク”!
汎用ねじ切りタイプ静電容量形
超小型サイズで高性能と豊富なバリエーションを実現
“20秒”光軸調整と超ハイパワーで、設置工数とメンテナンス工数を大幅削減
取りつけ金具/スリット/反射板
検出困難な複雑形状・色柄・光沢ワークを簡単に安定検出できる距離設定形光電センサ
ワークに合わせてスポット・ライン・エリアと3つのビームが選択可能
トータルコストダウンを実現
一部商品は受注終了しております、「形式/種類」をご覧ください。形E3JK-5, 形E3JM-10は2009年9月に受注終了し、新シリーズ(形...
スマートファイバアンプの白色LEDタイプ。ファイバアンプの操作性をそのままに、高い色判別能力を実現します。既存の汎用ファイバユニットもそのまま接続可能
通信機能なしタイプの温度調節器でも接続できる。設定ツール用ケーブル
高分解能や高精度入力が可能。0.01℃表示可能。デジタル業界に特化した機能を搭載。プッシュインPlus端子台により配線工数を削減。
機器内蔵用の簡易制御に最適
小型タイプ(外径φ25)
アブソリュート形 外径φ50汎用タイプ
壊れにくく、省スペース・高機能な 接触センサ
外乱光、ノイズに強い!溝幅13mmの幅広タイプ新登場!
ウエハキャリアの着座検知
機器内蔵用フォト・マイクロセンサ コネクタタイプ
ワークに触れずに温度を計測。傷つけず、衛生的でしかも効率的な温度管理を実現
パラメータ設定用ソフトウェア。一つのソフトウェアで多くの機種に対応
タフさと信頼性を兼ね備えた、標準機にふさわしい新シリーズ
2025/04受注終了予定
形F3SG-RA-02TSとその他の一部商品は2024年5月受注終了
小型で相互干渉に強く、各種部品などのピッキング用途に最適
PCシステムに、完成度の高い画像処理をビルドインしていただけるカメラ&ソフトウェアパッケージ
LEDの限界を超える高輝度ODR照明
小型ボードカメラやヘッド分離カメラ用の小径固定焦点レンズ
ローコストなプリント基板実装タイプ。高信頼性が要求されるFA機器用SSR
高電流75/150A、高電圧AC240/480Vのハイパワー負荷制御用SSR
SOP6ピンパッケージでメカニカルリレー並みの低オン抵抗、高容量開閉を実現したMOS FETリレー
世界最小クラス*の電圧駆動 MOS FETリレー 新登場。超小型のS-VSON(L)パッケージで入力側に電流制限抵抗を内蔵 *2020年1月当社調べ
小型S-VSON(L)パッケージ 低C×Rを実現したMOS FETリレー
様々な用途に対応できるSOP4ピンパッケージの汎用MOS FETリレー
USOPパッケージで高負荷電圧を実現したMOS FETリレー
最適サイクル制御により高精度な制御性を低ノイズで実現
取付スペースの小さいバーチカルタイプの4点出力用ターミナルリレー
省スペース設計の超薄型1極フラットリレー
高容量・高電圧を実現しコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー
10Aの高容量開閉が可能なセーフティリレー
PLC I/Oユニットとコネクタケーブル1本で一括配線でき、制御盤内の省配線、省スペースを実現
ポンプ制御や工程制御に適したステッピング制御機能をユニット化。ステップ数は6回路、12回路の2タイプ
高電圧・高電流の直流負荷投入を可能としたDCパワーリレー
スリム形状でオフディレー出力モデルまでラインアップ
製造現場における危険な作業に対し、生産性を維持した安全防護策を実現
60A AC250V高容量ラッチングリレー
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ
マルチプルI/Oターミナル対応のデジタルI/Oユニット
EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナルが登場!
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。電源オンディレー動作のシングルMODEタイプタイマ
1日の時刻制御が簡単操作
わかりやすさ、見やすさを追求。交換時期がわかりやすく、保全工数を削減
精密加工/組立て用/搬送用 新型i4Hロボット
高速高精度を実現する4軸パラレルロボット
電動機回路の過負荷・欠相保護、短絡電流遮断を1台で実現するモータ専用ブレーカ
小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ
自己診断機能を搭載したデジタル形地絡継電器
船舶用発電機の保護に最適な逆電力継電器
形K2WRは海事規格に基づく船舶用発電機保護を目的とした逆電力継電器です。太陽光発電等の逆電力保護を行う場合には形K2ZC-K2WR-□をご...
産業用太陽光発電に便利な手動復帰設定や点検頻度延伸に対応可能な地絡過電圧継電器
超薄型で高性能な変換器を用途別にラインアップ
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現
バックライト2色LED(赤/緑)付き。ネガLCD表示で高い視認性を実現
三相インダクションモータの状態を数値化。
総和で400mの長距離配線を実現。漏液の被害を最小限に押える。K7L-UB/UDBは制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応。
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。装置・モータの異常状態を電流変化で検出可能。1台で過電流と不足電流を同時監視可能
超小型サイズで、最大4回路計測の高精度電力モニタ
コンパクトで使いやすい電圧検出リレー
ポータブル型コード検証機(DPM用)
丸胴形φ8シリーズ
オートフォーカスにより、距離の異なるコードを1台で読取り可能
NAの機能をWindows上で実現
AIと制御の融合で究極のAIエッジコントローラを実現
EtherCAT対応の高速・高精度なリモートI/Oを、フレキシブルにシステム構築
生産設備の立ち上げ・保守のムダを削減
熟練者の調整を自動化して生産性と品質の両立を実現する多点温度調節ユニット。ユニット内で演算するため、PID制御プログラム作成不要
AIと制御の融合で究極のAIエッジコントローラを実現
角形ソケット、丸形ソケット、および保持金具、リレーソケットPYF用渡りバー
より安全な装置、より効率的な生産が可能に
電源電圧を統一することで設計工数削減に貢献
三相380V~480V入力タイプがさらに小型に。プッシュインPlus端子台で配線工数を削減。
制御盤に最適なDINレール取り付けタイプ。スリム形状で省スペース。プッシュイン接続で安全&簡単配線
信頼性・安全性を徹底追求した超小形基本スイッチ
超小型 ヘッド分離カメラリンク カメラ
高画素・高速CMOS センサを搭載したGigE Vision ボードタイプカメラ
DVI 出力 カラーカメラ
USB3 Vision 小型ボードカメラ
多波長検査技術マルチウェーブセンシング搭載。新たな業界スタンダードモデル
本商品はオンライン購入に対応しておりません。ご購入については直接お問い合わせください。
コントローラ NJ/NX/NY用ソフトウェア機能部品集。Sysmac Studioにインストールして、プログラミングの際に使用。豊富なノウハウがファンクションブロック化されているため、高度な制御アプリケーションを簡単に実現できます。
現場での作業性と人間工学に基づくデザイン
組立/箱詰め/検査/物流作業用協調ロボット
形Vマイクロスイッチを内蔵し、一般産業機械に対応
K2GS地絡方向継電器やK2GV-C地絡過電圧継電器に適した零相電圧を得るために関連機器をセットしたもの
回転バックロック方式にて、FPC/FFCのコネクタへの挿入性を改善し、作業完了を確認できるロック感を実現。
高密度実装、省力化結線などトータルコストの低減を実現
MILコネクタシリーズに、バラ線圧着タイプを追加
耐油性能の向上を追求したスマートクリック耐油コネクタ
小型でセンサ給電に最適なモデル
プッシュインタイプで簡単に結線完了。2.54mmピッチプリント基板用端子台
取りつけ具/取付スリーブ/保護カバー
クランプ内部に電力ロギング機能をビルトイン。簡単を極めたオールインワンモデル
業界初。エアクリーンユニット用イオナイザユニット
業界最小インライン・エアパーティクルセンサ
温度や湿度を高精度に測定する小型のセンサ。簡単に取り付けでき、製造ラインや製造装置周辺の温度・湿度計測に最適。測定データはパソコンで管理可能
機能厳選、コストメリットを重視する現場には、低イニシャルコストのバリューモデル。さらに操作性と機能性を追求したい現場には、パフォーマンスモデル。豊富なヘッド&レンズであらゆるUV接着に対応。
形ZUV-C20H/ H□0MCシリーズ/ H□5MCシリーズは2022年9月受注終了
透明体も鏡面も粗面も、超高精度・超高速に安定測定
地絡事故時に発生する接地変圧器(EVT)の中性点電流を調整
抜群の耐環境性、信頼性を誇るレゾルバ
超高速制御を実現するパソコン用CompoNetマスタボード
4/3インチカメラ対応の超高解像度レンズ
プリント基板端子タイプ
φ22mm セレクタスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加
φ30mmキー形セレクタスイッチ 短胴化、配線方向変更による制御盤の 小型化を実現 簡単配線のプッシュインPlus端子台タイ プを追加 作業性・安全性を向上
柵内などの危険領域で、作業者が非定常作業を行う際、機械の予期しない動作から危険を回避するためのセーフティ・コンポーネント
超薄形のハーフピッチスライドディップスイッチ
ハーフピッチのピアノディップスイッチ
7.2mm角の小形ロータリーディップスイッチ
ロックタイプをシリーズ化
サーフェスマウント・タクタイルスイッチ(6mm角)に、キートップ一体型が新登場!
プログラマブルコントローラCシリーズと上位コンピュータとの通信制御用ユニット
形C500-LK、形C120-LKは受注終了。形C200H-LK101-PV1は2017年3月受注終了
ばらつきのないマイクロ秒のスループットへ。進化したダイレクト変換機能搭載タイプがニューラインナップ
I/O端子台配線がそのまま流用できる「簡単」「安心」なリプレース
タグデータリンク容量最大180,000CH以上のEtherNet/IPユニット
用途や配線方法に応じた豊富なバリエーションをご用意した基本入出力ユニット
小さい、速い、フレキシブル のCJ1機能を進化・継承し、マシン制御に最適な高速・大容量コントローラ
超高速高精度加工を可能とする、高速レーザーON・OFF、マルチヘッド構成が可能
業界標準のセンサコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続
形CRT1-ID16SH(-1)/ ID32SH(-1)/ MD16SH(-1)/ MD32SH(-1)/ OD16SH(-1)/ OD32...
高速応答1.0msを実現します
アナログ入力信号をスケーリングしてバイナリーデータに変換
PLCプログラミングツールを中心に、表示器・サーボ・インバータ・ネットワーク設定・温調の各設定ツールからなる統合ツールパッケージ
業界最小クラス*(8.3mm×6.5mm×5.3mm)、従来品(D2AW)体積比62% *2022年6月当社調べ
小形サイズで長寿命を実現したサーフェイスマウント端子タイプの操作用スイッチ。高荷重タイプも品揃え。
コネクタ用端子で配線作業を大幅に削減
小形で7mmのロングストローク
金属ハウジングの堅牢型セーフティ・リミットスイッチ 。スロー・アクションタイプ、スナップ・アクションタイプともに直接開路動作認証を取得
ローラ・レバー形で厚さ16mmの薄形を実現。しかもコネクタ接続タイプ
機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ
小型、多接点、多彩なバリエーションのベストセラー
DeviceNet用防水コネクタに太線用が新登場
「保全」リモートメンテナンスを実現するスマートスレーブに新に「リレー出力タイプ」がラインナップ
直流2線式(自己診断出力機能付き)と交流タイプをラインアップ
E2Eシリーズ 直流2線式/3線式(形E2E-X□D□/ X□E□/ X□F□)はE2E NEXTシリーズに移行しています、カタログNo.S...
ステンレス検出面を採用し、検出ヘッドの堅牢性を強化
厚さ10mm フラットタイプ静電容量形
わずらわしさから解放。ハイパワーの安定検出をこれからのスタンダードに !
ハンディタイプのセンサ専用電源。センサの動作を簡単チェック
検出距離と最小検出物体の2つの基本性能が向上。超安定検出と超簡単設定を実現するスマートファイバアンプ
シール表面の温度を正確に計測。包装機用温度センサ
48×48mmサイズ。状態変化を自ら捉え、制御を最適化し、生産性と品質を簡単両立。プッシュインPlus端子台タイプのラインアップを追加
外径φ40 汎用タイプ
「流量+温度」の同時監視で、冷却水、水溶性クーラント、不水溶性油の異常兆候を発見
押ボタン式の採用により、検出の難しかった物体を確実に検出可能
使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ ISO13849-1(PLc,cat1)認証取得(2023年9月)
超小型反射形・SMDタイプ(標準検出距離=1mm)
多点制御システムをモジュール連結により省スペース、省配線で簡単に実現
信頼性を永く保つための豊富なバリエーションを用意
CameraLink ラインセンサカメラ
形FS-B4KU35CLU(-C)(-F)(-M42)/ B4KU7DCLU(-F)(-M42)/ C2KU7DCLU(-C)(-F)(-M...
PoE 対応 GigE Visionラインセンサカメラ
形FS-B4KU35GES(-C)(-F)(-M42)/ B4KU7DGES(-F)(-M42)/ C2KU7DGES(-C)(-F)(-M...
SSRと組み合わせて高精度な温度制御を可能にするユニット
CT内蔵、新しいコンセプトのSSR。ヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能
小型DIP4ピンパッケージでメカニカルリレー並みの低オン抵抗、高容量開閉を実現したMOS FETリレー
一部商品は2026年3月受注終了予定
SOP4ピンパッケージで低C×Rを実現したMOS FETリレー
一部商品は2026年3月受注終了予定
超小型の電圧駆動パッケージVSON(R)新登場。入力側に電流制限抵抗を内蔵したMOS FETリレー
高負荷電圧を実現したMOS FETリレー
機器の消費電力低減に貢献する SOP4ピンパッケージの 高感度MOS FETリレー
小型、高感度1極信号用リレー
C接点リレーを搭載した小型の4点出力用ターミナルリレー
1極55A開閉を実現した小型低背パワーリレー
形G2RやSSR、タイマなどを任意に搭載可能な16点リレーターミナルソケット
しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー
AC440V 40Aを通電、開閉可能な小型電磁接触器(コンタクタ)
プリチャージ用途に特化したDC800Vシステム対応小型DCパワーリレー
超薄型セーフティ・リレーユニット
惰性回転の長い装置における、停止検知をセンサレスで実現するユニット
マルチプルI/Oターミナル対応のアナログ入力/出力ユニット
一つの接点毎にコモン端子を用意。中継端子台が不要!
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの切り換え可能なツインタイマ
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
食品、薬品、医療品業界に最適なパラレル ロボット
電磁接触器形J7KCとの組合せで 2.2kW(240VAC)*、5.5kW(440VAC)までのモータ保護(過電流、欠相)に最適 *JIS C 8201-4-1に基づく定格
高精度を確保、デジタルUFR/OFR
形K2FW-S1-D2 110V/ S1-F4 110V/ S1-R2 110V/ S2-D2 220V/ S2-F4 220V/ S2-R...
漏液検知帯の耐薬品性を強化。半導体製造装置から食品加工機まで幅広い用途に対応。K7L-AT50B/AT50DBは制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応。
ヒータ設備の事後保全や定期保全を、ヒータの状態監視による予知保全へ
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。装置に加わる異常電圧値を検出し、装置故障を保護。過電圧または不足電圧モードのどちらかに設定して使用。
制御盤内向けグローバル対応電力量モニタ
ポータブル型コード検証機(紙・ラベル用)
体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ
コネクタ接続で省工数、省配線に貢献
各種制御回路の集中警報装置に適したリレー回路ユニット
「超ローコスト制御」を実現する カラー表示器
最大10系統のEtherNet/IPに対応し、大規模システムに最適
マシンオートメーションコントローラNXシリーズにDB接続 機能を搭載。コントローラとDBを高速に直結
高速同期制御を可能にする高速タイプから汎用タイプまでの豊富なバリエーションを取りそろえたデジタル入力ユニット、デジタル出力ユニット、デジタル入出力混合ユニット
IO-Linkで省配線システムを構築
超柔軟・超高速なマシンオートメーションに安全を統合。安全システムの自律分散にも対応
プリント基板用リレー用ソケット、角形ソケット、レール取りつけ用別売品
豊富な品揃えで、最適クーリングを実現する軸流ファン
立ち上げの効率化とモーション制御進化による装置性能の向上
システムの高信頼性を構築する電源の二重化をより簡単に実現
EtherNet/IP、Modbus TCP対応。設備のIoT化を実現し、システム稼働率を最大化。
小形の汎用ヨコ形。微小負荷タイプもシリーズ化
形SSシリーズと取りつけ互換、シンプルな構造ながら使いやすさを追求
HD-SDI 出力 カラーカメラ
超小型 USB3 Vision ヘッド分離カメラ
検出距離50mmの長距離形
豊富なバリエーションのフラット型スタンダード
視野・設置距離を柔軟に設計できるコードリーダ
形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応
接触信頼性を高めた低荷重動作の小形基本スイッチ
磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ
DINの思想を生かして拡大したDINスタイルコネクタシリーズ
広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ
ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応
I/OコネクタがUSB Type-Cコネクタである電子機器の検査用ソケット
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ
EtherNet/IP(TM)、EtherCAT(R)をはじめとした産業用イーサネットに対応
制御機器のインターフェースに 最適なプリント基板用端子台
現場で、そのまま『電力チェック』
パーティクルセンサ接続用の温湿度センサ。簡単に取り付けでき、製造ラインや製造装置周辺の温度・湿度計測に最適
超小型・超軽量 どんな材質でも安定測定
「マニュアルレス」×「低価格」で10μmを安定計測
1.1インチカメラ対応の超高解像度レンズ
フリー電源化で仕様を集約し高温環境70℃*まで使用が可能に *DC電源タイプは除きます。
分離形で丸胴形φ16シリーズ
超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ
ロボット操作の安全に、3ポジションイネーブルスイッチ登場
10mm角のシール形ロータリーディップスイッチ
汎用の基板挿入タイプスライドディップスイッチ
汎用の基板挿入タイプピアノディップスイッチ
防塵型、見やすい大型文字、セットの容易なプッシュ式
地絡継電器と組み合わせて、しゃ断器の電流引きはずし回路に必要な補助電源装置
サーフェスマウント・タクタイルスイッチ(12mm角)に、キートップ一体型が新登場!
高速応答で、割り込みタスクを起動
アナログ入力信号をスケーリングしてバイナリーデータに変換
多様なエンコーダインターフェースに対応し、アナログ指令による高速多軸制御で精密な機械動作が可能
簡単なシーケンス制御から、2軸の位置決め制御まで、本格機能をもつベーシックパッケージシリーズ
スマートに変換。スマートに演算。簡単でかしこいアナログスレーブ
センサ機器への直接接続が可能。端子台レスによる省スペース化と配線工数の削減を実現
アナログ入力信号をバイナリーデータに変換
I/O端子台配線がそのまま流用できる「簡単」「安心」なリプレース
サイクルタイムより短い入力信号をキャッチ
抵抗内蔵により4種類の状態を検知。ロングストローク・シール形スイッチ
接点ギャップ3㎜以上のドア用電源スイッチ
長期間での高信頼性。極超小形基本スイッチ
耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズ
電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路を遮断
ロック強度3,000N。多彩なモニタリングパターンが実現可能
形D4Nにプルリセットタイプをシリーズ追加。
超小型(幅35×奥行き60×高さ80mm)の32点リモートターミナル
独立した2回路開閉用スイッチ
超小型で長距離検出を実現
パイプ・液体の色に影響を受けない液面レベルセンサ
切削油環境に安心・安定のファイバユニット
小型、薄型ヘッドで省スペース。密着取りつけ可能な干渉防止機能つき
1台2チャンネルで設置スペース1/2 装置・制御盤の小型化を実現
ワーク色、背景の影響を受けない反射形センサ
シース白金測温抵抗体・シース形熱電対をご用意
48×96mmサイズ。状態変化を自ら捉え、制御を最適化し、生産性と品質を簡単両立。プッシュインPlus端子台タイプのラインアップを追加
アルコール温度計に代わるデジタル温度計
外径φ50 汎用タイプ
堅牢タイプ
「圧力+温度」の同時監視で、作動油・シール材の異常兆候を発見
精密加工/組立て用/搬送用 中型/大型スカラロボット
小型溝型・SMDタイプ(溝幅:4mm)
50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
漏液検知帯/フッ素製漏液検知帯/漏水検知帯/漏液ポイントセンサ
セーフティライトカーテンとの省配線を実現
多光軸光電センサをベースとした統合型ミューティングセンサ
2025/04受注終了予定
形F3SG-RA Advancedタイプ/REシリーズは2023年1月、形F3SG-RRシリーズは2022年2月受注終了
リミットスイッチなどのON/OFF信号を非接触で伝送。
形MYと同一形状のソリッドステート・リレー
放熱器一体の小型、スリムタイプSSR。ゼロクロス無しタイプを品揃えし、広範囲な用途に適応
DIP6ピンパッケージでメカニカルリレー並みの低オン抵抗、高容量開閉を実現したMOS FETリレー
一部商品は2026年3月受注終了予定
SSOPパッケージで低C×Rを実現したMOS FETリレー
抵抗負荷から誘導負荷まで幅広い用途に対応した10A 1a/1c小型パワーリレー
汎用、ローコスト、2極信号用リレー
小型の4点出力用ターミナルリレー
制御盤の小形化/省工数を実現する8点出力用リレーターミナル
マルチプルI/Oターミナル対応の温度入力ユニット
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。1台で1秒~120秒の間で2種類の時間レンジが選択可能なスターデルタ・タイマ
直入モータ駆動(AC-3級)および駆動制御装置の一次側開閉器にベストマッチ
電磁接触器 形J7KCと同一形状で、盤内デザインの統一に最適
アイソレータ、センサ入力変換器、ディストリビュータ、パルス入出力変換器、特性変換器、関連機器を品揃え
バックライト2色LED(赤/緑)付き。ネガLCD表示で高い視認性を実現
絶縁抵抗の自動計測で劣化傾向を把握。設備の突発停止を未然に防止
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。装置に加わる異常電圧値を検出し、装置故障を保護。1台で過電圧と不足電圧を同時監視可能
盤面のオンパネル取り付け、グローバル対応電力量モニタ
φ22mm 表示灯。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加
クラス最小*のスマートカメラ *アンプ内蔵のスマートカメラの場合。2019年10月現在、当社調べ
使用環境、用途に合わせて選べる汎用リレーのベストセラー
コンパクトボディに制御と情報を融合する機能を搭載したマシンオートメーションコントローラ
超高速なマシンオートメーションに最もシンプルな安全統合で安心・安全な生産現場を実現
取りつけ、取りはずしが簡単で深井戸に最適
形MYリレー、形G2Rリレー用のソケットにねじなしタイプをシリーズ追加
高速高精度を実現する4軸パラレルロボット
簡単“一発”取付の軸流ファンユニット。1連、2連、3連タイプ勢揃い
高速・高精度なG5シリーズが超高速EtherCAT通信に対応
小型制御盤にジャストフィット 基板コーティングで耐環境性を向上 プッシュイン接続で簡単配線
豊富な機種で種々の用途に対応
スピードに強い超小型マルチコードリーダ
PLCをパソコンから、柔軟・高速・直接データリンクアクセス
920MHz帯だからこそ安心の通信性。 電力の計測も、圧縮エア、パーティクルの管理も、無線化でもっと便利に、より簡単に。 温湿度・照度・CO2の無線環境センサも豊富にラインナップ
国際規格のDINコネクタの無はんだ接続(通称プレスフィット)シリーズ
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ
さらに省工数を追求した丸型防水スマートクリックコネクタ
小型・高精度の封入スイッチ
スマートセンサを新領域へ導く超高精度変位計ラインナップ
リニューアル前の旧商品(ZS-HLDC□/LDC□)は、2023年4月末に受注終了しました。後継機種はZS-HLDC□-Nになります。受注終...
簡易計測に最適な CMOSレーザセンサ
焦点距離18mm~100mmの幅広いラインナップのM42マウントカメラ用標準レンズ
雷から形61F本体を保護
φ22とφ25共用(リング使用時)
小形のシール形ロータリーディップスイッチ
汎用のサーフェスマウントタイプピアノディップスイッチ
高接触信頼性の基板挿入タイプスライドディップスイッチ
超小型ロータリ操作式サムロータリスイッチ
基板表面実装形で、ラバープランジャによりシール構造・好感触・ミドルストロークを実現。エンボステーピング梱包を品揃え
サイクルタイムより短い信号をキャッチ
PLCのデータをCSVファイルとして収集・保存/SPUユニットで収集したCSVファイルを自動転送
形WS02-EDMC1-V2(L05)は2025年3月受注終了
4台の温度調節器の機能を1ユニットで実現
CK3Mシリーズモーションコントローラに電力を供給するための電源装置
CompoNetで温度データを高速伝送。充実したスマート機能搭載
業界最薄幅スレーブ。究極の省スペース&省配線を実現
バイナリーデータをアナログ出力信号に変換
HACCP、GMP、ISOなど、ますます高まる安全性の追求…。アナログ監視・制御の課題に、PLCベースで革新提案
形CS1W-PTS02は2025年3月受注終了
高信頼性と高絶縁性を実現したロングストローク・シール形スイッチ
防塵機能を兼ね備えた極超小形基本スイッチ
悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮
アルミダイカストボディ ロック強度700N
ローコストで、しかも実用性の高い封入スイッチ
地震を素早く検知し、 2次災害を未然の防止。 自動水平機能搭載±5°まで 取りつけ可能
「保全」リモートメンテナンスの実現に向けて業界標準センサコネクタを搭載したスレーブ登場
感度ボリウム付、フッ素樹脂タイプ静電容量形
さまざまなニーズに応えるファイバユニット
小型・安心!レーザタイプ光電センサ
ローコスト白金測温抵抗体・ローコスト熱電対ご用意
形E5□Cシリーズの操作性、高性能をそのままにタッチパネル/PLCと温度調節器を接続するシステムの最適なDINレール取り付けタイプ。プッシュインPlus端子台タイプのラインアップを追加。
小型溝型・SMDタイプ(溝幅:5mm)
スタンダードだけどハイパフォーマンス!コネクタ内蔵で小型・簡単接続を実現
汎用温度調節器用サポートソフトウェア。パラメータ設定、装置の調整、メンテナンス時間が短縮できます
柔軟性に優れ工場床・天井、配管への敷設に最適な漏水検知帯をシリーズ化
3つのタイプでムダのない安全対策を実現、PLe/安全カテゴリ4 SIL3対応
形LY1、LY2バイパワーリレーと同一形状のソリッドステート・リレー
放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
小型の4点出力用ターミナルSSR
DIP8ピンパッケージで最高クラスの高容量化を実現したMOS FETリレー
様々な用途に対応できるSOP4ピンパッケージの汎用MOS FETリレー
形G3VM-201G/ G3VM-201G(TR)は2026年3月受注終了予定
SSOPパッケージで低C×Rを実現したMOS FETリレー
小型・高感度の1極信号切換用リレー
使いやすさと省スペースを追求した16点出力用リレーターミナル
高電圧高電流の直流負荷しゃ断を可能としたDCパワーリレー
AC480V 40Aを開閉可能な4極パワーリレー
プログラムレスで安全回路を構築可能な、非接触式ドアスイッチ専用コントローラ
EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプのアナログI/Oターミナルが登場!
IO-Link でセンサレベルの情報を可視化し、3大現場課題を解決! 水・埃の環境でも使えるM12スマートクリックコネクタタイプの IO-Link マスタ
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。Sシリーズで0.1秒~12秒、Lシリーズで1.0秒~120秒の間で各々2種類の時間レンジが選択可能な電源オフディレータイマ
小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ
アイソレータ、センサ入力変換器、ディストリビュータ、警報器、パルス入出力変換器、特性変換器を品揃え
盤内機器の温度状態を 常時遠隔で監視・診断し 省人化と異常停止リスク削減を両立
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。電源系統の電圧不安定から装置、モータを保護。三相電源系統の逆相、欠相異常を検出し装置・モータを保護。
スマートな計測機能を多数搭載。Ver.3へバージョンアップで、受配電盤のお役立ち機能を追加。マルチメータ導入と比較してコストを大幅圧縮。
パワー開閉の小形汎用リレー
最大8軸をEtherCATで制御可能
最速5μs/4Chの高速データ同時サンプリングが可能
シンプルで柔軟な安全システム構成を実現
支持レール、エンドプレート、スペーサ
さらなる高速・高精度を実現するリニアモータに対応
信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現
瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ
400℃の高温雰囲気中でも安定した動作
バーコードから難読DPMコードまで調整レスで読取り
インライン全数検査を実現するAXI
本商品はオンライン購入に対応しておりません。ご購入については直接お問い合わせください。 形VT-X750-V2.0(-H...
DINの思想を生かして拡大した多極(4列128極)コネクタ
基板間高さ5mmから11mmまでフレキシブルに応えるスタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ組立式フード
センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ
PLC接続に特化したコネクタ端子台変換ユニット
小型ボディで賢い機能を搭載したレーザ変位センサ
マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ
メガピクセル対応の高解像度テレセントリックレンズ
φ22とφ25共用
胴体長40mm、角胴シリーズ
汎用のサーフェスマウントタイプスライドディップスイッチ
取りつけ性、耐久性に優れた接続ソケット、保持金具
基板表面実装形・シール形で 薄形化を実現 金メッキ接点、 エンボステーピング梱包を品揃え
CK3Mシリーズ モーションコントローラ用のデジタル入出力ユニット
多軸高速の位置決め制御、アナログ制御に、プログラム容量20Kステップ、100nsの高速処理。CJシリーズの高機能(CPU)ユニットを使用可能
多点集約。小型&省配線 32点MILコネクタスレーブ
C500/C1000H/C2000H/CV/CVM1用。C500シリーズの基本I/Oユニットの端子台を、 CS/CJシリーズの基本I/Oユニットのコネクタまたは端子台へ変換。
パソコンのUSBポートとオムロン製PLC CS/CJ/CPシリーズ、 Cシリーズ、CVM1/CVシリーズまたはPTを接続する 専用USB-シリアル変換ケーブル
送信CH数が4000CHに大幅アップしたController Linkユニットが新登場
プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク、シリアルゲートウェイ、無手順をサポート
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ
高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチ
高信頼性と耐環境性を両立したロングストローク・シール形スイッチ
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ
都市ガス、空気用、流量範囲 50L/min 小型で高精度センシングを実現
振動/転倒を素早く検知し、2次災害を未然の防止。シール性に配慮したローコスト振動/転倒センサ
スクリューレスターミナル配線により、製造現場の省配線・省工数をさらに加速
検出感度の調整可能なアンプ分離タイプ
鉄とアルミが混在しても安定検出。GOOD DESIGN AWARD 2019受賞
フラットタイプ アンプ分離静電容量形ロボットハンド搭載に最適
IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化し、3大現場課題を解決!スタンダード光電センサ
危険領域へ入る作業者をビームで検知する国際規格に準拠した安全センサ
圧接式成形機用・圧着端子付・表面測温用・室温用・防水形・シリコン被覆リード線をご用意
48mm×24mm角の小型ボディに、 形E5□Cシリーズの操作性、高性能を凝縮
高分解能タイプ
外乱光に強い変調光、メンテナンス容易なコネクタ式
超小型溝型・SMDタイプ(溝幅:2mm)
小型反射形タイプ(標準検出距離=4mm)
1極10A、2極5Aの汎用ミニパワーリレー
超小型で1Aまで開閉可能
形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー
USOPパッケージで低C×Rを 実現したMOS FETリレー
様々な用途に対応できるSOP4ピンパッケージの汎用MOS FETリレー
形G3VM-351G1/ G3VM-351G1(TR)は2026年3月受注終了予定
SOP4ピンパッケージでメカニカルリレー並みの低オン抵抗、高容量開閉を実現したMOS FETリレー
世界の標準品 形G6A ! !
高電圧高電流の直流負荷しゃ断を可能としたDCパワーリレー
DC600V、50A(基準形)/DC800V、100A*(高容量形)までの双方向開閉可能な高容量パワーリレー *100A開閉時は最大DC600Vまで
マルチプルI/Oターミナル対応のリレー出力ユニット
高速で正確な制御を実現するEtherCAT対応のエンコーダ入力ターミナル
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。シーケンス制御用超小型タイマ
明るく、見やすいネガLCD表示。「新標準」電子カウンタにDIN72×72mmサイズ新登場!
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。電源系統の電圧不安定から装置、モータを保護。三相電源系統の過電圧/不足電圧、逆相、欠相異常を検出し装置・モータを保護
業界初の「エネルギー仕分け」やスマートな計測機能を多数搭載。Ver.3へバージョンアップで、受配電盤のお役立ち機能を追加。マルチメータ導入と比較してコストを大幅圧縮。
胴体長22mm丸胴形φ16シリーズ
シーケンス制御、モーション制御、オムロン製ロボット制御、キネマティクス制御をひとつのCPUに統合
高速同期制御を可能にする、高速タイプから汎用タイプまでの多様なアナログ制御/計測ニーズにこたえるラインナップ
制御進化と情報革新の融合を実現する次世代産業用PC
形NY5□□-1□00-□□□□1□□□□は2021年9月受注終了
デザインと実用性を両立
P6B-4CB/G6B-4□□ND/G3S4 共通のオプション
高速・高精度なG5シリーズがMECHATROLINK-II通信で接続可能
超堅牢、ハンディDPMコードリーダ
小型・軽量の封入スイッチ
効率的な良品ものづくりに貢献するオムロンの3D-SJI (Solder Joint Inspection) 高分解能タイプ!
本商品はオンライン購入に対応しておりません。ご購入については直接お問い合わせください。
DIN規格の標準寸法を生かしたシーケンスコネクタ
電子機器の高密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタ
コネクタフードによるESD(静電気)対策を実現。回路設計におけるESD対応の負担を軽減します
様々な省配線に使用可能な汎用タイプのコネクタ端子台変換ユニット
センサ・リミットスイッチ、アクチュエータをワンタッチで配線
食品機械用など防水用途にピッタリ
高精度な計測から検出までローコストで実現
1.1インチカメラ対応の超高解像度テレセントリックレンズ
小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適
タッチ感触、保護機能を向上(当社比)さらに胴体長23mmの短胴化実現
高接触信頼性のサーフェスマウントタイプスライドディップスイッチ
安全性重視の電源用ロッカースイッチ
基板表面実装形で、 シール構造による高信頼性を実現 エンボステーピング梱包を品揃え
簡単、省配線、一括設定/管理でT.C.Oを削減。1ユニットで最大2/4/16軸のサーボを制御
CK3Mシリーズ モーションコントローラ用のアナログ入力ユニット
スクリューレスターミナル配線により、製造現場の省配線・省工数をさらに加速
100BASE-TX対応のCSシリーズFL-netユニットで、マルチベンダのコントローラ間高速通信を容易に実現
工業単位のバイナリーデータをアナログ出力信号に変換
シール形(IP67適合:端子部を除く)の小形基本サイズ
都市ガス、LPガス、空気用、流量範囲 30L/min 配管部のクイックファスナ化による配管工数削減に貢献
形D6F-30A7-000は2026年3月受注終了予定
スマートスレーブ初のボード型
ワークが擦れる過酷な現場でも壊れにくい「長距離」メタルヘッド
2026/03受注終了予定
形E2EF-(Q)X3D1(-M1TGJ)/ (Q)X7D1(-M1TGJ)/ (Q)X12D1(-M1TGJ)は2025年3月受注終了
光電センサのスタンダードE3ZにUL規格認証品をラインアップ追加
シース白金測温抵抗体・一般形白金測温抵抗体・シース形熱電対・一般形熱電対をご用意
48×48mmサイズ。大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。選定から操作、設定まで使いやすさを追求。入出力点数などの機能・性能も充実。対応アプリケーションの幅がUP。E5CC-Bは制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応。
堅牢タイプ
外乱光の影響を受けにくいコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサ
溝型・ネジ止めタイプ(溝幅:5mm)
小型反射形タイプ(標準検出距離=4mm)
AC操作を可能にするAC入力ユニット
形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化
漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR
小型S-VSON(L)パッケージ 高容量開閉を実現したMOS FETリレー
USOPパッケージで低C×Rを実現したMOS FETリレー
DC200V 20A 双方向開閉可能な小型パワーリレー
2Aクラス 2極小型信号切換用のグローバルスタンダードリレー
フラットタイプの小型16点出力用リレーターミナル
高電圧・高電流の直流負荷しゃ断を可能としたDCパワーリレー
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・ マルチ動作モードを実現
極超小形にもかかわらず、7Aの高容量開閉が可能
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。電源系統の電圧不安定から装置、モータを保護。三相電源系統の過電圧/不足電圧、電圧不平衡、逆相、欠相異常を検出可能。
スループットを高め、タクトを短縮。さらに「機械安全」を追究
周囲温度-40~+70℃の広範囲で使用が可能。スリム化デザインで装置・設備の小型化に貢献
多様なアプリケーションに使える高性能コードリーダ
効率的な良品ものづくりに貢献するオムロンの3D-SJI (Solder Joint Inspection) 高機能・高速タイプ!
本商品はオンライン購入に対応しておりません。ご購入については直接お問い合わせください。
国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ
スリムタイプのコネクタ端子台変換ユニット
センサI/Oコネクタを集配線し、省工数・耐環境性を追求した制御盤外用コネクタ中継ボックスに低背・軽量タイプをシリーズ化
端子保護カバー/セパレータ/アクチュエータ(別売)
しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ
金属ワークの変位を高精度検出
豊富なアプリケーションに対応。省エネとパフォーマンスの最大化に貢献
メガピクセル対応のCマウントカメラ対応耐振動衝撃レンズ
シール構造で耐環境性を高めた基板挿入タイプディップスイッチ
高容量開閉用のロッカースイッチ
プログラムレスでPLCのデータをパソコン内のExcelに取り込み可能
基板表面実装形で、接触信頼性の高い超小形タクタイルスイッチ(高さ:1.2mm×幅:3mm×奥行:2.5mm)
多彩な制御機能を搭載した高速カウンタ、高速で柔軟な制御を実現します
高速起動、同期システムの採用で、高速位置決め制御から同期制御まで実現
サーボサイクル最速25μs/5軸の高速多軸制御による高精度加工を実現
増設ラックの接続によりシステムの拡張が可能
1ユニットでアナログ入力とアナログ出力が可能
奥行2.7mmの薄形スナップアクションスイッチ
シール形(IP67適合:端子部を除く)で超小形サイズ
空気用、流量範囲 30L/min, 70L/min 配管部のクイックファスナ化による配管工数削減に貢献
スケーリング機能、コンパレート機能など、アナログ入力ターミナルとほぼ同様の機能が使用可能
ワークがぶつかる過酷な現場でも壊れにくい「強靭」メタルヘッド
形E2FM-X1R5□1 2M/ E2FM-X1R5B1-M1/ E2FM-X1R5D1-M1TGJ 0.3Mは2026年3月受注終了予定。...
簡単・安価なシンプルファイバアンプ
設置が簡単な溝型光電センサ
ローコスト白金測温抵抗体、およびローコスト熱電対
48×96mmサイズ。大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。選定から操作、設定まで使いやすさを追求。入出力点数などの機能・性能も充実。対応アプリケーションの幅がUP。E5EC-Bは制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応。
中空軸タイプ
溝型タイプ(溝幅:3.4mm)
抜群の読取り性能を簡単操作で
形G3PAの誤動作を防止する電圧検出ユニット
プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状
低C×Rを実現したMOS FETリレー
超小形2極スリムリレー
W29XD10XH32mmのI/Oスリムリレー
カーボンニュートラルを実現するガスレス高容量パワーリレー
AC 800V 260A/ AC 1000V 300A 遮断と超低接触抵抗を実現した 高容量パワーリレー
ご利用にあたっては、必ず本ページ内にある「ご使用の前に」に記載の注意事項をお守りの上、安全にご使用ください。
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。形G2Rリレーとピンコンパチな小型マルチタイマ
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。ヒータの過昇温防止に最適。自己保持機能を搭載し、装置安全稼働に貢献。
φ22とφ25共用(リング使用時)
胴体長23mmの短胴化を実現
低速から高速・高精度までの温度制御を可能にする、温度入力ユニットをラインナップ
三相400Vのスタンダードタイプをリニューアル。480W・960WはPFC搭載し従来品より入力電流を低減、かつ高効率(93%typ)になって登場
効率的な良品ものづくりに貢献するオムロンの3D-SJI (Solder Joint Inspection) 高機能タイプ!
本商品はオンライン購入に対応しておりません。ご購入については直接お問い合わせください。
サーボまたはインバータのパラメータ設定/転送/照合、試運転/調整、モニタ/トレースを行う周辺ツール。
小型防水の丸型コネクタ
コネクタと端子台の変換を容易にし、制御盤内の省配線を実現
プログラマブルコントローラ I/Oユニットをワンタッチで配線
非接触では困難な高精度計測を実現
2台のポンプを交互運転する際に最適。フリー電源でメンテナンスも容易に
コントローラからのダイレクトコントロールによる超低レイテンシーのサーボコントロールと、各種モータ、エンコーダに接続可能なフレキシビリティを兼ねそろえたサーボアンプ
28.6mmのボディで「思いのまま」の制御を
パルス信号を取り込み、積算可能
シール形マイクロスイッチをよりシンプルな構造で実現、形SSシリーズ、形D2SWシリーズと取りつけ互換
空気用、バイパス設置により幅広い流量レンジに対応
高分解能タイプでは、1/30,000(フルスケール)を実現。各chの入力間絶縁
形DRT2-AD04/DA02は2021年11月受注終了
フッ素樹脂タイプでもこれまでできなかった簡単設計と設計標準化を実現
小さいワークの検出ならファイバセンサ バリューパック
圧接式成形機用・圧着端子付・表面測温用・室温用・ダブル形(2素子)・防水形・耐腐食形・シリコン被覆リード線形・耐圧防爆形を品揃え
96×96mmサイズ。大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。選定から操作、設定まで使いやすさを追求。入出力点数などの機能・性能も充実。対応アプリケーションの幅がUP
溝型タイプ(溝幅:3.4mm)
小型反射形タイプ(標準検出距離=5mm)
DC500V 10Aの直流高電圧開閉を実現した小型パワーリレー(1a接点1.5mmを2極直列配線時)
三相2線切りを可能にするユニット
実装面積 3.55mm2の小型VSONをラインナップ。低C×Rを実現したMOS FETリレー
基板の省スペース化に貢献する実装面積と低背を実現したサーフェス・マウントリレー
カーボンニュートラルを実現するガスレス高容量パワーリレー
時間レンジ、動作モードのマルチ化。DIN48×48mmのフルマルチタイマ
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。水の水位制御に最適。感度調整機能と、タイマ機能を搭載し使い易さを追求
RS-232CをRS-422A/RS-485に変換。絶縁タイプ
ロードセルを使って安価な計量・計測システムの構築が可能
表示モニタで動作状態を見える化 メンテナンス工数削減に貢献* (*表示モニタ付タイプ)
コネクタと端子台が一体となった中継ユニットでサーボドライバと位置制御ユニットとの省配線を実現
形XW2B-20J6-3B/40J6-4A/80J7-1Aは2025年3月受注終了
φ16mmのスリムでシンプルな機構により高い耐震性を持ったノンテレマクロレンズ
モータの寿命を延ばし、水槽清掃時、ポンプ故障時には片方運転で緊急対応可能
1ユニットで最大4軸まで制御。超小型のサイズに、高性能・多機能な位置制御を凝縮!
オムロンのPLC CJ/CS/NJシリーズに直接接続できるRFID V680専用通信ユニット
業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ
高い耐環境性(IP67)を実現し、センサ電源短絡検知などの異常診断も可能な、リモートI/Oターミナル
IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化し、三大現場課題を解決! スタンダード近接センサ
ウェットプロセスでのガラス安定検出。非接触で、簡単取付、簡単メンテナンス
一部商品は受注終了しております、「形式/種類」をご覧ください
素子互換式サーミスタ。リード線直出し形・ねじ付リード線直出し形・フランジ付リード線直出し形を用意
48×48mmサイズ。形E5CCシリーズにプログラムタイプ新登場。最大256セグメントのプログラム容量で、多様なアプリケーションに対応。
溝型タイプ(溝幅:3mm)
溝型・端子タイプ(溝幅:8mm)
20A小型パワーリレー
表面実装に対応した、1GHz/3GHz帯 小型2極高周波リレー
マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が10A、1000万回開閉を実現
ツインタイマ、スターデルタ・タイマ、電源オフディレータイマをシリーズ化
産業設備や装置の電流監視に最適。過電流または不足電流の監視が可能
胴体長40mm、角胴形シリーズ
超小型レーザ式バーコードリーダ
機械制御に必要な機能・高速性能と、産業用コントローラとしての安全性・信頼性・保守性を両立したコントローラ。最大で64軸の制御
温度入力ユニットとPID命令とを組み合わせて、ヒータ断線検出機能付き温度制御システムの 構築が可能
システムをフレキシブルに組めるソケット
超小型サイズに、高い機能と性能を凝縮
高調波抑制機能付き 形S8JX-Pシリーズをラインアップ。更にスリム化、低ノイズ化を実現し幅広アプリへ用途拡大。
形S8JX-Nシリーズ、形S8JX-P050□□(□)(□)/ P1□0□□(□)(□)は2019年3月受注終了。受注終了商品および推奨代替...
SYSMAC CVM1/CVシリーズ、モーションコントロールユニットの配線工数を大幅削減
さまざまなワークの数量をカウントできる解決パック
メガピクセル・Cマウントカメラ対応、交換絞りタイプ耐振動レンズ
2回路入り、警報接点回路の単独構成、満水・渇水警報独立構成 の各タイプ
送信CH数が4000CHに大幅アップしたController Linkユニットが新登場
温度・圧力・流量などプロセス量の制御が可能。単純なループ制御から本格的なプロセス制御までを実現
極超小形でシール形
空気用、小型・高精度で流速*を計測。安定した温度特性 *流速は当社規定風洞内の質量流量より換算した値であり、計量法に定められた流速を示すものではありません。
IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化し、 三大現場課題を解決! スパッタ環境で使用できる近接センサ
銅、亜鉛を含有しない二次電池製造工程向け近接センサ
48×96mmサイズ。形E5ECシリーズにプログラムタイプ新登場。最大256セグメントのプログラム容量で、多様なアプリケーションに対応。
可視光カットフィルター付反射形・端子タイプ(標準検出距離=5mm)
溝型・端子タイプ(溝幅:5mm)
非接触温度測定をローコストに実現
適用負荷5~90Aと幅広いラインナップの汎用ソリッドステート・リレー
形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。AC/DC両用、1A負荷開閉可能
最大接点電圧AC800V、定格通電電流100A(基準形)/120A・150A(高容量形)の高容量パワーリレー
シーケンス制御用超小型タイマ
産業設備や装置の電流監視に最適。過電流と不足電流の同時監視が可能
マシンオートメーションコントローラ NJシリーズに数値制御(NC)機能を搭載
新機能の追加と表現力の強化とWindowsのLook&Feelで優れた操作性を提供 (NTシリーズ本体は受注終了)
同期したエンコーダ情報と時刻情報の取得でより高精度なタイミング制御が可能
コンパクトな産業用レーザ式バーコードリーダ
回転バックロック方式で高い信頼性を実現し、作業性を大幅に向上
ワークの平坦度を簡単に演算・判定できる機能をパッケージした解決パック
消防法により規定された2種耐熱形機器
100BASE-TX対応のCJシリーズFL-netユニットで、マルチベンダのコントローラ間高速通信を容易に実現
熱電対や測温抵抗体などの温度センサ、変位センサや圧力センサなどのアナログ信号、さらにポテンショメータも含めたすべての入力種別に1台で対応
ねじ一本で取りつけ可能。悪環境にも適したシール形
空気用、小型・高精度で流速*を計測 *流速は当社規定風洞内の質量流量より換算した値であり、計量法に定められた流速を示すものではありません。
切削油の浸入による故障を抑制、切削油に強い近接センサ
E3Tシリーズ増強で取りつけ、設置がよりシンプルに!スムーズに!
96×96mmサイズ。形E5ACシリーズにプログラムタイプ新登場。最大256セグメントのプログラム容量で、多様なアプリケーションに対応。
小型溝型・端子タイプ(溝幅:2mm)
溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)
小型・低背で1極23A開閉、かつ長寿命・高温対応を実現したパワーリレー
機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ
形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。しかも、EN規格に適合
産業設備や装置の電圧監視に最適。過電圧または不足電圧の監視が可能
マシンオートメーションコントローラNJシリーズにDB接続機能を搭載。コントローラとDBを高速に直結
表示器 NSシリーズ用作画ツール。本体バージョンV1~V6.2、V6.5に対応。本体バージョンV6.6以降はCX-Designerをお使いください (NSシリーズ本体は受注終了)
形NS-NSDC1-V5よりも前のバージョンの商品は、2005年3月に受注終了いたしました。
同期式シリアルインターフェース(SSI)搭載でSysmac接続機器のバリエーションを拡大
産業用ラスタレーザ式バーコードリーダ
業界最小!業界トップクラスの性能・機能を搭載したCJシリーズ対応のDeviceNetユニット
金属切粉付着による誤動作対策用近接センサ
食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L)
ヒータ制御に最適、最高の制御性能が驚きの低価格で!世界最大クラスのデカ文字表示で見やすい
溝型プリワイヤタイプ
1極36A開閉を実現した小型低背パワーリレー
形G2Rリレーとピンコンパチなマルチ機能の小型・薄型タイマ
産業設備や装置の電圧監視に最適。過電圧と不足電圧の同時監視が可能
ワイド・バリエーションを誇るオクタルピンタイプのパワーリレー
マシンオートメーションコントローラ NJシリーズに 半導体業界標準SECS/GEM通信機能を搭載。マシンコントロールと上位通信を融合した高性能コントローラ。
ステッピングモータドライバなどパルス入力タイプのモータドライバでの位置決めが可能
コンプレッションフィッティング、ルーズフランジ、補償導線を用意
セパレータ/アクチュエータ/押ボタンアクチュエータ(別売)
”組み込みやすさ”にこだわった世界最小バーコードリーダ *2013年1月現在 当社調べ
最大10点までの多点計測を簡単に演算・判定できる解決パック
タグデータリンク容量最大180,000CH以上のEtherNet/IPユニット
形CS1W-EIP21は2025年3月受注終了
食品・飲料業界に最適な近接センサ
自動車・工作機業界向け光電センサ
汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして 新規ラインアップ。簡易演算、予防保全に対応。新型液晶採用で、視野角、コントラスト比が向上
2027/03受注終了予定
溝型・端子タイプ(溝幅:2.8mm)
溝型プリワイヤタイプ
FZシリーズの小型カメラ用の小型レンズ
1,000Vの直流負荷遮断を可能としたパワーリレー
DIN22.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズのマルチタイマ
電圧検出方式の三相逆相欠相リレー。22.5mm幅 2cリレー出力
形MK(スーパーMK)をリニューアル。ラッチングレバータイプもシリーズ追加
マシンオートメーションコントローラにロボット制御機能を搭載。ロボット制御に加え、一般モーションコントロールも可能とし最大64軸まで制御可能
IO-Link でセンサレベルの情報を可視化し、 3大現場課題を解決! 配線工数を削減できるスクリューレスクランプ 端子台タイプのIO-Link マスタ
パワーサプライとサーキットプロテクタ機能を一体化することで、安全性の確保、省スペースの実現、メンテナンス性を向上し、設計、生産、保全、すべての工程を効率化
段取り替えを簡単に、スピーディに実現できる補助ユニット
「多機能型Ethernetポート」を標準装備したフラッグシップ・モデル
2027/03受注終了予定
*セキュリティ強化に伴う受注終了
驚異のPETボトル検出性能。高温・高圧水による洗浄OK
汎用温度調節器に高性能タイプとして新規ラインアップ。簡易演算、予防保全に対応。新型液晶採用で、視野角、コントラスト比が向上
2027/03受注終了予定
一部商品は受注終了しております、「形式/種類」をご覧ください
0~400℃のワイドな計測範囲と優れた耐環境性を実現
1極5A開閉の小型スリムパワーリレー
DIN22.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズのツインタイマ
電圧検出方式の三相逆相欠相リレー。17.5mm幅。1cリレー出力
機械制御に必要な機能・高速性能と、産業用コントローラとしての安全性・信頼性・保守性を両立したコントローラ。最大で8軸の制御
NXシリーズ用の電源追加供給ユニット、I/O電源接続ユニット、シールド接続ユニット
ISO/IEC18000-3(15693) に準拠したグローバルで使えるRFID
豊富な実績を持つCJ1Mがさらに進化して新登場
形CJ2M-CPU3□はセキュリティ強化に伴い、2028年3月受注終了予定
耐薬品用フッ素樹脂ケース近接センサ
溝型・端子タイプ(溝幅:5.2mm)
1極7A開閉を実現した小型パワーリレー
DIN22.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズのスターデルタ・タイマ
産業設備や装置の三相電源の監視に最適。22.5mm幅。1c×2リレー出力
記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー
コントローラNJシリーズの少軸・軸なしモデル
EtherCATにシリアル機器を簡単・フレキシブルに接続
PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット(形XW2R)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
100MbpsのEtherCAT通信を採用。高速、高精度な位置決め制御が可能
アルミ、黄銅など非磁性金属専用の近接センサ。「鉄」を検出しません
世界標準サイズ(11×21×32mm)を採用。この大きさでカラーマーク検出! 50μsの高速応答、バタツキにも強い
溝型・端子タイプ(溝幅:5mm)
小型・低背で16A開閉・高突入開閉を実現した高性能ラッチングリレー
DIN22.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズの電源オフディレータイマ
産業設備や装置の三相電源の監視に最適。17.5mm幅。1cリレー出力
安定した接触信頼性と高耐久性のパワーリレー
大規模から中規模アプリケーションで柔軟な安全システムを実現
フィールドネットワークの統一化・高速化、コントローラの分散設置化に対応し、トレーサビリティの実現に貢献するRFID V680専用通信ユニット
コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
切削油の浸入による故障を抑制、切削油に強い光電センサ
溝型・端子タイプ(溝幅:5mm)
溝型プリワイヤ・防塵タイプ(溝幅:3.2mm)
太陽光発電用パワーコンディショナに最適な2極パワーリレー
CIP Safety(TM)対応したセーフティI/Oターミナル
DIN17.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズ
産業設備や装置の三相電圧の不平衡監視に最適。22.5mm幅。1cリレー出力
パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ
変動する生産の4Mの“品質に影響を及ぼす変化”をリアルタイムに捉え、効率的な改善活動を支援
本商品はオンライン購入に対応しておりません。ご購入については直接お問い合わせください。
コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
さまざまな透明体に極めて優れた検出性能
横取付け溝型・端子タイプ(溝幅:3mm)
耐衝撃電圧10kVの1極3A開閉の小型リレー
手動ボタンがついた小型メカロック式ラッチングリレー
産業設備や装置の三相電圧の不平衡監視に最適。17.5mm幅。1cリレー出力
FA業界のグローバル標準ネットワークEtherNet/IPに対応
包材を選ばないカラーマーク検出能力。細い投光ビームと大型レンズ搭載で、傾きの多いワークでも安定検出
DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器
溝型・端子タイプ(溝幅:3.5mm)
産業設備や装置の三相電源の監視に最適。22.5mm幅。1c×2リレー出力。発電機の出力電圧監視
より速く、より効率的に、機械の操作や情報をモニタします。表示画面は7、9、12、15インチの全機種ともワイドスクリーンを採用。
プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
取りつけ簡単な円柱型光電センサ
小型溝型・端子タイプ(溝幅:2.8mm)
溝型・端子タイプ(溝幅:3mm)
プログラマブルコントローラ、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー
産業設備や装置の三相電源の監視に最適。17.5mm幅。1cリレー出力。発電機の出力電圧監視
耐水・耐油、耐衝撃性にすぐれ、長距離検出も実現
高容量、高耐圧、密封構造で小型1a接点5A(8A)、1a1b、2a、2b接点5Aのパワー・タイプ
産業設備や装置の三相電源の監視に最適。17.5mm幅。1cリレー出力
距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出
幅広溝型・端子タイプ(溝幅:8mm)
溝型・ネジ止め・コネクタタイプ(溝幅:5mm)
新AI機能搭載 あきらめていた欠陥検査が誰でも簡単に
1極10A開閉可能な小型パワーリレー
モータの内部損失による温度上昇を監視
溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)
1極10A開閉可能な高さ12.3mmの低背パワーリレー
産業設備や装置の水位レベルコントロールに最適
溝型・端子タイプ(溝幅:5mm)
溝型・スナップイン取付タイプ(溝幅:5mm)
小型・スリムで、温度警報・監視に最適
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
ネジ取付けタブ付溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)
溝型・スナップイン取付幅広タイプ(溝幅:15mm)
コンパクトボディに高機能画像処理をぎゅっと凝縮。画像検査の標準機に採用しやすい、多彩なラインナップをご用意
保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー
溝型プリワイヤタイプ
かすれや傾いた文字でも読み取れる高い読取能力。ドットも捺印も、主要なプリンタに対応
DIN(48×96)サイズに保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー
ガラスウエハなど透明物体の検出に最適
ネジ取付けタブ付溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)
インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用
モータ過電流保護に最適の静止形過電流継電器
光軸合わせのいらない溝型タイプ
溝型プリワイヤタイプ
単相モータ過電流保護に最適
小型溝型・端子タイプ(溝幅:2mm)
小型機器内蔵用、高さ15.7㎜の低背パワーリレー
薄型(104.5mm)、軽量(1.3kg)で設置しやすいセーフティレーザスキャナ 。EtherNet/IP対応タイプも
小型溝型・端子タイプ(溝幅:2mm)
静音化、TV-8定格を実現した低背パワーリレー
アンテナ、アンプ、コントローラをひとつに集約した3 in 1タイプ
小型溝型・端子タイプ(溝幅:3mm)
DC110V 5Aの直流高電圧開閉を実現した小型パワーリレー(1a接点1.5mmを2極直列配線時)
0.1㎜オーダーの段差を絶対安定検出
高容量・高耐圧しかも瞬時電圧ドロップに強いパワーリレー
モータ、抵抗の制御に適した超小型リレー
モータ、ヒータ制御に適した中容量リレー
モータ、抵抗、ランプの制御に適した高容量PCBリレー
溝型・端子タイプ(溝幅:5mm)
深溝幅広型・端子タイプ(溝幅:14mm)
溝型プリワイヤ・防塵タイプ(溝幅:3.2mm)
超小型溝型・SMDタイプ(溝幅:2mm)
超小型溝型・SMDタイプ(溝幅:2mm)
超小型溝型・SMDタイプ(溝幅:3mm)
超小型溝型・SMDタイプ(溝幅:3mm)
小型溝型・SMDタイプ(溝幅:4mm)
小型溝型・SMDタイプ(溝幅:5mm)
照明位置決め広角カメラオプション
色の変化と違いを見逃さない ~機器の自動化に貢献~
最大100台のモバイルロボットの運行管理
形20271-806/807は2026年3月受注終了予定。形20271-900/901/903は2024年5月受注終了
スモールモビリティオンボードチャージャーおよびAC電源切替アプリ向け小型パワーPCBリレー
高精度停止オプション
装置・制御盤の小型化に適した小型デジタルパネルメータ
510 万画素、3CMOS カメラ
液体レンズ搭載小型カメラ
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。制御盤の小型化、省工数を実現するプッシュインPlus端子台
マイクロ変位センサ
生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。