Page top

A22NE-PD / A22NE-P / A22E

非常停止用押ボタンスイッチ(φ22/φ25)

A22NE-PD / A22NE-P / A22E

φ22とφ25共用(リング使用時)ロックレバー連動接点機能つきプッシュインPlus端子台タイプをシリーズ追加(形A22NE-PD)。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。

※ Web特別価格提供品

押ボタンスイッチ 仕様条件検索

簡単4ステップでスイッチ仕様から形式検索!

A22NE-PD プッシュインPlus端子台タイプ

• 短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。

• 配線の緩みの発生がなく、メンテナンス工数の削減。

• 接点構成は、最大4接点まで組み合わせ可能。

• IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)/IP69K高温高圧洗浄対応(プルリセットタイプ)。

• 操作部とスイッチ部が正常に取り付けられているかを接点の開閉状態で検出が可能(ロックレバー連動接点機能)。 *

*すべての接点がロックレバーに連動します。(NC接点だけでなく、NO接点も接点状態が反転します。)

A22NE-P プッシュインPlus端子台タイプ

• 短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。

• 配線の緩みの発生がなく、メンテナンス工数の削減。

• 簡単に操作できるロックレバー機構を採用。

• 接点構成は、最大6接点まで組み合せ可能。

• IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)/IP69K高温高圧洗浄対応(プルリセットタイプ)。

A22E ねじ端子台タイプ

• スイッチ部3列横取りつけで配線効率をアップ(非照光タイプはスイッチユニット3個取りつけで多接点化可能)。

• 圧着端子は開形(フォーク形)、 閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能。

• IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)。

• 操作部とスイッチ部が容易に分離されないためのロックプレートを標準装備。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら