G5シリーズ/Gシリーズ/スマートステップ 2 対応
位置制御ユニット(CJシリーズ用)
この商品について
関連情報
情報更新 : 2016/12/01
G5シリーズ/Gシリーズ/スマートステップ 2 対応
注1:CJ1W-NC1□3にはついていません
1軸・2軸・4軸ユニット・オープンコレクタ出力タイプ/ラインドライバ出力タイプ。
・プログラマブルコントローラからの指令に対して、最高2ms以内で起動可能。
・速度指令は最高500kpps。高速な軸移動が可能です。
NCサポートツールで楽々データ設定
立ち上げ作業がより簡単に。
・パソコン上で簡単に作成・編集・転送・保存・印刷・および状態のモニタが可能。
・メンテナンス時などの準備時間を短縮。
・配線チェックが簡単に。
画像処理装置で、画像データをCJ1のCPUユニットに取り込み、NCユニットに対して位置決め動作を指令します。直接運転機能を使用することで、NCユニットへのデータ転送をおこなうことなく位置決めができますのでので、簡単に検査システムを実現することができます。
割込定寸送り機能を使えば、マーク位置やワーク端を検出してから一定量だけ送って停止させる制御が可能です。S字加減速機能があるので、加減速時のワークとローラとのすべりをおさえ、送り精度の向上が可能です。
情報更新 : 2016/12/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2021.
All Rights Reserved.