• 簡易位置決め機能
   90°位相差エンコーダ入力での位置決め(~32kHz)、単相パルス入力での位置決め(~32kHz)が可能

• 通信ユニット装着でEtherCAT®通信に対応

• 簡易プログラミング機能を搭載し、簡単なシーケンス制御をインバータ単体で実行可能

• PMモータ制御で高効率なPMモータに対応し省エネを促進

• センサレスベクトル制御とオートチューニング機能を搭載し、0.5Hzで200%の高始動トルクを実現

• セーフティ機能
   EN ISO13849-1(安全カテゴリ3/PLe)
   安全機能 IEC 61800-5-2 セーフトルクオフ(STO)機能を搭載
   2安全入力+EDM(セーフティモニタ)出力を標準搭載

• 出力周波数最大590Hzまで対応