Quattro 650H/HS
• ACEソフトウェアとeV+言語を介して、またはePLCコネクトを使用する場合は使い慣れたIEC 61131-3を介して、プログラム可能
• 4軸アームでロボットへの負荷を均一に分散
• 高速かつ高精度な搬送や組立を実現
• マルチハンド(複数個取り)に対応するため可搬質量を高く設計
• 高速コンベア上での高速Pick&Placeに対応
• アメリカ農務省の衛生基準をクリア、製品への異物混入を防止
• 可動範囲最大直径1300mm
• 可動範囲垂直方向500mm
• 最大可搬質量15kg
• 本体質量117kg
Quattro 800H/HS
• ACEソフトウェアとeV+言語を介して、またはePLCコネクトを使用する場合は使い慣れたIEC 61131-3を介して、プログラム可能
• 4軸アームでロボットへの負荷を均一に分散
• 高速かつ高精度な搬送や組立を実現
• マルチハンド(複数個取り)に対応するため可搬質量を高く設計
• 高速コンベア上での高速Pick&Placeに対応
• アメリカ農務省の衛生基準をクリア、製品への異物混入を防止
• 可動範囲最大直径1600mm
• 可動範囲垂直方向500mm
• 最大可搬質量10kg
• 本体質量117kg