新着動画
VIEW MORE
OPC UA搭載マシンオートメーションコントローラ

H7CC with IP66 Waterproof
This will introduce that H7CC can be used in environments exposed to water or water cleaning.

次世代スカラロボット i4Lシリーズは、最小のTCOで高いパフォーマンスを提供できるコンパクトなスカラロボットです。
お客様のアプリケーションに必要とされる、速度、慣性、および再現性に関する、高度な機能を提供。 高速サイクルタイムで、広い動作範囲と繰り返し精度、従来に...

H7CC Improvement of operability
This will introduce new and improved design of H7CC for easier use by 6-digit up/down keys with LED mounted.

H7CC replacement time notification function
This will introduce a function to indicate a replacement time of H7CC and a tool to calculate the replacement time.

Cable Redundancy prevents line stoppages
Introducing the cable redundancy function that does not stop machines and lines without compromising the high speed and high accuracy of EtherCAT.
よく見られている動画
VIEW MORE
危険で単調な製品セット&完成品取り出し作業を自動化。人手作業から作業員を解放し生産数の安定化を実現
佐賀県にある金型メーカ 聖徳ゼロテック株式会社さまにおける協調ロボットを活用した事例。 危険作業を自動化することで、従業員の身体的負荷の軽減を実現します...

官能検査の自動化 バッテリ外観検査
バッテリ外観検査における見過ぎや見逃しをAIを活用した画像検査で解決します。(音声付き)

部品の自動搬送と在庫管理までの一貫したシステムの構築により、生産効率の向上を実現
椿本チエインさまのテンショナー工場でのモバイルロボットの活用事例

【課題解決デモ動画】ポンプのエア混入によるモータ異常検出
ポンプの配管内で真空や空気の気泡が発生すると内部インペラにダメージを与え故障の要因となります。目視等では発見困難であった配管内のエア混入を電流波形解析...

ACサーボシステム 1Sシリーズ 安全機能対応のご紹介
1Sシリーズ 安全機能対応は、モーション制御と安全制御を両立することで、生産性向上に貢献します。

セーフティドアスイッチD4SL-N(入退室アプリケーション編)
セーフティドアスイッチD4SL-Nとスライドキーユニットで、メンテナンス時の作業者閉じ込め事故を防止する安全設計のご提案します。