この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/11/13
統一サイズ&密着取付だから、制御盤の機能追加や小型化に貢献します。
従来リレーの置き換えにより制御盤の小型化や、装置の機能アップとサイズ維持の両立を実現します。
Value Design for Panelに準拠したリレーおよびそのソケットは高さを統一。制御盤の小型化を実現します。
ユニークな製品仕様により、制御盤づくり全体のプロセスを短縮できます。
配線穴は大口径と斜め構造で見やすく、挿入しやすい構造を採用。2.5mm2対応で配線の標準化に対応します。
省配線化を実現するアクセサリも豊富にご用意。配線作業を減らし、省工数化にお役立ちします。
プッシュインPlus端子台なら、独自のバネ構造により、端子/電線を固定しているため、振動によるねじの緩みや抜けがありません。
また、ねじの緩みによる異物混入や、ねじの締め忘れによる再確認も発生しません。
制御盤をつくる人の健康負担に配慮し、現場での使う人の使い勝手も追求しました。
オムロンのプッシュインはまるでイヤホンジャックに挿しこむような感覚。挿しやすい独自の端子台で作業者の指先への負担を軽減します。
軽い挿入力を維持しつつ、独自のバネ構造により信頼性を確保した抜けにくい端子台となっています。
*1. ケーブル径AWG20、0.5mm2の場合
*2. 当社実測値データ
短絡バーや絶縁板は軽い力でカットや取り外しができ、ストレスレスな作業性を実現しています。
DINレールへの取り付けおよびスライド性や短絡バーの取り付けの改善で作業性を向上します。
リリースレバー自体が光る構造で、発光面積を拡大。
正面からの視認性を向上します。
色分けで電圧系統が簡単に確認可能。リレー交換もしやすく、リリースレバーに意図せず触れても外れにくい仕様です。
これまで感電のリスクがあった短絡バーの末端に絶縁板をつけることで、感電を防ぐとともに電圧系統をグループ分けできます。
リレー自体も使いやすさに細部までこだわった仕様で動作チェックやリレー交換を簡単にします。
情報更新 : 2023/11/13