入力チャネル毎に入力種別を選択可能なため、入力種別が混在する小型装置などの省スペース化/省コスト化が計れます。また、入力種別にあわせた選定のわずらわしさがないので、在庫管理やメンテナンス性が向上できます。
プロセス入出力ユニット
この商品について
関連情報
情報更新 : 2008/05/12
入力チャネル毎に入力種別を選択可能なため、入力種別が混在する小型装置などの省スペース化/省コスト化が計れます。また、入力種別にあわせた選定のわずらわしさがないので、在庫管理やメンテナンス性が向上できます。
※1ユニバーサル入力と呼ばれることもあります。
超小型CJシリーズのユニットでありながら、1ユニットで4chの入力が可能なチャネル間絶縁タイプのユニットです。PLCユニットで業界初※2の1/1,000℃レンジ対応(0.000~50.000℃、4線式Pt100の場合)のほか分解能と変換速度の組み合わせを選択可能な「高分解能タイプ 形CJ1W-PH41U」とコストパフォーマンスに優れた「汎用タイプ 形CJ1W-AD04U」をアプリケーションに応じて選択可能です。
※2 当社調べ
情報更新 : 2008/05/12
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2021.
All Rights Reserved.