生産改善のスピードを変える
歩留まり向上のためのデータ活用
【課題】
歩留まり向上には、最適な加工条件を見つけるため、温度・圧力・流量などのデータを精密に分析し、分析結果を装置へリアルタイムにフィードバックする必要があります。
精密な分析を行うには、高分解能データを、高速に正確な時系列で収集する必要がありますが、データ量が膨大となり、データベースへのデータ転送処理がボトルネックとなります。
【NX5】
NX5は、データベース転送性能が従来品*1比約4倍で、生産現場で増加傾向にある高分解能データを、取りこぼすことなく高速にデータベースへ転送可能です。
さらに、データベース上で分析した結果を、加工条件へリアルタイムに反映させることで、不良を回避し、歩留まり向上に貢献します。
*1 マシンオートメーションコントローラ NJ5シリーズ
DBサーバと制御をリアルタイムに連動
高速DB通信
高分解能データを高速周期で時系列に収集
高速アナログ入力ユニット NX-HAD
5μs周期のサンプリング
高機能温度調節ユニット NX-HTC
分解能0.01℃の温度制御
設備のタクトアップと品質向上を両立
【課題】
設備の高速タクトを維持したまま、製品の高品質化を早期に実現するには、加工の高精密化に伴い、高頻度で多様なデータ収集が求められます。
また、取り扱うデータ量拡大により、PCや他のシステムへのデータ転送時における、通信帯域の不足が課題となっています。
【NX5】
NX5は、サーボモータやステッピングモータへの指令値更新を最速250μsの定周期で実行し、滑らかなカム動作や軸間の高精度な補完制御、位相調整が可能です。
また、全てのEtherCAT® I/Oから1μs以内の誤差で同時刻のデータ収集も実現しています。
さらに1 台あたり最大許容通信帯域40,000pps が可能なEtherNet/IPユニットを、最大4台までNX5に装着でき、大容量通信に対応可能で、高速タクトの維持と製品の早期高品質化を実現します。
必要情報を漏れなく収集
1Gbps×10ポートの高速大容量通信
滑らかなカム動作・高精度な位相調整を実現
32軸250μs の制御性能
需要変動時の変更のスピードを変える
安全統合された高稼働率設備の実現
【課題】
EVやデジタルデバイスなどの技術革新に乗じて、製造現場では急激な需要変動への対応を求められ、柔軟な設備作りが必要です。
特に大規模ラインにおいては、効率的にライン・工程の変更や追加を行うために、ソフトウェア・ハードウェア・ネットワークをモジュール構造で設計します。
しかし、安全通信は同一ネットワークセグメント上に構成し、すべての工程のネットワーク電源を遮断しなければならないため、影響範囲が多岐にわたり、リードタイムが長くなっていました。
【NX5】
NX5は、従来のソフトウェア、ハードウェアのモジュール化構造に加えて、安全を含めたネットワーク構成もモジュール化が可能。工程変更が局所化され、ライン全体を止めることなく、変更工程のみ調整・チェックを行うことが可能です。
さらに、ネットワーク系統分離は最大8系統、安全コネクションは254コネクションと、大規模ラインでも柔軟に構築することができます。その結果、ライン変更時のリードタイムを大幅に削減することができます。
ネットワークモジュール化の実現
装置間安全制御 最大分離 10系統
大規模柔軟ラインが構築可能
装置内高速同期安全制御
254コネクション
装置・ラインの問題解決のスピードを変える
垂直立上げと安定稼働を両立
【課題】
新規装置を立上げ、安定稼働までの期間短縮が常に課題ですが、再現性の低い問題の解決に時間がかかってしまいます。
また、量産稼働中に発生する不良やライン停止発生を素早く解決し、設備総合効率(OEE)を向上させる必要があります。
【NX5】
NX5のオートメーションプレイバック機能は、制御の振る舞いに関する情報を簡単に収集し再生することで、再現性の低い問題も、素早く特定することができます。
さらに、データ収集が制御周期に影響を与えないので、量産稼働中も安心して使用できます。膨大なプレイバックデータからトラブル原因を短時間で解析できることで、原因究明時間が短縮し、装置の稼働率向上に貢献します。
安定稼働を両立
制御優先のアーキテクチャとマルチコアMPU
特定に必要な情報を収集
変数データと録画データを活用し簡単再現
*1. 録画時間や画質はネットワークカメラの仕様に依存します。
プレイバックデータ検索
変数値が変化したタイミングでジャンプして再現
出力要因検索
変数の出力要因をみえる化
制御・情報・安全を統合したNX5
【制御】高タクト・高精度加工を実現する制御性能
・32軸250μsの制御性能
・使用モーションサーボ軸256/128/64/32/16軸
・プログラム容量:80MB
・メモリサイズ(変数容量):260MB*1
*1. 保持属性ありと保持属性なしの合計値
【情報】さまざまなネットワークに対応し、多様な情報活用が可能
SQL標準搭載
・製造データを「確実・高速・簡単」にデータベースへ直結・活用
MQTTに対応
・クラウド直結で簡単・高速・セキュアにデータ収集
OPC UA標準搭載
・MES/ERPなどのITシステムにセキュアに接続
EtherNet/IPの拡張
・1Gbps x 10ポートの高速大容量通信(NX-EIP201 4台接続時)
【安全】ラインと装置の安全制御に最適な2つのオープンネットワーク
Fail Safe over EtherCAT(FSoE)
・高速かつ冗長化に対応し信頼性が高く、装置内安全制御に最適
・大規模柔軟ライン構築可能な254コネクション
Common Industrial Protocol Safety (CIP Safety)
・拡張性が高く、装置間安全制御に最適
・ネットワークモジュール化に対応できる最大分離10系統