近年、欧州市場を中心に、国際規格 IEC 61800-5-2 (EN61800-5-2)に準拠する安全停止機能、安全監視機能に対する要求が年々高まってきています。
そのような要求へ応えるために、ACサーボシステム 1SシリーズのSS1/SLS搭載タイプをご用意しました。
ACサーボシステム 1Sシリーズ SS1/SLS安全機能搭載タイプ
段取り替え時でも駆動部を低速運転させながら作業(安全機能SLS:Safely-Limited Speedの使用例)
情報更新 : 2025/01/14
近年、欧州市場を中心に、国際規格 IEC 61800-5-2 (EN61800-5-2)に準拠する安全停止機能、安全監視機能に対する要求が年々高まってきています。
そのような要求へ応えるために、ACサーボシステム 1SシリーズのSS1/SLS搭載タイプをご用意しました。
モータへの電力供給を遮断してモータを止める機能。
SS1が有効になってから指定した時間が経過すると、STOによりモータを安全に止める機能。
停止カテゴリ1のため、ISO13840で定義されている非常停止機能として使用可能です。
モータの速度が指定した速度を超えないようにする機能。
1Sシリーズサーボシステムは、装置の設計から立ち上げ・メンテナンスに至るお客様のそれぞれのシーンの効率化にこだわり、デザインに反映しました。また、バッテリレスABSエンコーダの採用、同一ネットワークでのSafetyと高速高精度制御実現により、装置の生産性向上を実現いたします。
*1. サーボドライバ複数台設置時
3kW以下のサーボドライバ間の距離を10mm未満とする場合、
サーボドライバの使用周囲温度を0~45℃に制限してください。
4kW以上のサーボドライバ間の距離は40mm以上必要です。
*2. 15kW(200V)を除く
複数軸簡単チューニングを使えば、同時運転しながら負荷イナーシャを推定できるため、簡単な操作で調整が完了します。
FSoE対応によりEtherCATケーブル経由でセーフティシステムが構築でき、追加配線は不要です。そのため、製作した装置を分解し海外などへ輸送する際でも、FSoEによる省配線化で再配線の工数を削減できます。
マシンオートメーションコントローラNJ/NXシリーズに加え、多軸モーションコントローラPMACシリーズ*2にも対応してます。
コントローラもサーボも1つのソフトウェアで設定できます。全てのサーボをEtherCAT経由で設定できるため、ケーブルの抜き差しも不要となり、工数を削減できます。
● セーフティプログラムのシミュレーションによりデバッグ時間を短縮
● セーフティプログラムの自動生成機能
● セーフティパラメータの一括バックアップ
● セーフティパラメータを装置の単位系で分かりやすく表示
● セーフティタスク周期の自動計算
● モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサ、さらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合
● オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(およびJIS B 3503)に準拠
● PLCopen準拠のモーション制御・安全ファンクションブロック
● 変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート
● 複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載
● データベース接続ファンクションブロック
● マシンオートメーションコントローラ NJ/NXシリーズのプログラムに使用できるソフトウェア機能部品集。サンプルプログラムとHMI画面サンプルもご用意
当社Webサイトよりダウンロードし、Sysmac Studioにインストールしてご使用ください。
http://www.fa.omron.co.jp/sysmac_library
Sysmacは、オムロン株式会社製FA機器製品の日本及びその他の国における商標または登録商標です。Windows、SQL Serverは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。EtherCAT® およびSafety over EtherCAT® は登録商標かつ特許取得済みの技術であり、Beckhoff Automation GmbH(ドイツ)の許諾を受けています。EtherNet/IP™、CIP Safety™はODVAの商標です。その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。本カタログで使用している製品写真や図にはイメージ画像が含まれており、実物とは異なる場合があります。
スクリーンショットはマイクロソフトの許可を得て使用しています。Shutterstock.comのライセンス許諾により使用している画像を含みます。
情報更新 : 2025/01/14