Page top

グローバル化への進化を続けるコンパクトHMI

オムロンのNBシリーズは、お客様の装置にさらなる価値を提供するコンパクトHMIです。
オムロンのFAノウハウに基づき、幅広いアプリケーションに応じた最適な画面を実現可能。
新たに追加されたリモートメンテナンス機能により、メンテナンス時の工数削減にも貢献します。

装置のリモートメンテナンス・画面設計を簡単に

新たにリモートメンテナンス機能を強化。
簡単でよりよい画面ができる設計柔軟性と併せて、グローバルに広がるお客様のビジネスに貢献します。

リモートメンテナンス機能を充実

遠隔地から画面をみるリモートアクセス機能

VNCサーバ機能を搭載し、現場のHMI画面をEthernetやWi-Fi経由で、表示・操作することができます。

NBシリーズ(-V1) 特長 4

データ・画像をリモートで変更可能

FTP サーバ機能と、CSVデータコピー機能をサポート。
遠隔地や上位PCから装置パラメータの変更や生産データの収集が可能です。
また、レシピ変更時などにHMIを再起動させることなく、画面上の画像データの変更も可能です。

NBシリーズ(-V1) 特長 5

直感的で分かりやすい画面設計

豊富なウィンドウ操作機能搭載

パソコンのようなウィンドウ操作を簡単に実現。
標準のウィンドウ以外に、フッターウィンドウや、ウィンドウの透過機能、ピクチャ・インピクチャのようなウィンドウも作成できます。

NBシリーズ(-V1) 特長 7

アニメーション作成が簡単

簡単にアニメーション作成ができ、テキストと画像の異なったステータスでの表示や、画面部品変更時の動作も可能。アニメーションの使用で、分かりやすくスキルに依存しない操作が可能となります。

NBシリーズ(-V1) 特長 8

マルチ言語をサポート

テキストライブラリ機能を使って最大32言語を分かりやすく管理可能。海外でも現地の使用者が作業しやすい言語で簡単に操作できます。

NBシリーズ(-V1) 特長 9

マクロ機能も搭載

マクロで計算や比較・反復などが可能です。
マクロを使うことで、より高度な表現が可能となります。

NBシリーズ(-V1) 特長 10

幅広いアプリケーションに応じた最適な画面を実現

アプリケーションに対応する豊富な機能

NBシリーズは、包装、食品、プラスチック、繊維機械、簡単なキャップ締め、ローダ/アンローダ、インライン充填封止、シーリング/ラベリング包装機など、さまざまな産業で使われている幅広い分野の装置、そしてそれを構築するアプリケーションに必要な機能をご用意しています。

装置の状況を教えてくれるアラーム機能

NBシリーズ(-V1) 特長 13

NBシリーズのイベントモニタ(アラーム)は、フレキシブルかつ使いやすい機能を用意しています。オフ/オンまたは条件トリガが入った時に、ビットやチャネル(ワード)をオンできるだけでなく、優先順位やステータスの度合いを表示するのに、異なったフォントや色を使用することができます。
特定のアラームではブザー音だけでなく、テキストメッセージによっても表示できます。
そして緊急事態をお知らせするための、ポップアップ・アラームも作成できます。

データを簡単に表示できるグラフ機能

NBシリーズ(-V1) 特長 14

NBシリーズでは、リアルタイムデータや履歴データのグラフ表示が簡単にできます。
ログデータやトレンドデータが表示でき、これらのリアルタイム情報をサンプリングしたデータ(最大連続16ワード)を保存することができます。
さらに、履歴データとともに単一もしくは複数のポイントのサンプリング結果をX/Y座標描画機能を使用してプロットすることもできます。

安全・簡単に保護できるパスワード機能

NBシリーズ(-V1) 特長 15

NBシリーズでは、お客様で開発されたプロジェクトを安全、簡単に保護できるパスワード機能を搭載しています。
画面、ボタン、入力には16段階のセキュリティ・レベルを定義することができ、最大32件のアクセス許可をそれぞれのオペレータごとに設定することもできます。
また、操作ログの表示が可能なので、事前に定義された操作との違いが確認できます。

多様な機器と接続でアプリケーションを構築

幅広い画面サイズ、豊富な機能をもつNBシリーズは、最適なソリューションをご提供します。
コントローラ・デバイスとつなぐことで、お客様のオートメーション要件に適合し、幅広いアプリケーションを構築できます。

NBシリーズ(-V1) 特長 16