人と機械とともに作業をするように設計されたこのロボットは、長い歴史を持つ産業用自動化テクノロジーにおける最も新しい革新的技術です。
ビルトインビジョンを搭載した安全で移動可能なこのロボットは、短時間での立ち上げと段取り替えを可能にします。その直感的なソフトウェアは、ロボットを必要とする様々な作業を簡単に実行することが可能で、単純作業から人を解放し、生産性を高めます。
協調ロボット
この商品について
関連情報
情報更新 : 2020/12/21
人と機械とともに作業をするように設計されたこのロボットは、長い歴史を持つ産業用自動化テクノロジーにおける最も新しい革新的技術です。
ビルトインビジョンを搭載した安全で移動可能なこのロボットは、短時間での立ち上げと段取り替えを可能にします。その直感的なソフトウェアは、ロボットを必要とする様々な作業を簡単に実行することが可能で、単純作業から人を解放し、生産性を高めます。
協調ロボットTMシリーズは
自動車、デジタル、食品二次工程、化粧品など様々な業界の自動化を実現します。
協調ロボットTMシリーズは、多くの用途に適しており、様々な作業の自動化を可能とします。
製造業のニーズにお応えし、お客様のリソースを最大化し、生産性を高めます。
ダウンタイムによる損失を防ぐには、ロボットを短時間で立ち上げ、稼働時間を最大化することが必要です。
Plug & Playソフトウェアは直感的に利用できるので、ロボットを梱包から取り出してからすぐに使用が可能。
段取り替え時のプログラミングも容易にし、短時間での生産再立ち上げが可能です。
協調ロボットTMシリーズは、画像照明付きビルトインビジョンを搭載し、広い視野でワークを捉えます。
パターンマッチング、バーコード読み込み、カラー識別などの機能を搭載し、検査・計測、仕分けを可能とします。
人と機械の協調を可能とする安全基準への対応。
協調ロボットTMシリーズは作業現場での人の安全を確保するよう設計しています。
カメラレスでヘッドがスリムであるため、従来アクセスできなかった狭いポイントにも使用可能。
動作角度が6軸のうち5軸が±360°で可動。
スリム化ヘッドによりフレキシブルな動きが可能になるため、従来では難しい狭いところからのロード/アンロードの自動化がしやすくなりました。
※各ライセンス、外部カメラ、Plug&Play機器は標準モデルと同じものが使用できます。
※動作角度やビルトインビジョンの有無の違い以外の仕様は標準モデルと同一です。
情報更新 : 2020/12/21
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2021.
All Rights Reserved.