Page top

H3CR-F / -G / -H

ソリッドステート・タイマ

H3CR-F / -G / -H

ツインタイマ、スターデルタ・タイマ、電源オフディレータイマをシリーズ化

※ Web特別価格提供品

形H3CR-F ツインタイマ

• 時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能

• フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え

• 低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現

• 0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能

• 0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易

• UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応

形H3CR-G スターデルタ・タイマ

• 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能

• UL、CSA、NK、LR取得、EN61812-1適合。 CEマーク、CCC対応*

*形H3CR-G8L-30/-G8EL-31は安全規格を取得していません

形H3CR-H 電源オフディレータイマ

• Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能

• UL、CSA、NK、LR取得、EN61812-1適合。 CEマーク、CCC対応