基板検出は以下の 1,125 商品があります。
多機能型小型インバータ
3G3MX2-V2
簡易位置制御やPMモータ制御など豊富な機能を搭載し、さまざまなアプリケーションに対応
Cマウントカメラ用レンズ
3Z4S-LE SV-Vシリーズ
周辺のディストーションと解像力を向上させた新しいスタンダードレンズ
漏水検知器
61F-WL
検出液体に応じて感度を自由に設定
電磁ロック・セーフティ・キーセレクタスイッチ
A22LK
電磁ロックにより、不用意なモード切替を 防ぐことが可能なキー形セレクタスイッチ
非常停止用押ボタンスイッチ(φ22/φ25)
A22NE-PD / A22NE-P / A22E
φ22とφ25共用(リング使用時)ロックレバー連動接点機能つきプッシュインPlus端子台タイプをシリーズ追加(形A22NE-PD)。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。
キー形セレクタスイッチ
A22NK
φ22mmキー形セレクタスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加
無線押ボタンスイッチ
A2W
サブGHz帯を使用した無線スイッチ。作業環境を考慮した無線信頼性と使いやすさを兼備
押ボタンスイッチ
A30NN / A30NL
φ30mm 押ボタンスイッチ 短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現 簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加 作業性・安全性を向上
小形押ボタンスイッチ
A3A
高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ
照光押ボタンスイッチ(丸胴形φ8)
A3D
胴体長18mm、丸胴形φ8シリーズ
プラトーヘッド 押ボタンスイッチ
A3U
コネクタ接続で省工数、省配線に貢献
スライドディップスイッチ
A6E-N
ボックス形基板挿入タイプスライドディップスイッチ
ロータリーディップスイッチ
A6R / A6RV
基板挿入タイプのロータリーディップスイッチ
サムロータリスイッチ
A7D / A7DP
超小型ローコストのプッシュ式
リモートリセット ロッカースイッチ
A8GS
業界最小クラス リセット機能付きロッカースイッチ
極超小型プッシュスイッチ
A9PS
極超小形のプッシュスイッチ
ソフトウェア
Automation Control Environment (ACE)
ロボットからコントローラ、ビジョン、パーツフィーダまで、ソリューション全体を簡単に管理できるパソコンベースのソフトウェアパッケージ
タクタイルスイッチ用キートップ
B32
形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ
タクタイルスイッチ
B3F
基板挿入実装形で、 6mm角、12mm角、横押し、金メッキ接点、 ラジアルテーピングなど、充実した品揃え
ヒンジ形タクタイルスイッチ
B3J
基板挿入実装形、ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現
超薄形シール形サーフェスマウントタクタイルスイッチ
B3SE
超薄形・シール形で高耐久性を実現した基板表面実装形 6mm角タイプ
シール形タクタイルスイッチ
B3W
基板挿入実装形の形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現
照光タクタイルスイッチ
B3W-9
基板挿入実装形でLED2灯の小形照光タクタイルスイッチ
3D TOFセンサモジュール
B5L
人や物体との距離を3Dでリアルタイムにセンシング
拡散反射形センサ
B5W-DB
設置場所を選ばない小型長距離拡散反射形センサ
限定反射形センサ
B5W-LB
色や材質の影響を受けにくい限定反射形。鏡面・黒・透明体も見逃さない
ヒューマンビジョンコンポ(HVC-F)
B5Z
人の“位置”と“人数”を検出する画像型人感センサ
基本構成ユニット(CPU装置)
C200HX / C200HG / C200HE-CPU□□(-Z), C200H-PAなど
α用基本構成ユニット
形C200H/ 形C200HWシリーズ一部商品は2021年3月受注終了。その他一部商品も受注終了しております、「形式/種類」をご覧ください
C200HX, C200HG, C200HEシリーズ概要
C200HX, C200HG, C200HE
生産現場のインテリジェント化を目指して「情報化コントローラ」の機能を集約
一部商品は受注終了予定。その他の一部商品も受注終了しております、「形式/種類」をご覧ください
押ボタンスイッチ
C2U
ダブルアクション ハンドスイッチ
小形電源スイッチ
C4V
8A開閉可能な小形電源スイッチ
照光式押ボタンスイッチ
C5SA / C5SB
大形で有感触のストロークボタン、均一な照光が空間デザインを演出
CS I/O端子台変換アダプタ・変換ケーブル
CJ1W-AT6□□ / CJ1W-CM2□□-□□
CSからCJ/NXへ端子台配線をそのまま流用「簡単」「安心」なリプレース
RS-232C/RS-422A変換ユニット
CJ1W-CIF11
RS-232CをRS-422A/RS-485に変換。通信距離は最大50m。NS本体と使用する場合は末尾に「V□」がついている形式のみ接続可能
CJシリーズCompoNetマスタユニット
CJ1W-CRM21
センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するCJシリーズ対応のCompoNetマスタユニット
CJ シリーズ EtherCAT スレーブユニット
CJ1W-ECT21
EtherCAT対応で高速I/Oリンクを実現
I/Oコントロールユニット/I/Oインタフェースユニット
CJ1W-IC / II
CJ/NJシリーズ用増設ユニット
CJシリーズ 入力ユニット
CJ1W-ID / IA
高速タイプから多点タイプまで。豊富なバリエーションを取り揃えた基本入力ユニット。
電源ユニット
CJ1W-PA□□□C / PA□□□R / PA□□□ / PD□□□
SYSMAC CJ1用電源ユニット
CJ2シリーズ概要
CJ2
入力~演算~出力のシステムスループットの高速性を究め、ばらつきのない定時性に優れた制御を実現
センサ&アクチュエータ用マルチベンダネットワーク
CompoNet
「高速応答」「多ノード・小点数分散」「汎用ケーブルの使用」「ケーブル施工性」などを解決する、次世代センサ・アクチュエータ用ネットワーク
プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット
CP2E
小規模装置のネットワーク要求に対応するオールインワンコントローラ
リピータユニット
CRS1-RPT01
ネットワークの幅を広げる簡単でかしこいリピータユニット
デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力
CRT1-□D08(-1) / □D16(-1) / ROS□ / ROF□
I/O増設可能な簡単でかしこい入出力スレーブ
アナログI/Oスレーブ
CRT1-VAD04□□ / -VDA02□□
業界最薄15㎜!「薄」シリーズで盤を小型化
CS1G, CS1Hシリーズ概要
CS1G, CS1H
中型サイズの、スタンダードタイプのCSシリーズ
極超小形検出スイッチ
D2A
スライド方式採用のプッシュ形検出スイッチ
抵抗内蔵型シール形極超小形基本スイッチ
D2EW-R
抵抗内蔵により4種類の状態を検知
極超小形基本スイッチ
D2FP
高速応答と高信頼性を実現した操作用光学式極超小形基本スイッチ
超小形基本スイッチ
D3M
圧着コネクタ用端子で省配線、省工数化に貢献
サーフェスマウントスイッチ
D3SK
『業界最小クラス』で高精度動作が可能な検出スイッチ(2014年6月当社調べ)(幅3.0mm×奥行3.5mm×高さ0.9mm)
非接触式セーフティドアスイッチ
D40A-2
安全性/耐環境性で幅広い装置要件をサポ―ト
高コード電磁ロック・セーフティドアスイッチ(ゲート用)
D41G
柵内、装置内に取り残される不安を解消
耐油リミットスイッチ
D4ER-□N
形D4E-Nの耐油性能をさらに向上
小形セーフティ・リミットスイッチ
D4N
セーフティ・リミットスイッチの定番。充実した品揃えをグローバルに提供
小形セーフティ・ドアスイッチ/スライドキーユニット
D4NS / D4NS-SK
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ
触覚スイッチ
D5B
多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ
リニア傾斜センサ
D5R
傾斜角度をリニア出力
MEMSフローセンサ
D6F-A7D / -AB71D
空気用、流量範囲 70L/min。デジタル補正により高精度化を実現
MEMS非接触温度センサ
D6T
静止人物も検出できる高感度な人感センサを実現
感震センサ
D7S
地震発生時の火災など二次災害防止に貢献。世界最小クラスの感震センサ
フラットケーブル対応コネクタ
DCN4-□□4D
簡単結線!結線作業時間が1/30に短縮
マルチベンダネットワーク
DeviceNet
フィールド機器のインテリジェント化を促進し、システムの生産性を高めるために標準化された接続方式
通信ユニット
DRT1-COM
マルチプルI/Oターミナル対応のデジタルI/O、アナログI/O、リレー出力ユニットを8台まで接続可能
リモートI/Oターミナル(トランジスタタイプ)
DRT2-ID08(-1) / OD08(-1) / □D16(-1)
I/Oの拡張可能なトランジスタタイプ
スタンダードタイプ近接センサ
E2E NEXT
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。IO-Link標準搭載
長距離タイプ
E2K-C
感度調整可能な長距離タイプ静電容量形
スマート近接センサ
E2NC
高精度な感度設定が簡単にできるスマート近接センサ
角型近接センサ
E2Q6
検出方向を自由に切替可能
LENS IN ナット型/ナット型反射形ファイバユニット
E32-LT11N / LD11N / LR11NP
安定検出+簡単・安心取りつけの「新標準」ファイバユニット
センサアジャスタ/カバー金具
E39-L93□ / L150 / L151 / L98
用途に合わせて簡単調整。豊富なバリエーション
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ
E3AS-HFシリーズ
広い検出範囲(0.05~6m)と優れた角度特性(最大±85°)で、ワークから離れた位置に設置しても黒などの低反射ワークを安定して検出
AC/DC電源フリータイプ 光電センサ
E3JK (NEW)
AC/DC電源に対応した長距離光電センサ
スマートレーザセンサ
E3NC
ファイバセンサや光電センサでは検出できないアプリに最適
センサ通信ユニット
E3NW
導入から立ち上げ、稼動まで「圧倒的」に現場が変わる次世代センサネットワークユニット
スマートファイバアンプ
E3X-ZV / MZV
ワークのある・なし検出で驚きの価格と確かな安定性
超音波変位センサ
E4PA-N
ワイドな測定レンジで、高精度検出
USB―シリアル変換ケーブル
E58-CIFQ2
通信機能なしタイプの温度調節器でも 接続できる! 設定ツール用ケーブル
電子温度調節器
E5C2
DIN48サイズでアナログ設定、ローコスト化を実現
温度調節器(デジタル調節計)高性能タイプ(48×48mmサイズ)
E5CD-H
高分解能や高精度入力が可能。0.01℃表示可能。デジタル業界に特化した機能を搭載。プッシュインPlus端子台により配線工数を削減。
方向判別ユニット
E63-WF
ロータリエンコーダの回転方向を判別
ロータリエンコーダ アクセサリ
E69-□
カプリング/フランジ/サーボマウント用取付金具
超小型ロータリエンコーダ(外径φ20)・アブソリュート形
E6J-A
超小型タイプ(外径φ20)
超小型ロータリエンコーダ(外径φ20)・インクリメンタル形
E6J-C
超小型タイプ(外径φ20)
圧力表示器
E8Y-L
視認性を向上したデジタル表示つき微圧用圧力センサ
フォト・マイクロセンサ アクセサリ
EE-□
コネクタ/コネクタ保持金具
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SG3
溝型・端子タイプ(溝幅:3.6mm)
溝型・反射形コネクタタイプ フォト・マイクロセンサ
EE-SPX301 / 401, EE-SPY30 / 40
周囲の外乱光に強い変調光タイプ
液面レベルセンサ(アンプ内蔵パイプ取りつけタイプ)
EE-SPX613
出力動作切替機能と感度切替機能がついて使いやすくなった液面レベルセンサ
限定反射形コネクタタイプ フォト・マイクロセンサ
EE-SPY31 / 41
検出物の背景にステンレスなどの鏡面体があってもワークを安定検出
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX4330
超小型溝型・SMDタイプ・フォトIC出力 (溝幅:3mm)
超小型コード引き出しタイプ(直流光)
EE-SX95
お客様のニーズを追求したM3ねじ取りつけ可能超小型センサ
フォト・マイクロセンサ(反射形)
EE-SY1201
内蔵レンズにより、焦点距離3mmを実現。小型表面実装タイプ反射形センサ
センサネットワークサーバ
EQ100-E
多彩なエネルギーデータを簡単に収集できるサーバ
環境あんどん
EQS-AD10-E
省エネ活動の手順に応じた最適なサポート機能で、スムーズな運用を支援
湿度センサ, 温湿度センサ
ES2-HB-N / THB-N
コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮
セーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサ
F3SG-SR / PGシリーズ
状態が見やすく、情報化に対応できる安全システム
3Dロボットビジョンシステム
FH-SMD
人手に頼っていた部品ピッキング作業を自動化
AI判定カメラ
FHV7-AIシリーズ
迷わず使える、AI判定カメラ 判別・欠陥検査の立ち上げを簡単に
画像処理専用照明
FLVシリーズ
リング照明、バー照明、スポット照明など、200種類以上の照明を豊富にラインナップ
ケーブル、AC アダプタ、オプション
STC/FSシリーズ用(ケーブル、ACアダプタ、オプション)
カメラをご使用頂くために必要なオプション
スリムI/Oリレー
G2RV-ST
高密度実装対応、超薄型で省スペースを実現するスリムI/Oリレー
ヒータ用ソリッドステート・リレー
G3PJ
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。密着取りつけ(3台)でも25A通電(形G3PJ-□25B(-PU))ができる低発熱タイプの単相SSRで、制御盤の小型化に貢献。入力プッシュイン端子タイプも品揃え
単相電力調整器
G3PW
電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現
スリムI/Oソリッドステート・リレー
G3RV-ST
高密度実装対応、超薄型で省スペースを実現するスリムI/O SSR
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ
G3VM-□AY□ / □DY□
小型DIP4ピンパッケージで入出力間耐電圧AC5,000Vを実現
MOS FETリレー DIP8ピン 多極接点構成タイプ
G3VM-□C□ / □F□ / □CR / □FR
様々な回路に対応できるDIP8ピンパッケージ 多極接点構成のMOS FETリレー
2026/03受注終了予定
MOS FETリレー P-SON4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ
G3VM-□WR
ノンリードの小型高容量パッケージP-SON新登場
MOS FETリレー S-VSON(L) 電圧駆動タイプ
G3VM-31QV2H / 61QV3H / 61QV4H / 61QV3L
高温125℃対応の電圧駆動MOS FETリレー 超小型S-VSON(L)パッケージ 入力側に電流制限抵抗を内蔵
MOS FETリレー SOP4ピン 高電圧タイプ
G3VM-601G□
SOP4ピンパッケージで高負荷電圧を実現したMOS FETリレー
MOS FETリレー SSOP 小型&高電圧タイプ
G3VM-61LR / 81LR / 101LR
SSOPパッケージで高負荷電圧を実現したMOS FETリレー
MOS FETリレー WSON4ピン 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)
G3VM-61YR
小型WSONパッケージ 高周波信号スイッチに適したMOS FETリレー
MOS FETリレー DIP6ピン 高容量&低オン抵抗タイプ
G3VM-63BR / 63ER
DIP6ピンパッケージでメカニカルリレー並みの低オン抵抗、高容量開閉を実現した1b接点 MOS FETリレー
ラチェットリレー
G4Q
独自のラチェット機構による交互切り換え動作
ターミナルリレー
G6D-F4PU / G3DZ-F4PU, G6D-F4B / G3DZ-F4B
4点出力用ターミナルリレーに プッシュインPlus端子台タイプを追加
サーフェス・マウント高周波リレー
G6K-2F-RF-V
高速差動伝送信号切替に最適な 8GHz帯 小型2極高周波リレー
I/Oリレーターミナル
G70V
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。制御盤の小型化/省工数を実現するプッシュインPlus端子台タイプの16点I/Oリレーターミナル
セーフティリレー
G7SA
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレーにプッシュインPlus端子台のソケットをシリーズ追加
DCパワーリレー
G9EJ-1-E
接点定格DC400V 15Aを可能とした小型DCパワーリレー
セーフティ・リレーユニット
G9SA
現場で選ばれ続けるセーフティリレーユニットのベストセラー。出力拡張:DC電源、AC電源タイプの品揃え
セーフティコントローラ
G9SP
簡単なプログラミングで安全制御を実現
フレキシブル・セーフティユニット(高機能/単機能/増設ユニット)
G9SX-AD□ / BC / EX
論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに
ACパワーラッチングリレー
G9TB
120A AC276V高容量ラッチングリレー
EtherCAT分岐スレーブ
GX-JC03 / JC06
フレキシブルな配線形態を実現
マルチタイマ
H3DT-N / -L
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。時間レンジ、動作モードマルチでさまざまな用途に対応したタイマ
ディップタイマ
H3FA
有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ
デジタルタイマ
H5CC
わかりやすさ、見やすさを追求。交換時期がわかりやすく、保全工数を削減
デジタル・タイムスイッチ
H5S
さらに使いやすく、もっと便利な、タイムスイッチの“新標準”。週間2chタイプに加え、出力4chタイプ/年間式もシリーズ追加
電子カウンタ
H7CC-A
わかりやすさ、見やすさを追求。交換時期がわかりやすく、保全工数を削減
スカラロボット
i4L
精密加工/組立て用/搬送用新型i4Lロボット
ビジョンシステム
IPC Application Controller
ビジョンを活用するロボットのアプリケーションに最適化された最先端の産業用コンピュータ
フレキシブルパーツフィーダ
iPFシリーズ
バラ積み部品の整列・組立工程をワンストップでシステム構築
パラレルロボット EtherCAT (NJ501-R)対応バージョン
iX3
食品、薬品、医療品業界に最適なパラレルロボット
デジタル形地絡方向継電器(ZPD方式)
K2DG
点検に役立つ機能を搭載したデジタル形DGR
デジタル形過電流継電器
K2OC
各電力会社管轄下の保護協調を容易にしたデジタル形OCR
デジタル形電圧継電器
K2OV / K2UV
広範囲な整定タップはそのままに、点検用接点や事故時の入力値が保存できる使い勝手が向上したデジタル形OVR/ UVR
自家消費型太陽光発電用 保護継電器
K2ZC-K2RV-□PC
自家消費型太陽光発電に必要なOVGRとRPRとバックアップ機能が一体化。 扱いやすい表面取付型のオールインワンで設置作業の短縮が可能。
IO-Link ADコンバータ
K3CV
アナログ信号を高精度でデジタル信号に変換し、IO-Link通信で出力。信号の精度と信頼性を向上しつつ、簡単配線でコスト削減に貢献
ロードセル、mVメータ
K3HB-V
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
一部商品は2026年1月受注終了予定。その他の一部商品も2023年4月受注終了。
アドバンスド・モータ状態監視機器
K7DD
可変速するモータのリアルタイム状態監視で予知保全の実現へ
単相電流リレー
K8DT-AS
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。装置・モータの異常状態を電流変化で検出可能。過電流または不足電流モードのどちらかに設定して使用
エネルギー見える化ソフト KM Visualizer
KM Visualizer
簡単スモールスタートでエネルギーのムダを見える化
電力量モニタ
KM-PM
幅38mmでグローバルの制御盤内向け Ethernet通信対応電力量モニタ
コード検証機
LVS-9510シリーズ
デスクトップ型コード検証機(紙・ラベル用)
NJ/DXシリーズ 電源ユニット
NJ-PA/PD
NJ/DXシリーズ用電源ユニット。30W出力のAC入力タイプとDC入力タイプをラインナップ
NXシリーズ NX701 CPUユニット
NX701-□□□□
最大256軸までの大規模システムの高速高精度制御に最適
NXシリーズ EtherCAT® スレーブユニット
NX-ECT101
EtherCAT対応で高速データ交換を実現
NXシリーズ EtherNet/IP(TM) ユニット
NX-EIP201
[NX502専用]最大1Gbpsのポートを2系統搭載した、高速大容量EtherNet/IP通信ユニット
NXシリーズ 高機能温度調節ユニット
NX-HTC
省スペースと高い温度制御性を両立
NXシリーズ 電源ユニット
NX-PA / PD
NXシリーズ用電源ユニット。90W出力のAC入力タイプと70W出力のDC入力タイプをラインナップ。
耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ EtherCAT(R)対応 IO-Linkマスタユニット
NXR-ILM08C-ECT
生産設備の立ち上げ・保守のムダを大幅削減し、安定稼働に貢献
零相変流器
OTG-N / OTG-D
地絡継電器をサポートする高精度ZCT
電極保持器
PS-□S(R) / -31
ビルの給・排水制御の上水道に適したセパレートタイプと機器内蔵に適した小型・軽量タイプ
プッシュインPlus端子台ソケット
PYF-□□-PU / PTF-□□-PU / P2RF-□□-PU
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。形MYリレー、形LYリレー、形G2R-Sリレー用のソケットに省工数を実現するプッシュインPlus端子台タイプをシリーズ追加。
ACサーボシステム 1Sシリーズ SS1/SLS安全機能搭載タイプ
R88D-1SN□-ECT-51
SS1、SLS機能搭載でより効率的な生産が可能に
ACフリー入力軸流ファン
R89F-M
電源電圧を統一することで設計工数削減に貢献
センサコントローラ
S3D2
0.1msの高速入力応答。タイマ機能を内蔵
スマート・パワーサプライ(240/480Wタイプ)
S8AS2
リニューアルで遮断性能を継承し、効率・サイズ・デザインを刷新
無停電電源装置(UPS)
S8BA
産業用コンピュータ(IPC)/コントローラの瞬低・停電対策に最適なDC-DCタイプ。DINレール取り付けの小型UPS
DC電子式サーキットプロテクタ(DC24V 4分岐出力/8分岐出力タイプ)
S8V-CP
DC回路の安全設計を簡単に実現 短絡・過電流発生時の確実な保護が可能 マルチチャンネルで省スペースを実現 分岐出力の順次起動で起動時トラブル回避
リミットスイッチ用コネクタ
SC
リミットスイッチ用コネクタ形SCで、コンジット口の防水、防滴性を向上
ボルティジ・センサ
SDV
電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサ。タイマ機能つきもご用意
ロボットコントローラ
SmartController EX
ロボット制御に必要な機能と高速処理性能を 搭載したハイパフォーマンスなロボットコントローラ
CameraLink CMOS モデル
STCシリーズ(CameraLink CMOSモデル)
高速CMOS センサ搭載・カメラリンクシリーズ
形STC-APB503PCL/APC503PCLは2024年4月受注終了
CoaXPress モデル
STCシリーズ(CoaXPressモデル)
高速CMOS センサ搭載・CoaXPress モデル
GigE Vision CMOS 小型モデル Mシリーズ
STCシリーズ(GigE Vision CMOS 小型モデル)
高画素・高速CMOS センサを搭載したPoE 対応GigE Visionカメラ
形STC-MBA503POE/ MCA503POEは2023年10月、形STC-MBA1002POEは2024年7月受注終了
Opt-C:Link モデル
STCシリーズ(Opt-C:Linkモデル)
高速CMOS センサ搭載・Opt-C:Link モデル
小型ボードカメラ
STCシリーズ(小型ボードカメラ)
小型ボードカメラ
TV フォーマット カラーカメラ
STCシリーズ(TVフォーマット カラーカメラ)
1/3.2 型 65万画素のTVフォーマットカラー CMOS カメラ
ファクトリードライブレコーダ
STC-FDR
トラブル発生の瞬間を録る
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio
Sysmac Studio Ver.1.□□
コントローラ NJ/NX/NYシリーズ用統合開発環境です。直感的な操作性で、ロジック、モーション、セーフティ、画像センサの統合的な開発、テスト、調整を可能とし、高いセキュリティを実現。
超長距離タイプ近接センサ
TL-L
磁性体、非磁性体を問わず検出距離100mm
協調ロボット
TM Sシリーズ
組み立て、パレタイジング、検査、物流などの多目的に対応した協調ロボットTM Sシリーズ
ながらスイッチ
TP70
移動しながらの手元作業でカンタン入力
小形基本スイッチ
V
信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ
RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)
V640シリーズ
Ethernetタイプが加わった新シリーズ! TI製トランスポンダに対応した半導体業界向けRFIDシステム
形V640-HAM11-ETN-V2/L-ETN-V2は2026年3月受注終了予定
UHF帯 RFIDシステム
V780シリーズ
一体型タイプのUHF帯RFIDシステム
マルチプル・リミットスイッチ
VB
形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)
超高速・オートフォーカスコードリーダ
VHV5-F
移動体の高速読み取りから不鮮明なコードの安定読み取りまであらゆる生産ラインに対応
垂直多関節ロボット
Viper
加工/組立/搬送用垂直多関節ロボット
高速CT型X線自動検査装置
VT-X850
厚層・多層接合も一括検査 品質保証の新スタンダード 高速CT型X線検査装置
タッチセンサ
W2GJ
軽く触れるだけで安定動作を実現 静電気対策としてFG端子搭載品をラインナップ
産業用スイッチングハブ
W4S1-05D
生産現場のIoT化を簡単・確実に
2回路リミットスイッチ
WL-N / WLG
使用環境、用途に合わせて選択できる豊富な種類の2回路リミットスイッチ 基準形 形WL-N、高感度・高精度形 形WLG
DeviceNetコンフィグレータ
WS02-CFDC1-J / 3G8E2-DRM21-V1
マルチベンダネットワークDeviceNetのシステム構築、保守メンテナンスを容易化
一部商品は受注終了しております、「形式/種類」をご覧ください
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ)
XC5(DIN標準)
国際規格のDINコネクタのバリエーションを大幅に拡大
HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ)
XC8
産業用コンピュータ向けPCIバス規格。CompactPCIに対応した2.0mmピッチ基板対基板用コネクタ
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
XG4
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
バラ線圧接コネクタ
XG5(バラ線圧接コネクタ)
バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ
ハーフピッチコネクタ SMTタイプ(基板対基板、基板対ケーブル接続用)
XH5-N
表面実装に対応した1.27mmピッチコネクタ
短絡コネクタ
XJ8 / XG8S / XG8T
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ
Dサブコネクタ SMTタイプ
XM3K-N / XM3L-N
表面実装に対応した9極、25極Dサブコネクタ
USBコネクタ
XM7
USB規格に準拠した小型のインターフェースコネクタ
ICソケット
XR2
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適
丸型耐油コネクタ(M12 スマートクリック)
XS5 NEXT シリーズ
近接センサ E2E NEXTシリーズ対応、 耐油性、省工数を追求した丸型耐油スマートクリックコネクタ
小型コネクタ端子台
XW2K
制御盤の省スペース、省工数を実現する業界最小サイズ*1の小型コネクタ端子台 *1. 2022年3月現在 当社調べ
3.5mmピッチプッシュイン端子台基板用コネクタ
XW4M / XW4N
コネクタの挿抜やケーブル配線の作業性が大幅に向上する3.5mmピッチプッシュイン端子台基板用コネクタ
見えるコモン端子台
XW6T
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。制御盤の小型化、省工数に貢献。インジケータ付きで結線完了が一目で分かるので、作業者の技能に依存することなく正しい結線が可能
拡張ユニット
XWT-ID08(-1) / OD08(-1) / ID16(-1) / OD16(-1)
増設カンタン。さまざまなI/Oの組み合わせが可能
一般用基本スイッチ
Z
高精度、豊富な種類を誇る、ベストセラーの基本スイッチ
押ボタンスイッチ(丸胴形φ30)
ZAP
形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプ
スマートセンサ 2次元形状計測センサ
ZG2
2次元レーザで形状計測。革新技術で安定計測を叶えた、ZG2登場
イオナイザ(エリアファンタイプ)
ZJ-FW
スリムで軽量、選べる3 つのタイプで、優れた設置性を発揮
エアクリーンユニット
ZN-A
大風量と薄型・高性能を両立したファンフィルタユニット。 クリーンブースのサイズや用途に合わせて選べる3タイプ
微差圧ステーション
ZN-DPX21-S
クリーンルームやクリーンブースの差圧を測定する小型センサー。アラーム出力付きなので、クリーンブース内の陽圧管理システムを簡単に構築可能
電力量ステーション
ZN-KMX21
電力モニタリングシステムの構築を強力にサポート!
エアパーティクルセンサ
ZN-PD-S
クリーンルームやクリーンブースのパーティクルやダストを簡単に計測できるセンサ。計測機器に迫る高精度計測が可能。パーティクルカウンタに比べ、超小型なので、狭い場所でも設置可能
環境見える化ソフト Wave Inspire ES
ZN-SW11-S
クリーンルームやクリーンブースの温度・湿度・差圧などの製造環境をPCで一元管理するソフトウェア
高精度温湿度ロガー
ZN-THS-S / ZN-THX11-S
温湿度管理をSDカードで簡単に。
レーザ変位センサ
ZP-L
安定検出と使い勝手を極めたレーザ変位センサ
UV-LED照射器
ZUVシリーズ
多彩なレンズバリエーションとヘッドで多様なUV硬化ニーズに対応するUV-LED照射器。世界40の国 / 地域、約150拠点のグローバルな販売網とサポート体制で、海外工場でも安心してお使いいただけます
スマートセンサ レーザ式測長センサ(ライン撮像素子タイプ)
ZX-GT
クラス最長でミクロン精度を実現
Cマウントカメラ用高解像度レンズ
3Z4S-LE SV-H / VS-H1シリーズ
メガピクセル対応の高解像度レンズ
フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ)
61F-G□N
リニューアル。待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高容量形基本スイッチ
A
電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ
非常停止用押ボタンスイッチ(φ16)
A165E
分離ユニットタイプ(コンパクトな奥行き)
押ボタンスイッチ
A22NN / A22NL
φ22mm 押ボタンスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加
セーフティ・キーセレクタスイッチ
A22TK
直接開路動作機構付のキー形セレクタスイッチ
セレクタスイッチ
A30NS / A30NW
φ30mm セレクタスイッチ 短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現 簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加 作業性・安全性を向上
押ボタンスイッチ(照光・非照光)(丸胴形φ12)
A3C
胴体長20mm、丸胴形φ12シリーズ
プラトーヘッド セレクタスイッチ
A3US
コネクタ接続で省工数、省配線に貢献
ピアノディップスイッチ
A6FR
ボックス形基板挿入タイプピアノディップスイッチ
スライドディップスイッチ
A6HF
実装高さ2.3mmのハーフピッチスライドディップスイッチ
ロータリーディップスイッチ
A6RS
サーフェスマウントタイプのロータリーディップスイッチ
サムロータリスイッチ
A7CN / A7CN-L
設定は操作のしやすいスナップ動作のプッシュ式
ディレイオフ ロッカースイッチ
A8GS-T
業界最小クラスのディレイオフ機能を搭載した リモートリセットロッカースイッチ
極超小型トグルスイッチ
A9TS
極超小形のトグルスイッチ
漏電火災警報器
AGD
インバータノイズ環境下でも安定した漏電検出が可能な日本消防検定協会型式適合評価適合品
ロングストローク・タクタイルスイッチ
B3AL
高荷重と長寿命を両立したロングストローク・タクタイルスイッチ
カバー付タクタイルスイッチ
B3F-8
基板挿入実装形で、誤操作防止に最適な タクタイルスイッチ
シール形タクタイルスイッチ
B3WN
基板挿入実装形で、2重のシール構造 による高い防水性、防塵性を実現 ラジアルテーピングを品揃え
ヒューマンビジョンコンポ(HVC-P2)
B5T
顔認識など10種類の人理解画像センシングを小型基板に実装。簡単・手軽に、画像センシングを装置へ組込み可能に
拡散反射形センサ
B5W-DB11A1-A
設置場所を選ばない超小型長距離拡散反射形センサ
電極保持器
BF-□(R) / BS-1(T)
高温・高圧下、薬液など、さまざまな使用環境に合わせたラインアップ
C□□P用 リプレースキット
C□□P-KIT□□□-CJ
C□□PからCJ2Mへ 資産活用で「簡単」「安心」なリプレース
押しボタンスイッチ
C2UW
無線ハンドスイッチ
CJシリーズ 出力ユニット
CJ1W-OC / OA / OD
高速タイプから多点タイプまで。豊富なバリエーションを取り揃えた基本出力ユニット。
温度センサユニット(プロセス入力ユニット)
CJ1W-PTS□□
2点または4点の温度センサを直接入力可能
エンコーダ入力ユニット
CK3W-ECS300
高精度ステージ制御に多く採用されるエンコーダプロトコルに対応
デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 3段端子台
CRT1-□D08TA(-1) / □D16TA(-1) / □D08TAH(-1) / □D16TAH(-1)
中継端子台、共締め不要。一点毎にコモンがあり配線箇所が分かりやすいスマートスレーブ
形CRT1-ID08TAH(-1)/ ID16TAH(-1)/ MD16TAH(-1)/ OD08TAH(-1)/ OD16TAH(-1)は...
CS1Dシリーズ概要
CS1D
CSシリーズシステムの二重化、ユニットオンライン交換に対応したハイエンドPLC
電源ユニット
CS1D-PA□□□R / PD□□□
SYSMAC CS1D用電源ユニット
CompoNetマスタユニット
CS1W-CRM21
CompoNetネットワークを管理し、PLCおよび各スレーブユニットと、I/Oデータやメッセージデータを交換
入出力ユニット
CS1W-ID□□□ / OD□□□ / IA□□□ / OA□□□ / MD□□□ / OC□□□
SYSMAC CS1用入出力ユニット
一部商品は受注終了しております、「形式/種類」をご覧ください
シール形極超小型基本スイッチ
D2EW
レバーレスでも多角度操作に対応、顧客ユニット設計の自由度向上
極超小形基本スイッチ
D2FC
歯切れの良いクリック感を備えた、長寿命で高信頼性の操作用極超小形基本スイッチ
極超小形検出スイッチ
D3C
スライド方式採用のレバー形検出スイッチ
小形ドアスイッチ
D3D
プランジャ形は独自の機構で9mmのロングストローク
サーフェスマウントスイッチ
D3SH
小形携帯機器に最適な『世界最小サイズ』の検出スイッチ(2014年6月当社調べ)
小形基本スイッチ
D3V-01
形Vシリーズと取りつけ互換、シンプルな構造ながら使いやすさを追求
高コード非接触式セーフティドアスイッチ
D41D
機械のデザインに調和。一括ティーチングで設計時の立ち上げ工数削減
小形リミットスイッチ
D4C
小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ
小形封入スイッチ
D4E-□N
形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ
小形セーフティ・リミットスイッチ
D4F
超小形セーフティ・リミットスイッチ
スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ
D4GS-N
IP67対応の薄型ドアスイッチ
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ
D4SL-N
多様なタイプから選べる電磁ロック・セーフティドアスイッチ
DeviceNet 周辺機器
DeviceNet 周辺機器
分岐タップ、電源専用タップ、ケーブル、コネクタ、終端抵抗
リモートI/Oターミナル(3段端子台タイプ)
DRT2-ID16TA(-1) / OD16TA(-1) / MD16TA(-1)
3段端子台だから、共締めなし、配線箇所がわかりやすい
非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ
E2CY-SD
アルミ、銅、ステンレスの非磁性金属を安定検出
小径タイプ近接センサ(φ3、φ4、φ5.4、φ6.5、M4、M5)
E2E(小径タイプ)
超小型近接センサなのに驚くほど取付が“ラク”!
円柱タイプ
E2K-X
汎用ねじ切りタイプ静電容量形
超小型タイプ近接センサ
E2S
超小型サイズで高性能と豊富なバリエーションを実現
ファイバユニット LENS IN シリーズ(フラット型)
E32-LT35Z
“20秒”光軸調整と超ハイパワーで、設置工数とメンテナンス工数を大幅削減
取りつけ金具/スリット/反射板
E39-L / -S / -R
取りつけ金具/スリット/反射板
距離設定形光電センサ
E3AS-HL / F / L シリーズ
検出困難な複雑形状・色柄・光沢ワークを簡単に安定検出できる距離設定形光電センサ
デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ)
E3C-LDA□N
ワークに合わせてスポット・ライン・エリアと3つのビームが選択可能
AC/DC電源フリータイプ 光電センサ
E3JM
トータルコストダウンを実現
一部商品は受注終了しております、「形式/種類」をご覧ください。形E3JK-5, 形E3JM-10は2009年9月に受注終了し、新シリーズ(形...
カラーファイバアンプ
E3NX-CA
スマートファイバアンプの白色LEDタイプ。ファイバアンプの操作性をそのままに、高い色判別能力を実現します。既存の汎用ファイバユニットもそのまま接続可能
USB-シリアル変換ケーブル
E58-CIFQ1
通信機能なしタイプの温度調節器でも接続できる。設定ツール用ケーブル
温度調節器(デジタル調節計)高性能タイプ(48×96mmサイズ)
E5ED-H
高分解能や高精度入力が可能。0.01℃表示可能。デジタル業界に特化した機能を搭載。プッシュインPlus端子台により配線工数を削減。
電子サーモ
E5L-A / C
機器内蔵用の簡易制御に最適
インクリメンタル形 外径φ25 ロータリエンコーダ
E6A2-C
小型タイプ(外径φ25)
アブソリュート形 外径φ50(汎用)
E6CP-A
アブソリュート形 外径φ50汎用タイプ
スマート接触センサ
E9NC-T
壊れにくく、省スペース・高機能な 接触センサ
幅広溝型フォト・マイクロセンサ
EE-SPX303N / 403N
外乱光、ノイズに強い!溝幅13mmの幅広タイプ新登場!
ウエハキャリア着座センサ
EE-SPY801 / 802
ウエハキャリアの着座検知
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX3173 / 4173-P
機器内蔵用フォト・マイクロセンサ コネクタタイプ
非接触温度センサ
ES1-N
ワークに触れずに温度を計測。傷つけず、衛生的でしかも効率的な温度管理を実現
サポートソフトウェア ThermoTools(Ver.1.0)
ESTT
パラメータ設定用ソフトウェア。一つのソフトウェアで多くの機種に対応
ピッキングセンサ
F3W-D
小型で相互干渉に強く、各種部品などのピッキング用途に最適
PC Vision System
FJシリーズ(カメラ&ソフトウェアビジョンパッケージ)
PCシステムに、完成度の高い画像処理をビルドインしていただけるカメラ&ソフトウェアパッケージ
画像処理専用照明
FLシリーズ
LEDの限界を超える高輝度ODR照明
アクセサリ 固定焦点レンズ
STC/FSシリーズ用(固定焦点レンズ(小型ボードカメラ・ヘッド分離カメラ用))
小型ボードカメラやヘッド分離カメラ用の小径固定焦点レンズ
ソリッドステート・リレー
G3CN
ローコストなプリント基板実装タイプ。高信頼性が要求されるFA機器用SSR
ハイパワー・ソリッドステート・リレー
G3PH
高電流75/150A、高電圧AC240/480Vのハイパワー負荷制御用SSR
MOS FETリレー SOP6ピン 高容量&低オン抵抗タイプ
G3VM-□HR□
SOP6ピンパッケージでメカニカルリレー並みの低オン抵抗、高容量開閉を実現したMOS FETリレー
MOS FETリレー S-VSON(L) 電圧駆動タイプ
G3VM-31QV□ / 61QV□□
世界最小クラス*の電圧駆動 MOS FETリレー 新登場。超小型のS-VSON(L)パッケージで入力側に電流制限抵抗を内蔵 *2020年1月当社調べ
MOS FETリレー S-VSON(L)4ピン 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)
G3VM-41QR10 / 61QR / 61QR3
小型S-VSON(L)パッケージ 低C×Rを実現したMOS FETリレー
MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ
G3VM-6□G□ / 61VY□
様々な用途に対応できるSOP4ピンパッケージの汎用MOS FETリレー
MOS FETリレー USOP 小型&高電圧タイプ
G3VM-61PR□ / 71PR / 81PR / 101PR
USOPパッケージで高負荷電圧を実現したMOS FETリレー
多点パワーコントローラ
G3ZA
最適サイクル制御により高精度な制御性を低ノイズで実現
ターミナルリレー
G6D-4B / G3DZ-4B
取付スペースの小さいバーチカルタイプの4点出力用ターミナルリレー
サーフェス・マウントリレー
G6L
省スペース設計の超薄型1極フラットリレー
パワーリレー
G7J
高容量・高電圧を実現しコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー
セーフティリレー
G7S-□-E
10Aの高容量開閉が可能なセーフティリレー
I/Oリレーターミナル
G7TC
PLC I/Oユニットとコネクタケーブル1本で一括配線でき、制御盤内の省配線、省スペースを実現
ステッピング・リレーユニット
G9B
ポンプ制御や工程制御に適したステッピング制御機能をユニット化。ステップ数は6回路、12回路の2タイプ
DCパワーリレー(25Aタイプ)
G9EJ
高電圧・高電流の直流負荷投入を可能としたDCパワーリレー
セーフティリレーユニット
G9SE
スリム形状でオフディレー出力モデルまでラインアップ
セーフティガード・スイッチングユニット
G9SX-GS
製造現場における危険な作業に対し、生産性を維持した安全防護策を実現
ACパワーラッチングリレー
G9TA
60A AC250V高容量ラッチングリレー
磁気形近接センサ
GLS
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ
デジタルI/Oユニット
GT1-ID / OD
マルチプルI/Oターミナル対応のデジタルI/Oユニット
デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ
GX-□D16□1 / OC1601
EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナルが登場!
電源オンディレータイマ
H3DT-A
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。電源オンディレー動作のシングルMODEタイプタイマ
デジタル・デイリータイムスイッチ
H5F
1日の時刻制御が簡単操作
デジタルタコメータ
H7CC-R
わかりやすさ、見やすさを追求。交換時期がわかりやすく、保全工数を削減
スカラロボット
i4H
精密加工/組立て用/搬送用 新型i4Hロボット
パラレルロボット EtherCAT (NJ501-R)対応バージョン
iX4
高速高精度を実現する4軸パラレルロボット
マニュアルモータスタータ
J7MCシリーズ
電動機回路の過負荷・欠相保護、短絡電流遮断を1台で実現するモータ専用ブレーカ
ヒータ断線警報器
K2CU
小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ
デジタル形地絡継電器
K2GR
自己診断機能を搭載したデジタル形地絡継電器
静止形逆電力継電器
K2WR
船舶用発電機の保護に最適な逆電力継電器
形K2WRは海事規格に基づく船舶用発電機保護を目的とした逆電力継電器です。太陽光発電等の逆電力保護を行う場合には形K2ZC-K2WR-□をご...
分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器
K2ZC-K2GV-N□C
産業用太陽光発電に便利な手動復帰設定や点検頻度延伸に対応可能な地絡過電圧継電器
超薄型信号変換器
K3FPシリーズ
超薄型で高性能な変換器を用途別にラインアップ
スケーリングメータ/メータリレー
K3MA-J
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現
温度指示計/指示警報計
K3MA-L
バックライト2色LED(赤/緑)付き。ネガLCD表示で高い視認性を実現
モータ状態監視機器
K6CM
三相インダクションモータの状態を数値化。
長距離配線用 漏液検出器
K7L-U□ / UD□□
総和で400mの長距離配線を実現。漏液の被害を最小限に押える。K7L-UB/UDBは制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応。
単相過不足電流リレー
K8DT-AW
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。装置・モータの異常状態を電流変化で検出可能。1台で過電流と不足電流を同時監視可能
電力量モニタ&ロガー
KM-D1
多回路電力量計にロギングと上位通信をプラスした高精度電力量モニタ&ロガー
自動搬送モバイルロボット
LDシリーズ
工場や倉庫の資材搬送を自動化するモバイルロボットシリーズ。環境を自律認識し、安全に人や障害物を回避して走行。60・90・250kgの3ラインナップで多様なニーズに対応。
ボルティジ・センサ(電圧検出リレー)
LG2
コンパクトで使いやすい電圧検出リレー
コード検証機
LVS-9585シリーズ
ポータブル型コード検証機(DPM用)
表示灯(丸胴形φ8)
M2D
丸胴形φ8シリーズ
オートフォーカス・マルチコードリーダ
MicroHAWK V430-F / V420-Fシリーズ
オートフォーカスにより、距離の異なるコードを1台で読取り可能
Soft-NA
NA-RTSM / RTLD□□
NAの機能をWindows上で実現
NXシリーズ NX701 AI搭載CPUユニット
NX701-Z□□□
AIと制御の融合で究極のAIエッジコントローラを実現
NXシリーズ EtherCATカプラユニット
NX-ECC
EtherCAT対応の高速・高精度なリモートI/Oを、フレキシブルにシステム構築
耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ EtherNet/IP(TM)対応 IO-Linkマスタユニット
NXR-ILM08C-EIT
生産設備の立ち上げ・保守のムダを削減
NXシリーズ 温度調節ユニット
NX-TC
熟練者の調整を自動化して生産性と品質の両立を実現する多点温度調節ユニット。ユニット内で演算するため、PID制御プログラム作成不要
NYシリーズ AI搭載コントローラ
NY5□□-Z□00
AIと制御の融合で究極のAIエッジコントローラを実現
共用ソケット
P2RFZ / P2RF, P2R, P7TF, PYFZ / PYF, PTFZ / PTF, PYD, PT, P7LF, PF, P2CF, PFA, P3G / P3GA, PL
角形ソケット、丸形ソケット、および保持金具、リレーソケットPYF用渡りバー
ACサーボシステム 1Sシリーズ 安全機能対応
R88M-1A□ / R88D-1SAN□-ECT
より安全な装置、より効率的な生産が可能に
DC軸流ファン
R89F-D
電源電圧を統一することで設計工数削減に貢献
スイッチング・パワーサプライ(240/480/960/2000Wタイプ)
S8VK-WA
三相200V~240V入力で、三相平衡の課題を解決
ノイズフィルタ(単相250V 3A/6Aタイプ)
S8V-NF
制御盤に最適なDINレール取り付けタイプ。スリム形状で省スペース。プッシュイン接続で安全&簡単配線
超小形基本スイッチ
SS
信頼性・安全性を徹底追求した超小形基本スイッチ
CameraLink ヘッド分離モデル
STCシリーズ(CameraLink ヘッド分離モデル)
超小型 ヘッド分離カメラリンク カメラ
GigE Vision CMOS 小型ボードモデル
STCシリーズ(GigE Vision CMOS 小型ボードモデル)
高画素・高速CMOS センサを搭載したGigE Vision ボードタイプカメラ
HD ハイビジョンカメラ
STCシリーズ(HD ハイビジョンカメラ)
DVI 出力 カラーカメラ
シート検査装置
スーパーNASP-λ(ラムダ)
多波長検査技術マルチウェーブセンシング搭載。新たな業界スタンダードモデル
本商品はオンライン購入に対応しておりません。ご購入については直接お問い合わせください。
Sysmac Library
SYSMAC-XR□□□
コントローラ NJ/NX/NY用ソフトウェア機能部品集。Sysmac Studioにインストールして、プログラミングの際に使用。豊富なノウハウがファンクションブロック化されているため、高度な制御アプリケーションを簡単に実現できます。
ペンダント
T20ペンダント
現場での作業性と人間工学に基づくデザイン
協調ロボット
TMシリーズ
組立/箱詰め/検査/物流作業用協調ロボット
押ボタンスイッチ(丸胴形φ16.5)
VAP
形Vマイクロスイッチを内蔵し、一般産業機械に対応
零相電圧検出装置
VOC-1MS2
K2GS地絡方向継電器やK2GV-C地絡過電圧継電器に適した零相電圧を得るために関連機器をセットしたもの
回転バックロック方式(0.5mmピッチ、1.0mmピッチ、上下両接点タイプ、上接点タイプ)
XF3M
回転バックロック方式にて、FPC/FFCのコネクタへの挿入性を改善し、作業完了を確認できるロック感を実現。
フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ)
XG2
高密度実装、省力化結線などトータルコストの低減を実現
バラ線圧着ソケット
XG5(バラ線圧着ソケット)
MILコネクタシリーズに、バラ線圧着タイプを追加
耐油コネクタ
XS5□R
耐油性能の向上を追求したスマートクリック耐油コネクタ
小型コモン端子台(センサ給電用)
XW2K-COM
小型でセンサ給電に最適なモデル
プリント基板用端子台(プッシュインタイプ SMT端子 2.54mmピッチ)
XW4H / XW4K / XW4L
プッシュインタイプで簡単に結線完了。2.54mmピッチプリント基板用端子台
近接センサアクセサリ
Y92□
取りつけ具/取付スリーブ/保護カバー
クランプ電力ロガー
ZN-CTC11
クランプ内部に電力ロギング機能をビルトイン。簡単を極めたオールインワンモデル
イオナイザユニット
ZN-J
業界初。エアクリーンユニット用イオナイザユニット
エアパーティクルセンサ
ZN-PD
業界最小インライン・エアパーティクルセンサ
温湿度ステーション
ZN-THX21-S
温度や湿度を高精度に測定する小型のセンサ。簡単に取り付けでき、製造ラインや製造装置周辺の温度・湿度計測に最適。測定データはパソコンで管理可能
UV-LED照射器(コントローラ/ヘッドユニット/レンズユニット)
ZUV-C20H / 30H
機能厳選、コストメリットを重視する現場には、低イニシャルコストのバリューモデル。さらに操作性と機能性を追求したい現場には、パフォーマンスモデル。豊富なヘッド&レンズであらゆるUV接着に対応。
2026/12受注終了予定
形ZUV-C20H/ H□0MCシリーズ/ H□5MCシリーズは2022年9月受注終了
ファイバ同軸変位センサ
ZW-8000 / 7000 / 5000シリーズ
透明体も鏡面も粗面も、超高精度・超高速に安定測定
電流制限用抵抗器
2R
地絡事故時に発生する接地変圧器(EVT)の中性点電流を調整
レゾルバ
3F88L-RS15 / RS17
抜群の耐環境性、信頼性を誇るレゾルバ
CompoNet PCIバス用マスタボード
3G8F7-CRM21
超高速制御を実現するパソコン用CompoNetマスタボード
Cマウントカメラ用超高解像度レンズ
3Z4S-LE VS-LLDシリーズ
4/3インチカメラ対応の超高解像度レンズ
押ボタンスイッチ
A16□-P
プリント基板端子タイプ
セレクタスイッチ
A22NS / A22NW
φ22mm セレクタスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加
キー形セレクタスイッチ
A30NK
φ30mmキー形セレクタスイッチ 短胴化、配線方向変更による制御盤の 小型化を実現 簡単配線のプッシュインPlus端子台タイ プを追加 作業性・安全性を向上
イネーブルグリップ・スイッチ
A4EG
柵内などの危険領域で、作業者が非定常作業を行う際、機械の予期しない動作から危険を回避するためのセーフティ・コンポーネント
スライドディップスイッチ
A6H
超薄形のハーフピッチスライドディップスイッチ
ピアノディップスイッチ
A6HR
ハーフピッチのピアノディップスイッチ
ロータリーディップスイッチ
A6K / A6KS
7.2mm角の小形ロータリーディップスイッチ
サムロータリスイッチ
A7BS / A7BL
ロックタイプをシリーズ化
サーフェス・マウントタクタイルスイッチ
B3FS
サーフェスマウント・タクタイルスイッチ(6mm角)に、キートップ一体型が新登場!
Cシリーズ 上位リンクユニット
C200H-LK / C500-LK / C120-LK
プログラマブルコントローラCシリーズと上位コンピュータとの通信制御用ユニット
形C500-LK、形C120-LKは受注終了。形C200H-LK101-PV1は2017年3月受注終了
アナログ入出力ユニット
CJ1W-AD / DA / MAD
ばらつきのないマイクロ秒のスループットへ。進化したダイレクト変換機能搭載タイプがニューラインナップ
CQM1 I/O端子台変換アダプタ
CJ1W-AT4□□
I/O端子台配線がそのまま流用できる「簡単」「安心」なリプレース
CJシリーズ EtherNet/IPユニット
CJ1W-EIP21S
タグデータリンク容量最大180,000CH以上のEtherNet/IPユニット
CJシリーズ 入出力ユニット
CJ1W-MD
用途や配線方法に応じた豊富なバリエーションをご用意した基本入出力ユニット
CJシリーズ CJ2H CPUユニット
CJ2H-CPU6□
小さい、速い、フレキシブル のCJ1機能を進化・継承し、マシン制御に最適な高速・大容量コントローラ
レーザインタフェースユニット
CK3W-GC□□00
超高速高精度加工を可能とする、高速レーザーON・OFF、マルチヘッド構成が可能
デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ
CRT1-□D16S(-1) / □D32S(-1) / □D16SH(-1) / □D32SH(-1)
業界標準のセンサコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続
形CRT1-ID16SH(-1)/ ID32SH(-1)/ MD16SH(-1)/ MD32SH(-1)/ OD16SH(-1)/ OD32...
割込入力ユニット
CS1W-INT01
高速応答1.0msを実現します
プロセス入力ユニット(絶縁型直流入力ユニットなど)
CS1W-PDC□□ / CS1W-PTW□□ / CS1W-PTR□□
アナログ入力信号をスケーリングしてバイナリーデータに変換
FA統合ツールパッケージ CX-One
CXONE-AL□□D-V4
PLCプログラミングツールを中心に、表示器・サーボ・インバータ・ネットワーク設定・温調の各設定ツールからなる統合ツールパッケージ
シール形極超小型基本スイッチ
D2GW
業界最小クラス*(8.3mm×6.5mm×5.3mm)、従来品(D2AW)体積比62% *2022年6月当社調べ
極超小形基本スイッチ
D2LS
小形サイズで長寿命を実現したサーフェイスマウント端子タイプの操作用スイッチ。高荷重タイプも品揃え。
コネクタ形検出スイッチ
D2X
コネクタ用端子で配線作業を大幅に削減
小形ドアスイッチ
D3DC
小形で7mmのロングストローク
セーフティ・リミットスイッチ
D4B-□N
金属ハウジングの堅牢型セーフティ・リミットスイッチ 。スロー・アクションタイプ、スナップ・アクションタイプともに直接開路動作認証を取得
小形リミットスイッチ
D4CC
ローラ・レバー形で厚さ16mmの薄形を実現。しかもコネクタ接続タイプ
小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ
D4NH
機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ
D4NL
小型、多接点、多彩なバリエーションのベストセラー
DeviceNet太線用防水コネクタ
DCA2 / DCN3 / XS4
DeviceNet用防水コネクタに太線用が新登場
DeviceNetスマートスレーブ゙リモートI/Oターミナル(リレー出力タイプ)
DRT2-ROS16
「保全」リモートメンテナンスを実現するスマートスレーブに新に「リレー出力タイプ」がラインナップ
直流2線式(PURコード/自己診断出力機能付き)/交流2線式/交流直流2線式
E2E
直流2線式(自己診断出力機能付き)と交流タイプをラインアップ
E2Eシリーズ 直流2線式/3線式(形E2E-X□D□/ X□E□/ X□F□)はE2E NEXTシリーズに移行しています、カタログNo.S...
ステンレス検出面 アンプ中継近接センサ
E2EC-M / Q
ステンレス検出面を採用し、検出ヘッドの堅牢性を強化
フラットタイプ近接センサ
E2K-F
厚さ10mm フラットタイプ静電容量形
LENS IN ストレート型ファイバユニット
E32-LT / LD
わずらわしさから解放。ハイパワーの安定検出をこれからのスタンダードに !
ハンディチェッカ
E39-VA
ハンディタイプのセンサ専用電源。センサの動作を簡単チェック
スマートファイバアンプ
E3NX-FA
検出距離と最小検出物体の2つの基本性能が向上。超安定検出と超簡単設定を実現するスマートファイバアンプ
包装機用温度センサ
E52 (包装機用)
シール表面の温度を正確に計測。包装機用温度センサ
温度調節器(デジタル調節計)(48×48mmサイズ)
E5CD / E5CD-B
48×48mmサイズ。状態変化を自ら捉え、制御を最適化し、生産性と品質を簡単両立。プッシュインPlus端子台タイプのラインアップを追加
インクリメンタル形 外径φ40
E6B2-C
外径φ40 汎用タイプ
IoT液体流量センサ
E8FC
「流量+温度」の同時監視で、冷却水、水溶性クーラント、不水溶性油の異常兆候を発見
FOUP着座センサ 押ボタンタイプ
EE-SA701 / 801
押ボタン式の採用により、検出の難しかった物体を確実に検出可能
薄型コード引き出しタイプ(直流光)フォト・マイクロセンサ
EE-SX77 / 87
使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ ISO13849-1(PLc,cat1)認証取得(2023年9月)
フォト・マイクロセンサ(反射形)
EE-SY199
超小型反射形・SMDタイプ(標準検出距離=1mm)
モジュール型温度調節計
EJ1
多点制御システムをモジュール連結により省スペース、省配線で簡単に実現
電極棒および周辺部品
F03-□
信頼性を永く保つための豊富なバリエーションを用意
CameraLink ラインセンサカメラ
FSシリーズ(CameraLink ラインセンサカメラ)
CameraLink ラインセンサカメラ
形FS-B4KU35CLU(-C)(-F)(-M42)/ B4KU7DCLU(-F)(-M42)/ C2KU7DCLU(-C)(-F)(-M...
GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ
FSシリーズ(GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ)
PoE 対応 GigE Visionラインセンサカメラ
形FS-B4KU35GES(-C)(-F)(-M42)/ B4KU7DGES(-F)(-M42)/ C2KU7DGES(-C)(-F)(-M...
サイクルコントロールユニット
G32A-EA
SSRと組み合わせて高精度な温度制御を可能にするユニット
CT内蔵ソリッドステート・リレー
G3PF
CT内蔵、新しいコンセプトのSSR。ヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能
MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ
G3VM-□AR□ / □DR□
小型DIP4ピンパッケージでメカニカルリレー並みの低オン抵抗、高容量開閉を実現したMOS FETリレー
一部商品は2026年3月受注終了予定
MOS FETリレー SOP4ピン 低端子間容量&低オン抵抗タイプ(低C×R)
G3VM-21GR□ / 41GR4 / 41GR5 / 41GR6 / 81GR□
SOP4ピンパッケージで低C×Rを実現したMOS FETリレー
一部商品は2026年3月受注終了予定
MOS FETリレー VSON(R) 電圧駆動タイプ
G3VM-21UV11 / 51UV / 61UV
超小型の電圧駆動パッケージVSON(R)新登場。入力側に電流制限抵抗を内蔵したMOS FETリレー
MOS FETリレー VSON 小型&高電圧タイプ
G3VM-61UR□ / 81UR□ / 101UR
高負荷電圧を実現したMOS FETリレー
MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ
G3VM-61VY4 / 351VY1
機器の消費電力低減に貢献する SOP4ピンパッケージの 高感度MOS FETリレー
マイクロリレー
G5V-1
小型、高感度1極信号用リレー
ターミナルリレー
G6B-4CB
C接点リレーを搭載した小型の4点出力用ターミナルリレー
パワーリレー
G6QG
1極55A開閉を実現した小型低背パワーリレー
リレーターミナルソケット
G70A-ZOC16
形G2RやSSR、タイマなどを任意に搭載可能な16点リレーターミナルソケット
パワーリレー
G7X
しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー
パワーリレー
G7Z
AC440V 40Aを通電、開閉可能な小型電磁接触器(コンタクタ)
DCパワーリレー
G9EJH-1-E
プリチャージ用途に特化したDC800Vシステム対応小型DCパワーリレー
セーフティ・リレーユニット
G9SB
超薄型セーフティ・リレーユニット
停止検知ユニット
G9SX-SM
惰性回転の長い装置における、停止検知をセンサレスで実現するユニット
アナログ入力/出力ユニット
GT1-AD / DA
マルチプルI/Oターミナル対応のアナログ入力/出力ユニット
デジタルI/Oターミナル ねじ式3段端子台タイプ
GX-ID16□2 / OD16□2 / MD16□2
一つの接点毎にコモン端子を用意。中継端子台が不要!
ツインタイマ
H3DT-F
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの切り換え可能なツインタイマ
小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24)
H7E□-N
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
パラレルロボット
Hornet
食品、薬品、医療品業界に最適なパラレル ロボット
サーマルリレー
J7TCシリーズ
電磁接触器形J7KCとの組合せで 2.2kW(240VAC)*、5.5kW(440VAC)までのモータ保護(過電流、欠相)に最適 *JIS C 8201-4-1に基づく定格
静止形周波数継電器
K2FW
高精度を確保、デジタルUFR/OFR
形K2FW-S1-D2 110V/ S1-F4 110V/ S1-R2 110V/ S2-D2 220V/ S2-F4 220V/ S2-R...
漏液検出器
K7L-AT50□ / AT50D□□
漏液検知帯の耐薬品性を強化。半導体製造装置から食品加工機まで幅広い用途に対応。K7L-AT50B/AT50DBは制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応。
ヒータ状態監視機器
K7TM
ヒータ設備の事後保全や定期保全を、ヒータの状態監視による予知保全へ
単相電圧リレー
K8DT-VS
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。装置に加わる異常電圧値を検出し、装置故障を保護。過電圧または不足電圧モードのどちらかに設定して使用。
小型電力量モニタ
KM-N1
超小型サイズで、最大4回路計測の高精度電力モニタ
コード検証機
LVS-9580シリーズ
ポータブル型コード検証機(紙・ラベル用)
表示灯(丸胴形φ12)
M2C
体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ
プラトーヘッド 表示灯
M3U
コネクタ接続で省工数、省配線に貢献
自動搬送モバイルロボット
MDシリーズ
最大900kgの資材搬送が可能なモバイルロボット。自律マッピングで環境を認識し、安全に走行。650・900kgの2ラインナップを展開。
リレー回路ユニット(有接点アナンシェータ)
MYA
各種制御回路の集中警報装置に適したリレー回路ユニット
プログラマブルターミナル
NBシリーズ(-V1)
「超ローコスト制御」を実現する カラー表示器
NXシリーズ NX502 CPUユニット
NX502-□□□□
最大10系統のEtherNet/IPに対応し、大規模システムに最適
NXシリーズ NX701 データベース接続CPUユニット
NX701-1□20
マシンオートメーションコントローラNXシリーズにDB接続 機能を搭載。コントローラとDBを高速に直結
NXシリーズ デジタルI/Oユニット
NX-ID / IA / OD / OC / MD
高速同期制御を可能にする高速タイプから汎用タイプまでの豊富なバリエーションを取りそろえたデジタル入力ユニット、デジタル出力ユニット、デジタル入出力混合ユニット
耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ IO-Link I/Oハブ
NXR-□D166C-IL2
IO-Linkで省配線システムを構築
NXシリーズ セーフティCPUユニット
NX-SL5□□□
超柔軟・超高速なマシンオートメーションに安全を統合。安全システムの自律分散にも対応
共用ソケット
P6B, P6C, P6D, P7LF, PFP
プリント基板用リレー用ソケット、角形ソケット、レール取りつけ用別売品
AC軸流ファン
R87F / R87T
豊富な品揃えで、最適クーリングを実現する軸流ファン
ACサーボシステム 1Sシリーズ
R88M-1□ / R88D-1SN□-ECT
立ち上げの効率化とモーション制御進化による装置性能の向上
冗長運転ユニット
S8VK-R
システムの高信頼性を構築する電源の二重化をより簡単に実現
スイッチング・パワーサプライ(240/480/960Wタイプ)
S8VK-WB
三相380V~480V入力タイプがさらに小型に。プッシュインPlus端子台で配線工数を削減。
小形封入スイッチ
SHL
小形の汎用ヨコ形。微小負荷タイプもシリーズ化
超小形基本スイッチ
SS-P
形SSシリーズと取りつけ互換、シンプルな構造ながら使いやすさを追求
HD-SDI ハイビジョンカメラ
STCシリーズ(HD-SDI ハイビジョンカメラ)
HD-SDI 出力 カラーカメラ
長距離形近接センサ
TL-LP / LY
検出距離50mmの長距離形
フラットタイプ近接センサ
TL-W
豊富なバリエーションのフラット型スタンダード
500万画素Cマウントコードリーダ
V440-F
視野・設置距離を柔軟に設計できるコードリーダ
押ボタンスイッチ(丸胴形φ10.5)
VAQ
形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応
小形基本スイッチ
VX
接触信頼性を高めた低荷重動作の小形基本スイッチ
磁気吹消基本スイッチ
X
磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ
DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ)
XC5(DINスタイル)
DINの思想を生かして拡大したDINスタイルコネクタシリーズ
オリジナルプラグ
XG8
広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用(耳なし))
XH3
ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応
USB Type-C 搭載機器検査ソケット
XP2U-001
I/OコネクタがUSB Type-Cコネクタである電子機器の検査用ソケット
丸型防水コネクタ(M12)
XS2
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ
産業用イーサネットコネクタ
XS5 / XS2 / XS6
EtherNet/IP(TM)、EtherCAT(R)をはじめとした産業用イーサネットに対応
プリント基板用端子台
XW4A / XW4B / XW4C / XW4E
制御機器のインターフェースに 最適なプリント基板用端子台
簡易電力ロガー
ZN-CTX / CTS / CTM
現場で、そのまま『電力チェック』
エアサーモセンサ
ZN-TH11-S
パーティクルセンサ接続用の温湿度センサ。簡単に取り付けでき、製造ラインや製造装置周辺の温度・湿度計測に最適
ファイバ同軸変位センサ センサヘッド
ZW-SQシリーズ
超小型・超軽量 どんな材質でも安定測定
スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ
ZX2
「マニュアルレス」×「低価格」で10μmを安定計測
Cマウントカメラ用超高解像度レンズ
3Z4S-LE VS-HVAシリーズ
1.1インチカメラ対応の超高解像度レンズ
フロートなしスイッチ(コンパクト・プラグインタイプ)
61F-LS
フリー電源化で仕様を集約し高温環境70℃*まで使用が可能に *DC電源タイプは除きます。
キー形セレクタスイッチ(分離形)(丸胴形φ16)
A165K
分離形で丸胴形φ16シリーズ
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形φ10.5)
A2A
超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ
イネーブルスイッチ
A4E
ロボット操作の安全に、3ポジションイネーブルスイッチ登場
ロータリーディップスイッチ
A6A
10mm角のシール形ロータリーディップスイッチ
スライドディップスイッチ
A6T
汎用の基板挿入タイプスライドディップスイッチ
ピアノディップスイッチ
A6TR
汎用の基板挿入タイプピアノディップスイッチ
サムロータリスイッチ
A7PS / A7PH
防塵型、見やすい大型文字、セットの容易なプッシュ式
補助電源装置
AOF-1N
地絡継電器と組み合わせて、しゃ断器の電流引きはずし回路に必要な補助電源装置
サーフェスマウントタクタイルスイッチ
B3FS-4
サーフェスマウント・タクタイルスイッチ(12mm角)に、キートップ一体型が新登場!
割込入力ユニット
CJ1W-INT01
高速応答で、割り込みタスクを起動
絶縁型直流入力ユニット(プロセス入力ユニット)
CJ1W-PDC15
アナログ入力信号をスケーリングしてバイナリーデータに変換
軸インタフェースユニット
CK3W-AX□□□□□
多様なエンコーダインターフェースに対応し、アナログ指令による高速多軸制御で精密な機械動作が可能
プログラマブルコントローラ
CP1L
簡単なシーケンス制御から、2軸の位置決め制御まで、本格機能をもつベーシックパッケージシリーズ
アナログI/Oスレーブ
CRT1-AD04 / DA02
スマートに変換。スマートに演算。簡単でかしこいアナログスレーブ
デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ
CRT1-VID08S(-1) / VOD08S(-1)
センサ機器への直接接続が可能。端子台レスによる省スペース化と配線工数の削減を実現
アナログ入力ユニット
CS1W-AD□□ / CS1W-AD□□□-V1
アナログ入力信号をバイナリーデータに変換
C200H I/O端子台変換アダプタ
CS1W-AT2□□
I/O端子台配線がそのまま流用できる「簡単」「安心」なリプレース
パルスキャッチ入力ユニット
CS1W-IDP01
サイクルタイムより短い入力信号をキャッチ
抵抗内蔵型シール形極超小型基本スイッチ
D2AW-R
抵抗内蔵により4種類の状態を検知。ロングストローク・シール形スイッチ
ドア用電源スイッチ
D2D
接点ギャップ3㎜以上のドア用電源スイッチ
極超小形基本スイッチ
D2FS
長期間での高信頼性。極超小形基本スイッチ
超小形基本スイッチ
D2S
耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズ
小形非接触式ドアスイッチ/ 非接触式ドアスイッチコントローラ
D40A / G9SX-NS
電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
セーフティ・ドアスイッチ
D4BS
工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路を遮断
電磁ロック・セーフティドアスイッチ/スライドキーユニット
D4JL / D4JL-SK40
ロック強度3,000N。多彩なモニタリングパターンが実現可能
小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ
D4N-□R
形D4Nにプルリセットタイプをシリーズ追加。
コネクタターミナル(MILコネクタタイプ)
DRT2-□D16ML(-1) / □D16MLX(-1) / □D32ML(-1)
超小型(幅35×奥行き60×高さ80mm)の32点リモートターミナル
双極双投基本スイッチ
DZ
独立した2回路開閉用スイッチ
アンプ中継近接センサ
E2EC
超小型で長距離検出を実現
液面レベルセンサ
E2K-L
パイプ・液体の色に影響を受けない液面レベルセンサ
耐油ファイバユニット
E32-T11NF□
切削油環境に安心・安定のファイバユニット
スマートファイバアンプ
E3NX-MA
1台2チャンネルで設置スペース1/2 装置・制御盤の小型化を実現
距離設定形光電センサ
E3Z-LS
ワーク色、背景の影響を受けない反射形センサ
温度センサフェルール端子(汎用タイプ)
E52 フェルール端子 (汎用タイプ)
シース白金測温抵抗体・シース形熱電対をご用意
温度調節器(デジタル調節計)(48×96mmサイズ)
E5ED / E5ED-B
48×96mmサイズ。状態変化を自ら捉え、制御を最適化し、生産性と品質を簡単両立。プッシュインPlus端子台タイプのラインアップを追加
デジタルサーモ
E5LC
アルコール温度計に代わるデジタル温度計
インクリメンタル形 外径φ50(汎用)
E6C2-C
外径φ50 汎用タイプ
アブソリュート形 外径φ60
E6F-A
堅牢タイプ
IoT液体圧力センサ
E8PC
「圧力+温度」の同時監視で、作動油・シール材の異常兆候を発見
スカラロボット
eCobra
精密加工/組立て用/搬送用 中型/大型スカラロボット
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX3340 / 4340
小型溝型・SMDタイプ(溝幅:4mm)
薄型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光)フォト・マイクロセンサ *1
EE-SX47 / 67
50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
漏液検知帯/ポイントセンサ
F03-16PE / 16PT / 15 / 16PS
漏液検知帯/フッ素製漏液検知帯/漏水検知帯/漏液ポイントセンサ
コントロールユニット
F3SP-B1P
セーフティライトカーテンとの省配線を実現
伝送カプラ
F92A
リミットスイッチなどのON/OFF信号を非接触で伝送。
ソリッドステート・リレー
G3F / G3FD
形MYと同一形状のソリッドステート・リレー
ヒータ用ソリッドステート・リレー
G3PE(単相)
放熱器一体の小型、スリムタイプSSR。ゼロクロス無しタイプを品揃えし、広範囲な用途に適応
MOS FETリレー DIP6ピン 高容量&低オン抵抗タイプ
G3VM-□1BR□ / □1ER□
DIP6ピンパッケージでメカニカルリレー並みの低オン抵抗、高容量開閉を実現したMOS FETリレー
一部商品は2026年3月受注終了予定
MOS FETリレー SSOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)
G3VM-21LR□
SSOPパッケージで低C×Rを実現したMOS FETリレー
パワーリレー
G5Q
抵抗負荷から誘導負荷まで幅広い用途に対応した10A 1a/1c小型パワーリレー
ミニリレー
G5V-2
汎用、ローコスト、2極信号用リレー
ターミナルリレー
G6B-4□□ND
小型の4点出力用ターミナルリレー
リレーターミナル
G70D-SOC08
制御盤の小形化/省工数を実現する8点出力用リレーターミナル
温度入力ユニット
GT1-TS04□
マルチプルI/Oターミナル対応の温度入力ユニット
デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ
GX-□D16□8 / □D32□8
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。
スターデルタ・タイマ
H3DT-G
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。1台で1秒~120秒の間で2種類の時間レンジが選択可能なスターデルタ・タイマ
自動搬送モバイルロボット
HDシリーズ
最大1500kgの資材搬送が可能なモバイルロボット。自律マッピングで環境を認識し、安全に走行。1500kg対応の1ラインナップ。
電磁接触器(コンタクタ)
J7KCシリーズ
直入モータ駆動(AC-3級)および駆動制御装置の一次側開閉器にベストマッチ
補助継電器(コンタクタリレー)
J7KCAシリーズ
電磁接触器 形J7KCと同一形状で、盤内デザインの統一に最適
超小型プラグインタイプ信号変換器
K3FM
アイソレータ、センサ入力変換器、ディストリビュータ、パルス入出力変換器、特性変換器、関連機器を品揃え
回転・速度・流量指示計/指示警報計
K3MA-F
バックライト2色LED(赤/緑)付き。ネガLCD表示で高い視認性を実現
絶縁抵抗監視機器
K7GE-MG
絶縁抵抗の自動計測で劣化傾向を把握。設備の突発停止を未然に防止
単相過不足電圧リレー
K8DT-VW
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。装置に加わる異常電圧値を検出し、装置故障を保護。1台で過電圧と不足電圧を同時監視可能
電力量モニタ
KM-N2-FLK
制御盤内向けグローバル対応電力量モニタ
表示灯
M22N
φ22mm 表示灯。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加
スマートカメラ
MicroHAWK F430-F / F420-Fシリーズ
クラス最小*のスマートカメラ *アンプ内蔵のスマートカメラの場合。2019年10月現在、当社調べ
ミニパワーリレー
MY
使用環境、用途に合わせて選べる汎用リレーのベストセラー
NXシリーズ NX1 CPUユニット
NX102-□□□□
コンパクトボディに制御と情報を融合する機能を搭載したマシンオートメーションコントローラ
NXシリーズ セーフティCPUユニット
NX-SL3□□□
超高速なマシンオートメーションに最もシンプルな安全統合で安心・安全な生産現場を実現
電極帯/水中電極
F03-05, PH-1 / -2
取りつけ、取りはずしが簡単で深井戸に最適
ねじなしソケット
PYF□□S / P2RF-□□-S
形MYリレー、形G2Rリレー用のソケットにねじなしタイプをシリーズ追加
パラレルロボット
Quattro
高速高精度を実現する4軸パラレルロボット
ボックスファン
R87B
簡単“一発”取付の軸流ファンユニット。1連、2連、3連タイプ勢揃い
ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ EtherCAT通信内蔵タイプ]
R88M-K, R88D-KN□-ECT
高速・高精度なG5シリーズが超高速EtherCAT通信に対応
スイッチング・パワーサプライ(30/60/90/120/240/480Wタイプ)
S8VK-X
EtherNet/IP、Modbus TCP対応。設備のIoT化を実現し、システム稼働率を最大化。
角柱型標準タイプ近接センサ
TL-N / -Q
豊富な機種で種々の用途に対応
マルチコードリーダ
V400-R2
スピードに強い超小型マルチコードリーダ
FA通信ソフトウェア CX-Compolet / SYSMAC Gateway
WS02-CPLC1 / SGWC1
PLCをパソコンから、柔軟・高速・直接データリンクアクセス
無線ユニット
WZ-M / WZ-S / WZ-R
920MHz帯だからこそ安心の通信性。 電力の計測も、圧縮エア、パーティクルの管理も、無線化でもっと便利に、より簡単に。 温湿度・照度・CO2の無線環境センサも豊富にラインナップ
DINコネクタ(ファインフィット、Wピンタイプ)
XC5(ファインフィット)
国際規格のDINコネクタの無はんだ接続(通称プレスフィット)シリーズ
Dサブコネクタ
XM3
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ
丸型防水コネクタ
XS5
さらに省工数を追求した丸型防水スマートクリックコネクタ
コンパクト封入スイッチ
ZC-□55
小型・高精度の封入スイッチ
スマートセンサ 2次元CMOSレーザタイプ
ZSシリーズ
スマートセンサを新領域へ導く超高精度変位計ラインナップ
リニューアル前の旧商品(ZS-HLDC□/LDC□)は、2023年4月末に受注終了しました。後継機種はZS-HLDC□-Nになります。受注終...
スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ
ZX1
簡易計測に最適な CMOSレーザセンサ
M42マウントカメラ用レンズ
3Z4S-LE VS-L / M42-10シリーズ
焦点距離18mm~100mmの幅広いラインナップのM42マウントカメラ用標準レンズ
サージキラー・ユニット
61F-03B / -04B
雷から形61F本体を保護
押ボタンスイッチ(丸胴形φ22/25)
A22
φ22とφ25共用(リング使用時)
ロータリーディップスイッチ
A6C / A6CV
小形のシール形ロータリーディップスイッチ
ピアノディップスイッチ
A6SR
汎用のサーフェスマウントタイプピアノディップスイッチ
スライドディップスイッチ
A6TN
高接触信頼性の基板挿入タイプスライドディップスイッチ
サムロータリスイッチ
A7MD
超小型ロータリ操作式サムロータリスイッチ
ミドルストローク・タクタイルスイッチ
B3SL
基板表面実装形で、ラバープランジャによりシール構造・好感触・ミドルストロークを実現。エンボステーピング梱包を品揃え
パルスキャッチ入力ユニット
CJ1W-IDP01
サイクルタイムより短い信号をキャッチ
CS/CJシリーズ高速データ収集ユニット/データ管理ミドルウェア
CJ1W-SPU01-V2, WS02-EDMC1-V2
PLCのデータをCSVファイルとして収集・保存/SPUユニットで収集したCSVファイルを自動転送
形WS02-EDMC1-V2(L05)は2025年3月受注終了
温度調節ユニット
CJ1W-TC□□□
4台の温度調節器の機能を1ユニットで実現
電源ユニット
CK3W-PD048
CK3Mシリーズモーションコントローラに電力を供給するための電源装置
CompoNet 温度入力スレーブ
CRT1-TS04T / -TS04P
CompoNetで温度データを高速伝送。充実したスマート機能搭載
デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ
CRT1-VID16ML(-1) / VOD16ML(-1)
業界最薄幅スレーブ。究極の省スペース&省配線を実現
アナログ出力ユニット
CS1W-DA□□□
バイナリーデータをアナログ出力信号に変換
プロセス入出力ユニット
CS1W-P□□□□
HACCP、GMP、ISOなど、ますます高まる安全性の追求…。アナログ監視・制御の課題に、PLCベースで革新提案
形CS1W-PTS02は2025年3月受注終了
シール形極超小形基本スイッチ
D2AW
高信頼性と高絶縁性を実現したロングストローク・シール形スイッチ
防塵形極超小形基本スイッチ
D2FD
防塵機能を兼ね備えた極超小形基本スイッチ
小形基本スイッチ
D2RV
悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮
電磁ロック・セーフティドアスイッチ
D4BL
アルミダイカストボディ ロック強度700N
セミコンパクト封入スイッチ
D4MC
ローコストで、しかも実用性の高い封入スイッチ
自動水平感震器
D7A
地震を素早く検知し、 2次災害を未然の防止。 自動水平機能搭載±5°まで 取りつけ可能
e-CONコネクタターミナル
DRT2-□D16S(-1)
「保全」リモートメンテナンスの実現に向けて業界標準センサコネクタを搭載したスレーブ登場
耐薬品タイプ
E2KQ-X
感度ボリウム付、フッ素樹脂タイプ静電容量形
ファイバユニット
E32シリーズ
さまざまなニーズに応えるファイバユニット
アンプ内蔵形光電センサ(レーザタイプ)
E3Z-LT / LR / LL
小型・安心!レーザタイプ光電センサ
温度センサフェルール端子(ローコストタイプ)
E52 フェルール端子 (ローコストタイプ)
ローコスト白金測温抵抗体・ローコスト熱電対ご用意
温度調節器(デジタル調節計)(22.5mm幅DINレール取り付けタイプ)
E5DC / E5DC-B
形E5□Cシリーズの操作性、高性能をそのままにタッチパネル/PLCと温度調節器を接続するシステムの最適なDINレール取り付けタイプ。プッシュインPlus端子台タイプのラインアップを追加。
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX3350 / 4350
小型溝型・SMDタイプ(溝幅:5mm)
溝型コネクタタイプ(直流光) フォト・マイクロセンサ
EE-SX97
スタンダードだけどハイパフォーマンス!コネクタ内蔵で小型・簡単接続を実現
CX-Thermo(CX-Oneに同梱、単体でも購入可能)
EST2-2C-MV4
汎用温度調節器用サポートソフトウェア。パラメータ設定、装置の調整、メンテナンス時間が短縮できます
漏水検知帯
F03-16SF / 16SFC
柔軟性に優れ工場床・天井、配管への敷設に最適な漏水検知帯をシリーズ化
セーフティライトカーテン
F3SJシリーズ
3つのタイプでムダのない安全対策を実現、PLe/安全カテゴリ4 SIL3対応
ソリッドステート・リレー
G3H / G3HD
形LY1、LY2バイパワーリレーと同一形状のソリッドステート・リレー
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
G3PE(三相)
放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
ターミナルSSR
G3S4
小型の4点出力用ターミナルSSR
MOS FETリレー DIP8ピン 高容量&低オン抵抗タイプ
G3VM-□CR□ / □FR□
DIP8ピンパッケージで最高クラスの高容量化を実現したMOS FETリレー
MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ
G3VM-201G□ / S5
様々な用途に対応できるSOP4ピンパッケージの汎用MOS FETリレー
形G3VM-201G/ G3VM-201G(TR)は2026年3月受注終了予定
MOS FETリレー SSOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)
G3VM-41LR□
SSOPパッケージで低C×Rを実現したMOS FETリレー
マイクロリレー
G6E
小型・高感度の1極信号切換用リレー
リレーターミナル
G70D-VSOC16 / VFOM16
使いやすさと省スペースを追求した16点出力用リレーターミナル
DCパワーリレー(60A、100Aタイプ)
G9EA-1
高電圧高電流の直流負荷しゃ断を可能としたDCパワーリレー
パワーリレー
G9KC
AC480V 40Aを開閉可能な4極パワーリレー
非接触式ドアスイッチコントローラ
G9SX-NS
プログラムレスで安全回路を構築可能な、非接触式ドアスイッチ専用コントローラ
アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ
GX-AD0471 / DA0271
EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプのアナログI/Oターミナルが登場!
GXシリーズ IO-Link マスタユニット
GX-ILM08C
IO-Link でセンサレベルの情報を可視化し、3大現場課題を解決! 水・埃の環境でも使えるM12スマートクリックコネクタタイプの IO-Link マスタ
電源オフディレータイマ
H3DT-H
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。Sシリーズで0.1秒~12秒、Lシリーズで1.0秒~120秒の間で各々2種類の時間レンジが選択可能な電源オフディレータイマ
小形リミットスイッチ
HL-5000
小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ
プラグインタイプ信号変換器
K3FK
アイソレータ、センサ入力変換器、ディストリビュータ、警報器、パルス入出力変換器、特性変換器を品揃え
温度状態監視機器
K6PM-TH
盤内機器の温度状態を 常時遠隔で監視・診断し 省人化と異常停止リスク削減を両立
逆相欠相リレー
K8DT-PH
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。電源系統の電圧不安定から装置、モータを保護。三相電源系統の逆相、欠相異常を検出し装置・モータを保護。
電力量モニタ
KM-N3-FLK
盤面のオンパネル取り付け、グローバル対応電力量モニタ
バイパワーリレー
LY
パワー開閉の小形汎用リレー
NXシリーズ NX1P2 CPUユニット
NX1P2
最大8軸をEtherCATで制御可能
NXシリーズ 高速アナログ入力ユニット
NX-HAD□□□
最速5μs/4Chの高速データ同時サンプリングが可能
NXシリーズ セーフティI/Oユニット
NX-SI / SO
シンプルで柔軟な安全システム構成を実現
レール取付け用別売品
PFP-□N / -M / -S
支持レール、エンドプレート、スペーサ
リニアモータ/ドライバ[G5シリーズ EtherCAT通信内蔵リニアモータタイプ]
R88L-EC, R88D-KN□-ECT-L
さらなる高速・高精度を実現するリニアモータに対応
瞬停対策ブロック
S8T-DCBU-02
瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ
スイッチング・パワーサプライ(30/60/120/240/480Wタイプ)
S8VK-S
小型制御盤にジャストフィット 基板コーティングで耐環境性を向上 プッシュイン接続で簡単配線
高温用基本スイッチ
TZ
400℃の高温雰囲気中でも安定した動作
ハンディDPMコードリーダ
V460-H
バーコードから難読DPMコードまで調整レスで読取り
高速CT型X線自動検査装置
VT-X750
インライン全数検査を実現するAXI
本商品はオンライン購入に対応しておりません。ご購入については直接お問い合わせください。 形VT-X750-V2.0(-H...
DINコネクタ(4列 128極タイプ)
XC5(多極)
DINの思想を生かして拡大した多極(4列128極)コネクタ
ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用)
XH4A
基板間高さ5mmから11mmまでフレキシブルに応えるスタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ
Dサブコネクタ組立式フード
XM2S
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ組立式フード
産業機器用簡易接続コネクタ
XN2
センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ
コネクタ端子台変換ユニット
XW2R(PLC接続タイプ)
PLC接続に特化したコネクタ端子台変換ユニット
スマートセンサ レーザタイプ
ZX-L-N
小型ボディで賢い機能を搭載したレーザ変位センサ
ドアスイッチ
1ZAP2 / 1VAP2
マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ
Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ
3Z4S-LE VS-TCHシリーズ
メガピクセル対応の高解像度テレセントリックレンズ
ツマミ形セレクタスイッチ(丸胴形φ22/25)
A22□
φ22とφ25共用
照光押ボタンスイッチ(角胴形)
A3S
胴体長40mm、角胴シリーズ
スライドディップスイッチ
A6S-H
汎用のサーフェスマウントタイプスライドディップスイッチ
接続ソケット/保持金具/支持レール
61F用付属品
取りつけ性、耐久性に優れた接続ソケット、保持金具
シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ
B3SN
基板表面実装形・シール形で 薄形化を実現 金メッキ接点、 エンボステーピング梱包を品揃え
デジタル入出力ユニット
CK3W-MD71□0
CK3Mシリーズ モーションコントローラ用のデジタル入出力ユニット
プログラマブルコントローラ
CP1H
多軸高速の位置決め制御、アナログ制御に、プログラム容量20Kステップ、100nsの高速処理。CJシリーズの高機能(CPU)ユニットを使用可能
デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ
CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1)
多点集約。小型&省配線 32点MILコネクタスレーブ
端子台変換ユニット
CS1W-AT□□□
C500/C1000H/C2000H/CV/CVM1用。C500シリーズの基本I/Oユニットの端子台を、 CS/CJシリーズの基本I/Oユニットのコネクタまたは端子台へ変換。
USB-シリアル変換ケーブル(D-subタイプ)
CS1W-CIF31
パソコンのUSBポートとオムロン製PLC CS/CJ/CPシリーズ、 Cシリーズ、CVM1/CVシリーズまたはPTを接続する 専用USB-シリアル変換ケーブル
Controller Linkユニット/サポートボード
CS1W-CLK□3
送信CH数が4000CHに大幅アップしたController Linkユニットが新登場
シリアルコミュニケーションボード/シリアルコミュニケーションユニット
CS1W-SCB□□-V1 / SCU21-V1 / SCU31-V1
プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク、シリアルゲートウェイ、無手順をサポート
極超小形基本スイッチ
D2F
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ
軽トルク基本スイッチ
D2MC
高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチ
シール形極超小形基本スイッチ
D2QW
高信頼性と耐環境性を両立したロングストローク・シール形スイッチ
小形重装備リミットスイッチ
D4A-□N
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ
MEMSフローセンサ
D6F-A6
都市ガス、空気用、流量範囲 50L/min 小型で高精度センシングを実現
シール型振動センサ/転倒センサ
D7E
振動/転倒を素早く検知し、2次災害を未然の防止。シール性に配慮したローコスト振動/転倒センサ
スクリューレスクランプターミナル(トランジスタタイプ)
DRT2-□D16SL(H)(-1) / □D32SLH(-1)
スクリューレスターミナル配線により、製造現場の省配線・省工数をさらに加速
アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)
E2C, E2C-H
検出感度の調整可能なアンプ分離タイプ
溶接工程向け近接センサ
E2EW
鉄とアルミが混在しても安定検出。GOOD DESIGN AWARD 2019受賞
静電容量形アンプ分離近接センサ(長距離タイプ)
E2J
フラットタイプ アンプ分離静電容量形ロボットハンド搭載に最適
IO-Link 光電センサ
E3Z-□-IL□
IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化し、3大現場課題を解決!スタンダード光電センサ
シングルビームセーフティセンサ
E3ZS
危険領域へ入る作業者をビームで検知する国際規格に準拠した安全センサ
温度センサフェルール端子(専用タイプ)
E52 フェルール端子 (専用タイプ)
圧接式成形機用・圧着端子付・表面測温用・室温用・防水形・シリコン被覆リード線をご用意
温度調節器(デジタル調節計)(48×24mmサイズ)
E5GC
48mm×24mm角の小型ボディに、 形E5□Cシリーズの操作性、高性能を凝縮
インクリメンタル形 外径φ55
E6D-C
高分解能タイプ
溝型コネクタタイプ(変調光)フォト・マイクロセンサ
EE-SPX74 / 84
外乱光に強い変調光、メンテナンス容易なコネクタ式
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX4320
超小型溝型・SMDタイプ(溝幅:2mm)
フォト・マイクロセンサ(反射形)
EE-SY169A
小型反射形タイプ(標準検出距離=4mm)
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ
G2R-□-S
1極10A、2極5Aの汎用ミニパワーリレー
ソリッドステート・リレー
G3S / G3SD
超小型で1Aまで開閉可能
I/Oソリッドステート・リレー
G3TA
形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー
MOS FETリレー USOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)
G3VM-21PR□
USOPパッケージで低C×Rを 実現したMOS FETリレー
MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ
G3VM-35□G□ / 351VY / 401G□ / 401VY
様々な用途に対応できるSOP4ピンパッケージの汎用MOS FETリレー
形G3VM-351G1/ G3VM-351G1(TR)は2026年3月受注終了予定
MOS FETリレー SOP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ
G3VM-41GR8 / 61GR□ / 61VR
SOP4ピンパッケージでメカニカルリレー並みの低オン抵抗、高容量開閉を実現したMOS FETリレー
ミニリレー
G6A
世界の標準品 形G6A ! !
DCパワーリレー(200Aタイプ)
G9EC-1
高電圧高電流の直流負荷しゃ断を可能としたDCパワーリレー
パワーリレー
G9KB
DC600V、50A(基準形)/DC800V、100A*(高容量形)までの双方向開閉可能な高容量パワーリレー *100A開閉時は最大DC600Vまで
リレー出力ユニット
GT1-ROS16 / ROP08 / FOP08
マルチプルI/Oターミナル対応のリレー出力ユニット
エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ
GX-EC0211 / EC0241
高速で正確な制御を実現するEtherCAT対応のエンコーダ入力ターミナル
ソリッドステート・タイマ
H3Y-□-B
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。シーケンス制御用超小型タイマ
電子カウンタ(DIN72×72)
H7BX
明るく、見やすいネガLCD表示。「新標準」電子カウンタにDIN72×72mmサイズ新登場!
三相電圧+逆相欠相リレー
K8DT-PM
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。電源系統の電圧不安定から装置、モータを保護。三相電源系統の過電圧/不足電圧、逆相、欠相異常を検出し装置・モータを保護
スマート電力量モニタ
KM50-C
スマートな計測機能を多数搭載。Ver.3へバージョンアップで、受配電盤のお役立ち機能を追加。マルチメータ導入と比較してコストを大幅圧縮。
ブザー(丸胴形φ16)
M2BJ
胴体長22mm丸胴形φ16シリーズ
NJシリーズ ロボット統合CPUユニット
NJ501-R□□□
シーケンス制御、モーション制御、オムロン製ロボット制御、キネマティクス制御をひとつのCPUに統合
NXシリーズ アナログI/Oユニット
NX-AD / DA
高速同期制御を可能にする、高速タイプから汎用タイプまでの多様なアナログ制御/計測ニーズにこたえるラインナップ
産業用PCプラットフォーム NYシリーズ IPCマシンコントローラ
NY5□□-1
制御進化と情報革新の融合を実現する次世代産業用PC
形NY5□□-1□00-□□□□1□□□□は2021年9月受注終了
産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用モニタ
NYM
デザインと実用性を両立
共通オプション
P6B-Y1 / G6B-4-SB / G6B-4-C / P6BF-4BND
P6B-4CB/G6B-4□□ND/G3S4 共通のオプション
ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]
R88M-K, R88D-KN□-ML2
高速・高精度なG5シリーズがMECHATROLINK-II通信で接続可能
スイッチング・パワーサプライ(15/30/50/100/150/300/600Wタイプ)
S8FS-G
信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現
ハンディDPMコードリーダ
V450-H
超堅牢、ハンディDPMコードリーダ
汎用封入スイッチ
VE
小型・軽量の封入スイッチ
基板外観検査装置
VT-S530
効率的な良品ものづくりに貢献するオムロンの3D-SJI (Solder Joint Inspection) 高分解能タイプ!
2026/03受注終了予定
本商品はオンライン購入に対応しておりません。ご購入については直接お問い合わせください。
DINシーケンスコネクタ
XC7
DIN規格の標準寸法を生かしたシーケンスコネクタ
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用(耳付))
XH2
電子機器の高密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタ
ESD(静電気)対策Dサブコネクタ組立式フード
XM2S-E
コネクタフードによるESD(静電気)対策を実現。回路設計におけるESD対応の負担を軽減します
コネクタ端子台変換ユニット
XW2R(汎用タイプ)
様々な省配線に使用可能な汎用タイプのコネクタ端子台変換ユニット
コネクタ中継ボックス
XW3D
センサ・リミットスイッチ、アクチュエータをワンタッチで配線
防水カバー
Y92A-□□N
食品機械用など防水用途にピッタリ
スマートセンサ (シンプルレーザ変位センサ)
ZX-SD
高精度な計測から検出までローコストで実現
Cマウントカメラ用超高解像度テレセントリックレンズ
3Z4S-LE VS-TEVシリーズ
1.1インチカメラ対応の超高解像度テレセントリックレンズ
フロートなしスイッチ(プラグインタイプ)
61F-G□P
小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適
照光押ボタンスイッチ(角胴形)
A3K
タッチ感触、保護機能を向上(当社比)さらに胴体長23mmの短胴化実現
スライドディップスイッチ
A6SN
高接触信頼性のサーフェスマウントタイプスライドディップスイッチ
ロッカースイッチ
A8A
安全性重視の電源用ロッカースイッチ
シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ
B3S
基板表面実装形で、 シール構造による高信頼性を実現 エンボステーピング梱包を品揃え
MECHATROLINK-II対応 位置制御ユニット
CJ1W-NC□71
簡単、省配線、一括設定/管理でT.C.Oを削減。1ユニットで最大2/4/16軸のサーボを制御
アナログ入力ユニット
CK3W-AD□100
CK3Mシリーズ モーションコントローラ用のアナログ入力ユニット
デジタルI/Oスレーブ クランプタイプ
CRT1-□D08SL(-1) / □D16SL(-1)
スクリューレスターミナル配線により、製造現場の省配線・省工数をさらに加速
CSシリーズ FL-netユニット
CS1W-FLN22
100BASE-TX対応のCSシリーズFL-netユニットで、マルチベンダのコントローラ間高速通信を容易に実現
プロセス出力ユニット(絶縁型直流入力ユニットなど)
CS1W-PMV□□
工業単位のバイナリーデータをアナログ出力信号に変換
シール形小形基本スイッチ
D2VW
シール形(IP67適合:端子部を除く)の小形基本サイズ
MEMSフローセンサ
D6F-A7 / -L7 / -N7
都市ガス、LPガス、空気用、流量範囲 30L/min 配管部のクイックファスナ化による配管工数削減に貢献
形D6F-30A7-000は2026年3月受注終了予定
ボードターミナル(MILコネクタタイプ)
DRT2-□D32B(-1) / □D32BV(-1)
スマートスレーブ初のボード型
オールステンレスボディ近接センサ
E2EF
ワークが擦れる過酷な現場でも壊れにくい「長距離」メタルヘッド
2026/03受注終了予定
形E2EF-(Q)X3D1(-M1TGJ)/ (Q)X7D1(-M1TGJ)/ (Q)X12D1(-M1TGJ)は2025年3月受注終了
小型アンプ内蔵形光電センサ
E3Z-□-UL
光電センサのスタンダードE3ZにUL規格認証品をラインアップ追加
温度センサ(汎用タイプ)
E52 (汎用タイプ)
シース白金測温抵抗体・一般形白金測温抵抗体・シース形熱電対・一般形熱電対をご用意
温度調節器(デジタル調節計)
E5CC / E5CC-B / E5CC-U
48×48mmサイズ。大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。選定から操作、設定まで使いやすさを追求。入出力点数などの機能・性能も充実。対応アプリケーションの幅がUP。E5CC-Bは制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応。
インクリメンタル形 外径φ60
E6F-C
堅牢タイプ
溝型コード引き出しタイプ フォト・マイクロセンサ
EE-SPX-W
外乱光の影響を受けにくいコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサ
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX3009-P1 / 4009-P1, EE-1005
溝型・ネジ止めタイプ(溝幅:5mm)
フォト・マイクロセンサ(反射形)
EE-SY169B
小型反射形タイプ(標準検出距離=4mm)
AC入力ユニット
G32A-B
AC操作を可能にするAC入力ユニット
パワーMOS FETリレー
G3DZ
形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化
パワーMOS FETリレー
G3FM
漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR
MOS FETリレー S-VSON(L)4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ
G3VM-31QR / 61QR2 / 101QR1
小型S-VSON(L)パッケージ 高容量開閉を実現したMOS FETリレー
MOS FETリレー USOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ(低C×R)
G3VM-41PR□ / 51PR
USOPパッケージで低C×Rを実現したMOS FETリレー
パワーリレー
G5PZ-X
DC200V 20A 双方向開閉可能な小型パワーリレー
サーフェス・マウントリレー
G6S
2Aクラス 2極小型信号切換用のグローバルスタンダードリレー
リレーターミナル
G70D-SOC16 / FOM16
フラットタイプの小型16点出力用リレーターミナル
DCパワーリレー(300Aタイプ)
G9EH-1
高電圧・高電流の直流負荷しゃ断を可能としたDCパワーリレー
ソリッドステート・タイマ
H3YN-□-B
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・ マルチ動作モードを実現
極超小形基本スイッチ
J
極超小形にもかかわらず、7Aの高容量開閉が可能
三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー
K8DT-PZ
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。電源系統の電圧不安定から装置、モータを保護。三相電源系統の過電圧/不足電圧、電圧不平衡、逆相、欠相異常を検出可能。
スマート電力量モニタ
KM50-E
業界初の「エネルギー仕分け」やスマートな計測機能を多数搭載。Ver.3へバージョンアップで、受配電盤のお役立ち機能を追加。マルチメータ導入と比較してコストを大幅圧縮。
ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ 汎用入力タイプ(パルス列入力/アナログ入力タイプ)]
R88M-K, R88D-KT
スループットを高め、タクトを短縮。さらに「機械安全」を追究
ハンディコードリーダ
V410-H
多様なアプリケーションに使える高性能コードリーダ
基板外観検査装置
VT-S730-H
効率的な良品ものづくりに貢献するオムロンの3D-SJI (Solder Joint Inspection) 高機能・高速タイプ!
2026/03受注終了予定
本商品はオンライン購入に対応しておりません。ご購入については直接お問い合わせください。
DINコネクタ(中・大電流用)
XC4
国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ
コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ)
XW2D
スリムタイプのコネクタ端子台変換ユニット
コネクタ中継ボックス
XW3B
センサI/Oコネクタを集配線し、省工数・耐環境性を追求した制御盤外用コネクタ中継ボックスに低背・軽量タイプをシリーズ化
端子保護カバー/セパレータ/アクチュエータ(別売)
汎用封入スイッチ
ZE / ZV / ZV2 / XE / XV / XV2
しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ
スマートセンサ リニア近接タイプ
ZX-E
金属ワークの変位を高精度検出
高機能型汎用インバータ
3G3RX2
豊富なアプリケーションに対応。省エネとパフォーマンスの最大化に貢献
Cマウントカメラ用耐振動衝撃レンズ
3Z4S-LE VS-MCAシリーズ
メガピクセル対応のCマウントカメラ対応耐振動衝撃レンズ
スライド/ピアノディップスイッチ
A6D / A6DR
シール構造で耐環境性を高めた基板挿入タイプディップスイッチ
小形ロッカースイッチ
A8L
高容量開閉用のロッカースイッチ
代官山32(簡易データ収集ソフト)
AMS-DK32-97-HLK / MLT
プログラムレスでPLCのデータをパソコン内のExcelに取り込み可能
超小形タクタイルスイッチ
B3U
基板表面実装形で、接触信頼性の高い超小形タクタイルスイッチ(高さ:1.2mm×幅:3mm×奥行:2.5mm)
高速カウンタユニット
CJ1W-CT021
多彩な制御機能を搭載した高速カウンタ、高速で柔軟な制御を実現します
位置制御ユニット(高速タイプ)
CJ1W-NC□□4
高速起動、同期システムの採用で、高速位置決め制御から同期制御まで実現
プログラマブル多軸モーションコントローラ CK3M/CK5M CPUユニット
CK□M-CPU1□1
サーボサイクル最速25μs/5軸の高速多軸制御による高精度加工を実現
増設マスタユニット/スレーブユニット
CK3W-EX / CK5W-EX
増設ラックの接続によりシステムの拡張が可能
アナログ入出力ユニット
CS1W-MAD44
1ユニットでアナログ入力とアナログ出力が可能
極超小形基本スイッチ
D2MQ
奥行2.7mmの薄形スナップアクションスイッチ
シール形超小形基本スイッチ
D2SW
シール形(IP67適合:端子部を除く)で超小形サイズ
MEMSフローセンサ
D6F-AB71
空気用、流量範囲 30L/min, 70L/min 配管部のクイックファスナ化による配管工数削減に貢献
温度入力ターミナル(熱電対入力タイプ/測温抵抗体入力タイプ)
DRT2-TS04T / TS04P
スケーリング機能、コンパレート機能など、アナログ入力ターミナルとほぼ同様の機能が使用可能
オールステンレスボディ近接センサ
E2FM
ワークがぶつかる過酷な現場でも壊れにくい「強靭」メタルヘッド
形E2FM-X1R5□1 2M/ E2FM-X1R5B1-M1/ E2FM-X1R5D1-M1TGJ 0.3Mは2026年3月受注終了予定。...
シンプルファイバアンプ
E3X-SD / NA (高性能タイプ)
簡単・安価なシンプルファイバアンプ
アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ)
E3Z-G
設置が簡単な溝型光電センサ
温度センサ(ローコストタイプ)
E52 (ローコストタイプ)
ローコスト白金測温抵抗体、およびローコスト熱電対
温度調節器(デジタル調節計)
E5EC / E5EC-B
48×96mmサイズ。大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。選定から操作、設定まで使いやすさを追求。入出力点数などの機能・性能も充実。対応アプリケーションの幅がUP。E5EC-Bは制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応。
インクリメンタル形 外径φ40(中空軸)
E6H-C
中空軸タイプ
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX138
溝型タイプ(溝幅:3.4mm)
コードリーダ
FQ-CRシリーズ
抜群の読取り性能を簡単操作で
電圧検出ユニット
G32A-C
形G3PAの誤動作を防止する電圧検出ユニット
I/Oソリッドステート・リレー
G3R-I/O
プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状
MOS FETリレー VSON 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)
G3VM-21UR□
低C×Rを実現したMOS FETリレー
サーフェス・マウントリレー
G6J-Y
超小形2極スリムリレー
I/Oリレー
G7T
W29XD10XH32mmのI/Oスリムリレー
DCパワーリレー
G9EK-1
カーボンニュートラルを実現するガスレス高容量パワーリレー
パワーリレー
G9KA
AC 800V 260A/ AC 1000V 300A 遮断と超低接触抵抗を実現した 高容量パワーリレー
ご利用にあたっては、必ず本ページ内にある「ご使用の前に」に記載の注意事項をお守りの上、安全にご使用ください。
ソリッドステート・タイマ
H3RN-□-B
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。形G2Rリレーとピンコンパチな小型マルチタイマ
温度警報器
K8DT-TH
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。ヒータの過昇温防止に最適。自己保持機能を搭載し、装置安全稼働に貢献。
表示灯(丸胴形φ22/25)
M22
φ22とφ25共用(リング使用時)
表示灯(角胴形)
M2K
胴体長23mmの短胴化を実現
NXシリーズ 温度入力ユニット
NX-TS
低速から高速・高精度までの温度制御を可能にする、温度入力ユニットをラインナップ
スイッチング・パワーサプライ(15/30/60/120/240/480Wタイプ)
S8VK-G
周囲温度-40~+70℃の広範囲で使用が可能。スリム化デザインで装置・設備の小型化に貢献
基板外観検査装置
VT-S730
効率的な良品ものづくりに貢献するオムロンの3D-SJI (Solder Joint Inspection) 高機能タイプ!
2026/03受注終了予定
本商品はオンライン購入に対応しておりません。ご購入については直接お問い合わせください。
FA統合ツールパッケージCX-One CX-Drive
WS02-DRVC1
サーボまたはインバータのパラメータ設定/転送/照合、試運転/調整、モニタ/トレースを行う周辺ツール。
丸型防水コネクタ(M8/S8)
XS3
小型防水の丸型コネクタ
コネクタ端子台変換ユニット(スタンダードタイプ)
XW2B(スタンダードタイプ)
コネクタと端子台の変換を容易にし、制御盤内の省配線を実現
I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル
XW2Z-R
プログラマブルコントローラ I/Oユニットをワンタッチで配線
スマートセンサ 高精度接触タイプ
ZX-T
非接触では困難な高精度計測を実現
交互運転リレー
61F-AO
2台のポンプを交互運転する際に最適。フリー電源でメンテナンスも容易に
CK3Aシリーズ DirectPWMアンプ
CK3A-G305L / -G310L / -G320L
コントローラからのダイレクトコントロールによる超低レイテンシーのサーボコントロールと、各種モータ、エンコーダに接続可能なフレキシビリティを兼ねそろえたサーボアンプ
プログラマブル多軸モーションコントローラ
CK3E
28.6mmのボディで「思いのまま」の制御を
絶縁型パルス入力ユニット(プロセス入出力ユニット)
CS1W-PPS01
パルス信号を取り込み、積算可能
シール形超小形基本スイッチ
D2SW-P
シール形マイクロスイッチをよりシンプルな構造で実現、形SSシリーズ、形D2SWシリーズと取りつけ互換
MEMSフローセンサ
D6F-P
空気用、バイパス設置により幅広い流量レンジに対応
アナログ入力/出力ターミナル
DRT2-AD04 / AD04H / DA02
高分解能タイプでは、1/30,000(フルスケール)を実現。各chの入力間絶縁
形DRT2-AD04/DA02は2021年11月受注終了
スパッタ対策タイプ近接センサ
E2EQ NEXT
フッ素樹脂タイプでもこれまでできなかった簡単設計と設計標準化を実現
ファイバセンサ バリューパック
E3X-V
小さいワークの検出ならファイバセンサ バリューパック
温度センサ(専用タイプ)
E52 (専用タイプ)
圧接式成形機用・圧着端子付・表面測温用・室温用・ダブル形(2素子)・防水形・耐腐食形・シリコン被覆リード線形・耐圧防爆形を品揃え
温度調節器(デジタル調節計)
E5AC
96×96mmサイズ。大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。選定から操作、設定まで使いやすさを追求。入出力点数などの機能・性能も充実。対応アプリケーションの幅がUP
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX153
溝型タイプ(溝幅:3.4mm)
フォト・マイクロセンサ(反射形)
EE-SY110
小型反射形タイプ(標準検出距離=5mm)
パワーリレー
G2RG-X
DC500V 10Aの直流高電圧開閉を実現した小型パワーリレー(1a接点1.5mmを2極直列配線時)
短絡ユニット
G32A-D
三相2線切りを可能にするユニット
MOS FETリレー VSON 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)
G3VM-41UR□ / 51UR
実装面積 3.55mm2の小型VSONをラインナップ。低C×Rを実現したMOS FETリレー
サーフェス・マウントリレー
G6K
基板の省スペース化に貢献する実装面積と低背を実現したサーフェス・マウントリレー
DCパワーリレー
G9EK-1-E
カーボンニュートラルを実現するガスレス高容量パワーリレー
ソリッドステート・タイマ
H3CR-A
時間レンジ、動作モードのマルチ化。DIN48×48mmのフルマルチタイマ
導電式レベルスイッチ
K8DT-LS
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。水の水位制御に最適。感度調整機能と、タイマ機能を搭載し使い易さを追求
RS-232C/RS-422A変換ユニット
NT-AL001
RS-232CをRS-422A/RS-485に変換。絶縁タイプ
NXシリーズ ロードセル入力ユニット
NX-RS□□□□
ロードセルを使って安価な計量・計測システムの構築が可能
スイッチング・パワーサプライ(120/240/480/960Wタイプ)
S8VK-T
三相400Vのスタンダードタイプをリニューアル。480W・960WはPFC搭載し従来品より入力電流を低減、かつ高効率(93%typ)になって登場
サーボ用中継ユニット
XW2B(サーボ用)
コネクタと端子台が一体となった中継ユニットでサーボドライバと位置制御ユニットとの省配線を実現
形XW2B-20J6-3B/40J6-4A/80J7-1Aは2025年3月受注終了
Cマウントカメラ用ノンテレマクロレンズ
3Z4S-LE VS-MCシリーズ
φ16mmのスリムでシンプルな機構により高い耐震性を持ったノンテレマクロレンズ
交互運転リレー
61F-AN
モータの寿命を延ばし、水槽清掃時、ポンプ故障時には片方運転で緊急対応可能
位置制御ユニット(CJシリーズ用)
CJ1W-NC□□3
1ユニットで最大4軸まで制御。超小型のサイズに、高性能・多機能な位置制御を凝縮!
IDセンサユニット
CJ1W-V680C11 / V680C12
オムロンのPLC CJ/CS/NJシリーズに直接接続できるRFID V680専用通信ユニット
シール形極超小形基本スイッチ
D2HW
業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ
耐環境ターミナル
DRT2-□D04CL(-1) / □D08C(-1) / □D08CL(-1) / □D16C(-1) / □D16CL(-1)
高い耐環境性(IP67)を実現し、センサ電源短絡検知などの異常診断も可能な、リモートI/Oターミナル
IO-Link 近接センサ(スタンダードタイプ)
E2E-□-IL□
IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化し、三大現場課題を解決! スタンダード近接センサ
ウェットセンサ
E32-L11FP / E32-L1□FS / E3X-DA□□TG-S
ウェットプロセスでのガラス安定検出。非接触で、簡単取付、簡単メンテナンス
一部商品は受注終了しております、「形式/種類」をご覧ください
サーミスタ温度センサ
E52-THE5A / 6D / 6F
素子互換式サーミスタ。リード線直出し形・ねじ付リード線直出し形・フランジ付リード線直出し形を用意
温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ
E5CC-T
48×48mmサイズ。形E5CCシリーズにプログラムタイプ新登場。最大256セグメントのプログラム容量で、多様なアプリケーションに対応。
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX198
溝型タイプ(溝幅:3mm)
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX3070 / 4070
溝型・端子タイプ(溝幅:8mm)
パワーリレー
G5PZ
20A小型パワーリレー
サーフェス・マウント高周波リレー
G6K(U)-2F(P)-RF(-S, -T)
表面実装に対応した、1GHz/3GHz帯 小型2極高周波リレー
ハイブリッド・パワーリレー
G9H
マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が10A、1000万回開閉を実現
ソリッドステート・タイマ
H3CR-F / -G / -H
ツインタイマ、スターデルタ・タイマ、電源オフディレータイマをシリーズ化
単相電流リレー
K8AK-AS
産業設備や装置の電流監視に最適。過電流または不足電流の監視が可能
表示灯(角胴形)
M2S
胴体長40mm、角胴形シリーズ
レーザ式バーコードリーダ
MS-3シリーズ
超小型レーザ式バーコードリーダ
NJシリーズ CPUユニット
NJ501-□□□□
機械制御に必要な機能・高速性能と、産業用コントローラとしての安全性・信頼性・保守性を両立したコントローラ。最大で64軸の制御
NXシリーズ ヒータ断線検知ユニット
NX-HB
温度入力ユニットとPID命令とを組み合わせて、ヒータ断線検出機能付き温度制御システムの 構築が可能
I/Oターミナルソケット
P7TF-IS16 / OS16 / OS08
システムをフレキシブルに組めるソケット
ACサーボモータ/ドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)
R88M-G, R7D-BP
超小型サイズに、高い機能と性能を凝縮
スイッチング・パワーサプライ(15/30/60/90/120/180/240/480Wタイプ)
S8VS
表示モニタで動作状態を見える化 メンテナンス工数削減に貢献* (*表示モニタ付タイプ)
MCユニット専用端子台
XW2B(MCユニット専用)
SYSMAC CVM1/CVシリーズ、モーションコントロールユニットの配線工数を大幅削減
カウント用スマートパッケージ
ZX-SAM11
さまざまなワークの数量をカウントできる解決パック
Cマウントカメラ用高解像度耐振動衝撃レンズ
3Z4S-LE VS-MCH1シリーズ
メガピクセル・Cマウントカメラ対応、交換絞りタイプ耐振動レンズ
61F多機能商品
61F-G1-2 / G4N-KYD / G3N-NGD
2回路入り、警報接点回路の単独構成、満水・渇水警報独立構成 の各タイプ
CJシリーズController Linkユニット
CJ1W-CLK
送信CH数が4000CHに大幅アップしたController Linkユニットが新登場
ループコントロールボード
CS1W-LCB01 / LCB05
温度・圧力・流量などプロセス量の制御が可能。単純なループ制御から本格的なプロセス制御までを実現
シール形極超小形基本スイッチ
D2JW
極超小形でシール形
MEMS風量センサ
D6F-W
空気用、小型・高精度で流速*を計測。安定した温度特性 *流速は当社規定風洞内の質量流量より換算した値であり、計量法に定められた流速を示すものではありません。
IO-Link 近接センサ(スパッタ対策タイプ)
E2EQ-□-IL□
IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化し、 三大現場課題を解決! スパッタ環境で使用できる近接センサ
二次電池製造工程向け近接センサ
E2EW-EV
銅、亜鉛を含有しない二次電池製造工程向け近接センサ
温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ
E5EC-T
48×96mmサイズ。形E5ECシリーズにプログラムタイプ新登場。最大256セグメントのプログラム容量で、多様なアプリケーションに対応。
フォト・マイクロセンサ(反射形)
EE-SF5 / SF5-B
可視光カットフィルター付反射形・端子タイプ(標準検出距離=5mm)
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX3081 / 4081
溝型・端子タイプ(溝幅:5mm)
非接触温度センサ
ES1B
非接触温度測定をローコストに実現
ソリッドステート・リレー
G3NA
適用負荷5~90Aと幅広いラインナップの汎用ソリッドステート・リレー
パワーMOS FETリレー
G3RZ
形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。AC/DC両用、1A負荷開閉可能
パワーリレー
G7EB
最大接点電圧AC800V、定格通電電流100A(基準形)/120A・150A(高容量形)の高容量パワーリレー
ソリッドステート・タイマ
H3Y
シーケンス制御用超小型タイマ
単相過不足電流リレー
K8AK-AW
産業設備や装置の電流監視に最適。過電流と不足電流の同時監視が可能
NJシリーズ NC統合コントローラ
NJ501-5300
マシンオートメーションコントローラ NJシリーズに数値制御(NC)機能を搭載
NTシリーズサポートツールVer4.0 for Windows
NT-ZJCMX1-V4
新機能の追加と表現力の強化とWindowsのLook&Feelで優れた操作性を提供 (NTシリーズ本体は受注終了)
NXシリーズ インクリメンタルエンコーダ入力ユニット
NX-EC0□□□
同期したエンコーダ情報と時刻情報の取得でより高精度なタイミング制御が可能
レーザ式バーコードリーダ
QX-830シリーズ
コンパクトな産業用レーザ式バーコードリーダ
スイッチング・パワーサプライ
S8JX
高調波抑制機能付き 形S8JX-Pシリーズをラインアップ。更にスリム化、低ノイズ化を実現し幅広アプリへ用途拡大。
形S8JX-Nシリーズ、形S8JX-P050□□(□)(□)/ P1□0□□(□)(□)は2019年3月受注終了。受注終了商品および推奨代替...
回転バックロック方式(0.5mmピッチ、上下両接点タイプ)
XF2M
回転バックロック方式で高い信頼性を実現し、作業性を大幅に向上
平坦度計測用スマートパッケージ
ZX-SAM12
ワークの平坦度を簡単に演算・判定できる機能をパッケージした解決パック
耐熱形呼水槽警報装置
61F-IP-22
消防法により規定された2種耐熱形機器
CJシリーズ FL-netユニット
CJ1W-FLN22
100BASE-TX対応のCJシリーズFL-netユニットで、マルチベンダのコントローラ間高速通信を容易に実現
プロセス入出力ユニット
CJ1W-PH41U / AD04U
熱電対や測温抵抗体などの温度センサ、変位センサや圧力センサなどのアナログ信号、さらにポテンショメータも含めたすべての入力種別に1台で対応
M4取付 シール形基本スイッチ
D2FW-G
ねじ一本で取りつけ可能。悪環境にも適したシール形
MEMS風量センサ
D6F-V
空気用、小型・高精度で流速*を計測 *流速は当社規定風洞内の質量流量より換算した値であり、計量法に定められた流速を示すものではありません。
耐油近接センサ
E2ER / E2ERZ
切削油の浸入による故障を抑制、切削油に強い近接センサ
アンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型)
E3T
E3Tシリーズ増強で取りつけ、設置がよりシンプルに!スムーズに!
温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ
E5AC-T
96×96mmサイズ。形E5ACシリーズにプログラムタイプ新登場。最大256セグメントのプログラム容量で、多様なアプリケーションに対応。
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1018
小型溝型・端子タイプ(溝幅:2mm)
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX3088 / 4088
溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)
パワーリレー
G2RL-1A-E2-CV-HA
小型・低背で1極23A開閉、かつ長寿命・高温対応を実現したパワーリレー
ソリッドステート・リレー
G3NE
機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ
ソリッドステート・タイマ
H3YN
形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。しかも、EN規格に適合
単相電圧リレー
K8AK-VS
産業設備や装置の電圧監視に最適。過電圧または不足電圧の監視が可能
NJシリーズ データベース接続CPUユニット
NJ501-1□20 / NJ101-□□20
マシンオートメーションコントローラNJシリーズにDB接続機能を搭載。コントローラとDBを高速に直結
NS-Designer作画ソフトウェア(単体購入のみ)
NS-NSDC1-V6
表示器 NSシリーズ用作画ツール。本体バージョンV1~V6.2、V6.5に対応。本体バージョンV6.6以降はCX-Designerをお使いください (NSシリーズ本体は受注終了)
形NS-NSDC1-V5よりも前のバージョンの商品は、2005年3月に受注終了いたしました。
NXシリーズ SSI入力ユニット
NX-ECS□□□
同期式シリアルインターフェース(SSI)搭載でSysmac接続機器のバリエーションを拡大
レーザ式バーコードリーダ
QX-870シリーズ
産業用ラスタレーザ式バーコードリーダ
CJシリーズDeviceNetユニット
CJ1W-DRM21
業界最小!業界トップクラスの性能・機能を搭載したCJシリーズ対応のDeviceNetユニット
アルミ切粉対策タイプ近接センサ
E2EZ
金属切粉付着による誤動作対策用近接センサ
ステンレスケース アンプ内蔵形光電センサ(小型)
E3ZM
食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L)
サーマック温度調節器
E5CB
ヒータ制御に最適、最高の制御性能が驚きの低価格で!世界最大クラスのデカ文字表示で見やすい
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX3088-W11 / 4088-W11
溝型プリワイヤタイプ
パワーリレー
G6QE
1極36A開閉を実現した小型低背パワーリレー
ソリッドステート・タイマ
H3RN
形G2Rリレーとピンコンパチなマルチ機能の小型・薄型タイマ
単相過不足電圧リレー
K8AK-VW
産業設備や装置の電圧監視に最適。過電圧と不足電圧の同時監視が可能
小形パワーリレー
MK
ワイド・バリエーションを誇るオクタルピンタイプのパワーリレー
NJシリーズ SECS/GEM搭載 CPUユニット
NJ501-1340
マシンオートメーションコントローラ NJシリーズに 半導体業界標準SECS/GEM通信機能を搭載。マシンコントロールと上位通信を融合した高性能コントローラ。
NXシリーズ パルス出力ユニット
NX-PG0□□□
ステッピングモータドライバなどパルス入力タイプのモータドライバでの位置決めが可能
温度センサアクセサリ
PT, MF, WPRG, WPRH, WPRH6, WCAG, WCAH, WCAH6, WCAG-40, WICG, WICH, WICH6
コンプレッションフィッティング、ルーズフランジ、補償導線を用意
共通付属品
SEPARATOR / VAL / VAV / VAM / V-VAQ / SS-A2A
セパレータ/アクチュエータ/押ボタンアクチュエータ(別売)
レーザ式バーコードリーダ
V500-R2
”組み込みやすさ”にこだわった世界最小バーコードリーダ *2013年1月現在 当社調べ
多点演算スマートパッケージ
ZX-SAM14
最大10点までの多点計測を簡単に演算・判定できる解決パック
CSシリーズ EtherNet/IPユニット
CS1W-EIP21 / EIP21S
タグデータリンク容量最大180,000CH以上のEtherNet/IPユニット
形CS1W-EIP21は2025年3月受注終了
高温・洗浄工程向け近接センサ
E2EH
食品・飲料業界に最適な近接センサ
耐油・堅牢・小型光電センサ
E3ZM-C
自動車・工作機業界向け光電センサ
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計)
E5CN-H
汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして 新規ラインアップ。簡易演算、予防保全に対応。新型液晶採用で、視野角、コントラスト比が向上
2027/03受注終了予定
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1025
溝型・端子タイプ(溝幅:2.8mm)
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX3096-W11 / 4096-W11
溝型プリワイヤタイプ
FZシリーズ 小型カメラ用レンズ
FZ-LESシリーズ
FZシリーズの小型カメラ用の小型レンズ
パワーリレー
G7L-X
1,000Vの直流負荷遮断を可能としたパワーリレー
ソリッドステート・タイマ
H3DK-M / -S
DIN22.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズのマルチタイマ
逆相欠相リレー
K8AK-PH
電圧検出方式の三相逆相欠相リレー。22.5mm幅 2cリレー出力
小形パワーリレー
MK-S
形MK(スーパーMK)をリニューアル。ラッチングレバータイプもシリーズ追加
NJシリーズ NJ Robotics CPUユニット
NJ501-4□□□
マシンオートメーションコントローラにロボット制御機能を搭載。ロボット制御に加え、一般モーションコントロールも可能とし最大64軸まで制御可能
NXシリーズ IO-Link マスタユニット
NX-ILM400
IO-Link でセンサレベルの情報を可視化し、 3大現場課題を解決! 配線工数を削減できるスクリューレスクランプ 端子台タイプのIO-Link マスタ
スマートセンサ形ZXシリーズ用バンクユニット
ZX-SB11
段取り替えを簡単に、スピーディに実現できる補助ユニット
CJシリーズ CJ2H(EtherNet/IP機能付き) CPUユニット
CJ2H-CPU6□-EIP
「多機能型Ethernetポート」を標準装備したフラッグシップ・モデル
2027/03受注終了予定
*セキュリティ強化に伴う受注終了
PETボトル検出・ステンレスケース アンプ内蔵形光電センサ(小型・ティーチングタイプ)
E3ZM-B
驚異のPETボトル検出性能。高温・高圧水による洗浄OK
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計)
E5AN-H / E5EN-H
汎用温度調節器に高性能タイプとして新規ラインアップ。簡易演算、予防保全に対応。新型液晶採用で、視野角、コントラスト比が向上
2027/03受注終了予定
一部商品は受注終了しております、「形式/種類」をご覧ください
非接触温度センサ
ES1C
0~400℃のワイドな計測範囲と優れた耐環境性を実現
パワーリレー
G6DN
1極5A開閉の小型スリムパワーリレー
ソリッドステート・タイマ
H3DK-F
DIN22.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズのツインタイマ
逆相欠相リレー
K8DS-PH
電圧検出方式の三相逆相欠相リレー。17.5mm幅。1cリレー出力
NJシリーズ CPUユニット
NJ301-□□□□
機械制御に必要な機能・高速性能と、産業用コントローラとしての安全性・信頼性・保守性を両立したコントローラ。最大で8軸の制御
NXシリーズ システムユニット
NX-PD / PF / PC / TBX
NXシリーズ用の電源追加供給ユニット、I/O電源接続ユニット、シールド接続ユニット
スマート・パワーサプライ
S8AS
パワーサプライとサーキットプロテクタ機能を一体化することで、安全性の確保、省スペースの実現、メンテナンス性を向上し、設計、生産、保全、すべての工程を効率化
2026/12受注終了予定
RFIDシステム
V680シリーズ
ISO/IEC18000-3(15693) に準拠したグローバルで使えるRFID
CJシリーズ CJ2M CPUユニット、パルスI/Oブロック
CJ2M-CPU3□ / -CPU1□ / -MD21□
豊富な実績を持つCJ1Mがさらに進化して新登場
形CJ2M-CPU3□はセキュリティ強化に伴い、2028年3月受注終了予定
耐薬品タイプ近接センサ
E2FQ
耐薬品用フッ素樹脂ケース近接センサ
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1035
溝型・端子タイプ(溝幅:5.2mm)
パワーリレー
G5NB-EL
1極7A開閉を実現した小型パワーリレー
ソリッドステート・タイマ
H3DK-G
DIN22.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズのスターデルタ・タイマ
三相電圧+逆相欠相リレー
K8AK-PM
産業設備や装置の三相電源の監視に最適。22.5mm幅。1c×2リレー出力
ラッチングリレー
MKK
記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー
NJシリーズ NJ101 CPUユニット
NJ101-□□□□
コントローラNJシリーズの少軸・軸なしモデル
NXシリーズ コミュニケーションインタフェースユニット
NX-CIF
EtherCATにシリアル機器を簡単・フレキシブルに接続
PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル
XW2Z(PLC接続専用)
PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット(形XW2R)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
EtherCAT対応 位置制御ユニット
CJ1W-NC□81 / NC□82
100MbpsのEtherCAT通信を採用。高速、高精度な位置決め制御が可能
アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ
E2EY
アルミ、黄銅など非磁性金属専用の近接センサ。「鉄」を検出しません
マーク検出・ステンレスケース アンプ内蔵光電センサ(小型・ティーチングタイプ)
E3ZM-V
世界標準サイズ(11×21×32mm)を採用。この大きさでカラーマーク検出! 50μsの高速応答、バタツキにも強い
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1041
溝型・端子タイプ(溝幅:5mm)
パワーリレー
G5RL-U / -K
小型・低背で16A開閉・高突入開閉を実現した高性能ラッチングリレー
ソリッドステート・タイマ
H3DK-H
DIN22.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズの電源オフディレータイマ
三相電圧+逆相欠相リレー
K8DS-PM
産業設備や装置の三相電源の監視に最適。17.5mm幅。1cリレー出力
パワーリレー
MM
安定した接触信頼性と高耐久性のパワーリレー
NXシリーズ 通信コントロールユニット
NX-CSG
大規模から中規模アプリケーションで柔軟な安全システムを実現
NXシリーズ RFIDユニット
NX-V680C
フィールドネットワークの統一化・高速化、コントローラの分散設置化に対応し、トレーサビリティの実現に貢献するRFID V680専用通信ユニット
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル( シールドあり)
XW2Z
コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
耐油光電センサ
E3ZR-C
切削油の浸入による故障を抑制、切削油に強い光電センサ
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1042
溝型・端子タイプ(溝幅:5mm)
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX3161-W11 / 4161-W11
溝型プリワイヤ・防塵タイプ(溝幅:3.2mm)
パワーリレー
G7L-PV
太陽光発電用パワーコンディショナに最適な2極パワーリレー
セーフティ I/O ターミナル GI-Sシリーズ
GI-SMD / SID
CIP Safety(TM)対応したセーフティI/Oターミナル
ソリッドステート・タイマ
H3DS
DIN17.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズ
三相不平衡+逆相欠相リレー
K8AK-PA
産業設備や装置の三相電圧の不平衡監視に最適。22.5mm幅。1cリレー出力
ラッチングリレー
MMK
パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ
『品質起点』の生産性向上支援ソフトウェア
Q-up System (Q-up Navi / Q-up Auto)
変動する生産の4Mの“品質に影響を及ぼす変化”をリアルタイムに捉え、効率的な改善活動を支援
本商品はオンライン購入に対応しておりません。ご購入については直接お問い合わせください。
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドなしタイプ)
XW2Z-L
コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
透明体検出光電センサ
E3S-DB
さまざまな透明体に極めて優れた検出性能
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1046
横取付け溝型・端子タイプ(溝幅:3mm)
パワーリレー
G5NB
耐衝撃電圧10kVの1極3A開閉の小型リレー
ラッチングリレー
G7K
手動ボタンがついた小型メカロック式ラッチングリレー
三相不平衡+逆相欠相リレー
K8DS-PA
産業設備や装置の三相電圧の不平衡監視に最適。17.5mm幅。1cリレー出力
NXシリーズ EtherNet/IP(TM)カプラユニット
NX-EIC202
FA業界のグローバル標準ネットワークEtherNet/IPに対応
カラーマーク光電センサ
E3S-DC
包材を選ばないカラーマーク検出能力。細い投光ビームと大型レンズ搭載で、傾きの多いワークでも安定検出
サーマックS 電子温度調節器
E5CS
DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX384 / 484
溝型・端子タイプ(溝幅:3.5mm)
三相電圧リレー
K8AK-PW
産業設備や装置の三相電源の監視に最適。22.5mm幅。1c×2リレー出力。発電機の出力電圧監視
プログラマブルターミナル
NAシリーズ
より速く、より効率的に、機械の操作や情報をモニタします。表示画面は7、9、12、15インチの全機種ともワイドスクリーンを採用。
上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル)
XW2Z-□□□P-V / S-V / S-CV / T(上位リンク用)
プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
光電センサ
E3FA
取りつけ簡単な円柱型光電センサ
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1055
小型溝型・端子タイプ(溝幅:2.8mm)
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX398 / 498
溝型・端子タイプ(溝幅:3mm)
パワーリレー
G6D
プログラマブルコントローラ、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー
三相不足電圧+逆相欠相リレー
K8DS-PU
産業設備や装置の三相電源の監視に最適。17.5mm幅。1cリレー出力。発電機の出力電圧監視
耐油・長距離光電センサ(メタルケース)
E3S-C
耐水・耐油、耐衝撃性にすぐれ、長距離検出も実現
パワーリレー
G6B
高容量、高耐圧、密封構造で小型1a接点5A(8A)、1a1b、2a、2b接点5Aのパワー・タイプ
三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー
K8DS-PZ
産業設備や装置の三相電源の監視に最適。17.5mm幅。1cリレー出力
距離設定形光電センサ(メタルケース)
E3S-CL
距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1070
幅広溝型・端子タイプ(溝幅:8mm)
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX4009-P10
溝型・ネジ止め・コネクタタイプ(溝幅:5mm)
画像処理システム
FHシリーズ
新AI機能搭載 あきらめていた欠陥検査が誰でも簡単に
パワーリレー
G6RN
1極10A開閉可能な小型パワーリレー
サーミスタモータ保護リレー
K8AK-TS / PT
モータの内部損失による温度上昇を監視
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1071
溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)
パワーリレー
G6RL
1極10A開閉可能な高さ12.3mmの低背パワーリレー
導電式レベルスイッチ
K8AK-LS
産業設備や装置の水位レベルコントロールに最適
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1081
溝型・端子タイプ(溝幅:5mm)
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX460-P1, EE-1005
溝型・スナップイン取付タイプ(溝幅:5mm)
温度警報器
K8AK-TH
小型・スリムで、温度警報・監視に最適
基板センサ
E3S-LS3□
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1088
ネジ取付けタブ付溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX461-P11, EE-1005
溝型・スナップイン取付幅広タイプ(溝幅:15mm)
スマートカメラ
FQ2シリーズ
コンパクトボディに高機能画像処理をぎゅっと凝縮。画像検査の標準機に採用しやすい、多彩なラインナップをご用意
モータ・リレー
K2CM
保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1088-W11
溝型プリワイヤタイプ
文字認識センサ
FQ2-CHシリーズ
かすれや傾いた文字でも読み取れる高い読取能力。ドットも捺印も、主要なプリンタに対応
モータ・リレー
SE
DIN(48×96)サイズに保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー
透明体検知用光電センサ
E3S-R
ガラスウエハなど透明物体の検出に最適
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1096
ネジ取付けタブ付溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)
パワーリレー
G4W
インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用
カレント・センサ
SAO
モータ過電流保護に最適の静止形過電流継電器
溝型光電センサ
E3S-GS3□4
光軸合わせのいらない溝型タイプ
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1096-W11
溝型プリワイヤタイプ
カレント・センサ(単相用)
SAO-□S
単相モータ過電流保護に最適
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1103
小型溝型・端子タイプ(溝幅:2mm)
パワーリレー
G2RL
小型機器内蔵用、高さ15.7㎜の低背パワーリレー
セーフティレーザスキャナ
OS32C
薄型(104.5mm)、軽量(1.3kg)で設置しやすいセーフティレーザスキャナ 。EtherNet/IP対応タイプも
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1105
小型溝型・端子タイプ(溝幅:2mm)
パワーリレー
G5RL
静音化、TV-8定格を実現した低背パワーリレー
RFIDシステム
V680Sシリーズ
アンテナ、アンプ、コントローラをひとつに集約した3 in 1タイプ
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1106
小型溝型・端子タイプ(溝幅:3mm)
パワーリレー
G2RG
DC110V 5Aの直流高電圧開閉を実現した小型パワーリレー(1a接点1.5mmを2極直列配線時)
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ
ZX0
0.1㎜オーダーの段差を絶対安定検出
パワーリレー
G7L
高容量・高耐圧しかも瞬時電圧ドロップに強いパワーリレー
DC12Vアプリケーション用超小型リレー
G8K
モータ、抵抗の制御に適した超小型リレー
DC12V/24Vアプリケーション用中容量PCBリレー
G8G
モータ、ヒータ制御に適した中容量リレー
DC12Vアプリケーション用高容量PCBリレー
G8PM
モータ、抵抗、ランプの制御に適した高容量PCBリレー
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1137
溝型・端子タイプ(溝幅:5mm)
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1140
深溝幅広型・端子タイプ(溝幅:14mm)
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1161-W11
溝型プリワイヤ・防塵タイプ(溝幅:3.2mm)
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1320
超小型溝型・SMDタイプ(溝幅:2mm)
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1321
超小型溝型・SMDタイプ(溝幅:2mm)
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1330
超小型溝型・SMDタイプ(溝幅:3mm)
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1330-2
超小型溝型・SMDタイプ(溝幅:3mm)
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1340
小型溝型・SMDタイプ(溝幅:4mm)
フォト・マイクロセンサ(透過形)
EE-SX1350
小型溝型・SMDタイプ(溝幅:5mm)
機器内蔵用カラーセンサ
B5WC
色の変化と違いを見逃さない ~機器の自動化に貢献~
データフローコントローラ
DX1
生産現場のデータ利活用をシンプルにスタートさせるエッジコントローラ
コントローラ
FLOW Core Fleet Manager
最大100台のモバイルロボットの運行管理
形20271-806/807は2026年3月受注終了予定。形20271-900/901/903は2024年5月受注終了
パワーリレー
G8PC
スモールモビリティオンボードチャージャーおよびAC電源切替アプリ向け小型パワーPCBリレー
小型デジタルパネルメータ
K3GN
装置・制御盤の小型化に適した小型デジタルパネルメータ
510 万画素、3CMOS カメラ
STC シリーズ (RGB 分光式プリズム 3CMOS カメラ)
510 万画素、3CMOS カメラ
DINレール端子台 プッシュインタイプ
XW5T-P
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。制御盤の小型化、省工数を実現するプッシュインPlus端子台
マイクロ変位センサ
Z4D-C01
マイクロ変位センサ
生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。