設備条件より光電形近接スイッチに供給可能な電源の種類(交流/直流電圧)を選択し、設置環境、扱い易さ、設置スペースおよび期待される寿命などにより構成の種類を選択する。また、必要保護構造よりIPグレードを選択する。
なお、各種の安全規制の対象となる
については、それぞれの規格に合格したものを選択されたい。
設備条件より光電形近接スイッチに供給可能な電源の種類(交流/直流電圧)を選択し、設置環境、扱い易さ、設置スペースおよび期待される寿命などにより構成の種類を選択する。また、必要保護構造よりIPグレードを選択する。
なお、各種の安全規制の対象となる
については、それぞれの規格に合格したものを選択されたい。
光電形近接スイッチの検出能力をフルに発揮させるためには、その特徴・原理・性能および特性を十分に把握しておく必要がある。各検出方法による解説を参照すること。
光軸調整を容易にして、長時間にわたって安定した検出性能を維持するためにも、余裕のあるものを選ぶこと。
表1に用途からみた選択のポイントを示す。
| 選択目的・条件 | 留意点 | 最適機種の例 |
|---|---|---|
| 位置決め、有無検出 | ・動作位置精度のよいもの ・動作位置精度の容易なもの |
・透過形(溝形) ・リフレクタ形 ・測距反射形 |
| 微小物体検出 | ・細いビーム ・光スポットの小さいもの ・高感度で調整機能付 |
・光ファイバ形 ・マークセンサ ・LD光源 |
| 高速検出 | ・速い応答速度 | ・高速応答形 |
| 透明物体検出 | ・高感度反射形 | ・リフレクタ形 |
| 凸凹検出 | ・応差の距離の小さいもの | ・限定反射形 |
| 色マーク検出 | ・検出する色マークと下地色、センサの光源色 ・検出速度の速いもの |
・マークセンサ (緑・黄・青の単色LED式) (タングステンランプの直流増幅式) ・光ファイバ式 |
| 凹凸に関係なく検出 | ・光スポットの大きいもの | ・広視野形(広視野ビーム形) |
| 色に関係なく検出 | ・取付方向 | ・測距離反射形 |
| 安全用 | ・公的機関の検定品 | ・プレス安全機器 ・防爆機器 ・安全センサ |
| 選択目的・条件 | 留意点 | 最適機種の例 |
|---|---|---|
| 狭いところ | ・小形の投受光器 | ・アンプ分離形 ・小形のアンプ内臓形 ・光ファイバ式 |
| 片側より検出 | ・拡散反射形 ・限定反射形 ・リフレクタ形 ・測距反射形 |
|
| 背景の影響を避ける | ・応差の距離の小さいもの | ・限定反射形 ・測距反射形 ・応差の小さい拡散反射形 |
| 側面の影響を避ける | ・応差の距離の小さいもの ・視野の狭いもの |
・狭視界形(細ビーム形) |
| 堅牢性の要求 | ・ダイキャスト等の金属ケースタイプ | |
| 水のかかる場所 | ・防水性の高いもの ・余裕度の高いもの ・光学系の有効口径の大きいもの |
・IP66以上のもの ・余裕度×2.5~5 ・赤外のLED/LD光源 |
| ちり、ほこりの多い場所 | ・防塵構造のもの ・余裕度の高いもの ・光学系の有効口径の大きいもの |
・IP54以上、エアパージフード付 ・余裕度×2.5~5 ・赤外のLED/LD光源 |
| 有機溶剤などの特殊雰囲気 | ・構造、レンズ、ケースの材質 | ・雰囲気に合った構造、仕様、材質 |
| 配線ケーブルを長くしたい | ・ケーブルの種類、長さ ・耐ノイズ・サージ性 |
・アンプ内臓形 ・電源内臓形 |
| 選択目的・条件 | 留意点 | 最適機種の例 |
|---|---|---|
| 長寿命 | ・光源 ・制御出力 |
・LED光源 ・無接点出力式 |
| メンテナンス性 | ・動作確認 ・配線、取付 |
・動作または入光表示付 (バーLED表示、デジタル数字教示) ・事故診断出力付 ・ねじ端子式 ・差込式(コネクタ式) |
| 検出用スポット光の確認 | ・可視光源 | ・可視LED/可視LED光源 ・タングステンランプ |