荷台やロボットハンドのカスタマイズに対応
モバイルマニピュレータの大型ベースモデル
システム提供:株式会社バイナス

モバイルマニピュレータシステム
ベースモデル K4
特長
-
1.荷台については個別で設計が可能です。
搬送するワーク、マニピュレータが行う作業に応じて豊富な実績からカスタマイズを承ります。
-
2.ロボットハンドはエアのチャックハンドも装着可能です。
コンプレッサーの装備や配管対応により、簡便なエアのチャックハンドを装着することができます。
-
3. MD-650とTM25Sを組み合わせたモバイルマニピュレータです。
モバイルロボットMD-650シリーズと協調ロボットTM25Sをインテグレーションしています。
重量物を直接取得し、搬送する場合に適しております。
カスタマイズ対応致しますので、他の機種との組み合わせや安全設計の診断もご相談ください。
性能一覧
| 項目 | ロボット | ハンドリング ワーク質量 |
搬送ワーク質量 | 荷積方法 | 必要通路幅 (1台使用の目安) |
必要通路幅 (2台以上の目安) |
最大速度 | 使用環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | MD-650・TM25S | 15kg程度 | 150kg程度 | 協調ロボットによる 自動移載 |
1,800mm以上 | 3,600mm以上 ※すれ違いする場合 |
7.9km/h (2,200mm/s) |
室内 (クリーンルーム可) |
外形寸法

システム提供元
製造業向け産業ロボットのアプリケーションの提供を通じた“モノづくり”
人材育成を目的としたFA機器、産業ロボットの実習装置の導入をはじめとした、
工業教育・職業訓練教材事業およびロボット教育センターによる“人づくり”
これら双方向から産業用ロボットの発展に尽力し、新時代に不可欠なシステムインテグレータの裾野を広げ、
ロボットアプリケーション・製品で「お客さまの笑顔」を追求するシステムインテグレーション企業です。
