上位システムとの連携に優れたモバイルマニピュレータ
ワークの運搬と受け渡しを自動化
システム提供:REALIZE 株式会社

モバイルマニピュレータシステム
ciMoMa-SLIM
特長
-
1.ワークの運搬とハンドリングの自動化で製造現場の省力化を加速
自動搬送モバイルロボットLDと協調ロボットTMを一体化。部品の受取、受け渡しを搭載する協調ロボットで行い、 ロボットハンドが加工機への材料のセットや、整列を行います。
ciMoMa-SLIMは、環境試験機として規定したルートを走行しながらサンプル計測を行う省力化したアプリケーションにも適用されています。
搬送ワークに応じたハンド/ペイロードをカスタマイズした設計製作も可能です。
-
2.上位システムとモバイルマニピュレータの連携ミドルウェアをご用意
上位システムとモバイルマニピュレータを連携させるミドルウェアJOS(Job Ordering System)を用い上位システムからのジョブの発行、稼働状態の監視を行います。
ミドルウェアを使用することで、システム導入設計を短縮化することができ、運行のステータスを可視化するとともにエラーログのファイル蓄積機能を備えています。
モバイルマニピュレータ、モバイルロボットLD、協調ロボットTMなど複数台の進行状態を管理し、上位システムからの稼働指令を適切に振り分けます。
製造現場においても、手元のタブレット端末により稼働状態をリアルタイムでモニタ可能です。
-
3.モバイルマニュピレータの運用状態が一目でわかる
シンプル操作で使いやすいGUI(タッチパネル)ロボットの状態ステータスをインジケーターランプで確認可能。 ステータスはわかりやすく"コメント"でも表示されます。
ジョブ単位をモバイルロボットのゴールと協調ロボットのプログラム実行の組み合わせとして設定。
複数のジョブを組み合わせて実行できるルート機能を搭載。 回数を指定した繰り返し作業も設定可能です。
-
4.ワイヤレス充電システムを採用、アイドルタイムでの追加充電に適応
モバイルマニピュレータの側面にワイヤレス充電システムを設置。
充電端子の接触による銅(金属)粉塵の飛散がないため、クリーン環境で使用することができます。走行経路に充電システムを配置することで、稼働時間のインターバルに、こまめなバッテリー充電が可能です。また、給電システムを受け渡し箇所に取付けることで、アプローチした際にワークの積み下ろしをしながら充電することも可能です。
性能一覧
| 項目 | モバイルロボット | 協調ロボット | ハンドリングワーク *1 |
積載可能量 | 稼働時間 | 最大移動速度 | 必要通路幅 (1台使用の目安) |
必要通路幅 (2台使用の目安) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | LD-90 or LD-90X |
TM5M-700 or TM5M-900 | TM5M-700:可搬6kg TM5M-900:可搬4kg |
約19kg | 5h以上 ※満充電からの稼働 LDのバッテリーを使用 |
950mm以上 | 1,200mm以上 | 1,800mm以上 |
*1:ハンドの質量を含む
外形寸法

デモ動画
上位システムとの連携に優れたモバイルマニピュレータ | 動画提供 REALIZE 株式会社
システム提供元
REALIZE は各種設計から導入先のシステム連携までのすべての工程でお客様のロボット導入をサポートします。
自動化を進めて生産性を上げたい、ロボットを導入して作業員の負担を軽減したいなど、
その他ほんの些細な困りごとでも構いません。是非ご相談ください。
”ちょっと先の未来を創る“をキーワードに安全・安心なロボティクス社会を目指して、皆様と共に歩みを進めてまいります。
