ROBOTIQ社 電動グリッパー co_act Gripper 2-Finger 85/140 for OMRON TM robot

SCHUNK社 グリッパー Co-act EGP-C 40 N-N-TMID

デジタル入出力を使用する
電動式2指パラレルグリッパー

24V動作で協調作業のための認証も取得しています。

用途:組立 / ピック&プレース / マシンセッティング / 検査

性能一覧

項目 / モデル ストローク/ジョー 最小把持力 最大把持力 推奨ワーク質量 最大許容フィンガー長 開時間 閉時間 保護等級(IP)
Co-act EGP-C 40
N-N-TMID
6mm 35N 140N 0.7Kg 50mm 0.2s 0.2s 30

形式

ID:1374363

電動グリッパー本体

ID:1374363
形式:Co-act EGP-C 40 N-N-TMID

ID:1401285

爪部分(別売り)

ID:1401285 / 1401286
形式:AUB Co-act EGP 40/12 / AUB Co-act EGP 40/24
間隙寸法:12mm / 24mm
材質:PA/TPU

ID:1409839

爪部分(別売り)

ID:1409839
形式:AUB-F Co-act EGP 40/xx
間隙寸法:可動タイプ
材質:PA/TPU

協調ロボットの導入検討中の方必見

知りたい内容を気軽に受講!
協調ロボットWebセミナ

詳しくはこちら

知りたい内容を気軽に受講!協調ロボットWebセミナ