Page top

本文

ファイバセンサのテスト機貸出機種一覧・お申し込み(無料)

  • ※テスト機貸出サービスのご利用について(クリックして展開ください)

  • 「追加」ボタンをクリックするとテスト機貸出希望リストに追加されます。複数選択後、「テスト機貸出希望リスト」画面より一括でのお申し込みが可能です。

    • ※ 1回のお申し込みは、10機種までとさせていただきます。
    • ※ テスト機貸出のお申し込みは、I-Webメンバーズ限定機能です。
      「テスト機貸出希望リスト」より先のお申し込み画面は、ログインしてご利用ください。
    • ※ 当サービスはテスト機回収、サポートサービスが伴うため、I-Webメンバーズに「会社・団体」でご登録の方を対象としております。

アンプユニット

種別 分類 形式 貸出希望リストに追加
E3NX-CA ファイバアンプ(標準タイプ) コード引出タイプ(2m) 1出力 NPN出力 E3NX-CA11 2M 追加
省配線コネクタタイプ
*下記アクセサリ「省配線コネクタ」とセットでご使用ください
E3NX-CA6 追加
高機能タイプ コード引出タイプ(2m) 2出力+1入力 E3NX-CA21 2M 追加
センサ通信ユニットタイプ センサ通信ユニット用コネクタ E3NX-CA0 追加
ファイバユニット 反射形 ライトアングル サイズ:M6 E32-C91N 2M 追加
透過形(溝型) エリアビームタイプ:アレイ 検出幅:10mm E32-G16 2M 追加
センサ通信ユニット EtherCATセンサ通信ユニット E3NW-ECT 追加
分散ユニット E3NW-DS 追加
E3NX-FA ファイバアンプ コード引出タイプ 1出力 NPN出力 E3NX-FA11 2M 追加
PNP出力 E3NX-FA41 2M 追加
省配線コネクタタイプ
*下記アクセサリ「省配線コネクタ」とセットでご使用ください
NPN出力 E3NX-FA6 追加
ファイバアンプ
(高機能タイプ)
コード引出タイプ 2出力

1入力
NPN出力 E3NX-FA21 2M 追加
PNP出力 E3NX-FA51 2M 追加
省配線コネクタタイプ
*下記アクセサリ「省配線コネクタ」とセットでご使用ください
1出力

1入力
NPN出力 E3NX-FA7 追加
2出力 NPN出力 new
E3NX-FA7TW
追加
E3X-HD ファイバアンプ コード引出タイプ NPN出力 E3X-HD11 2M 追加
PNP出力 E3X-HD41 2M 追加
省配線コネクタタイプ
*下記アクセサリ「省配線コネクタ」とセットでご使用ください
NPN出力 E3X-HD6 追加
PNP出力 E3X-HD8 追加
ファイバアンプ(CompoNet/EtherCAT通信ユニット用) 通信ユニット用
コネクタタイプ
E3X-HD0 追加
E3X-NA マニュアル
ファイバ
センサ
汎用タイプ NPN出力 E3X-NA11 2M 追加
高速検出
タイプ
NPN出力/コード引き出し E3X-NA11F 2M 追加

※当一覧に掲載されていない機種については、下記のフリー通話または当社担当営業員までお問い合わせください。

アクセサリ

種別 芯線数 適用ファイバアンプ
形式
形式 貸出希望リストに追加
E3X-CN 省配線コネクタ 親コネクタ 4線 形E3NX-FA7
形E3NX-FA7TW
形E3NX-FA9
形E3NX-FA9TW
E3X-CN21 追加
子コネクタ 2線 E3X-CN22 追加
親コネクタ 3線 形E3NX-FA6
形E3NX-FA8
形E3X-HA6
形E3X-HD8
形E3NX-CA6
形E3NX-CA8
E3X-CN11 追加
子コネクタ 1線 E3X-CN12 追加

通信ユニット

種別 通信方式 適用ファイバアンプ形式 形式 貸出希望リストに追加
通信ユニット Componet E3X-HD0
E3X-MDA0
E3X-DA0-S
E3X-CRT 追加

透過形

種類 標準
検出
物体
曲げ 特長 形式 貸出希望リストに追加
標準
タイプ
柔軟 標準
サイズ
φ1 R1 M4ねじ E32-T11R 2M 追加
φ3円柱 E32-T12R 2M 追加
フラット形状 E32-T15XR 2M 追加
φ3円柱
サイドビュー
E32-T14LR 2M 追加
フラット形状サイドビュー E32-T15YR 2M 追加
フラット形状
フラットビュー
E32-T15ZR 2M 追加
φ1円柱
サイドビュー
E32-T24R 2M 追加
耐屈曲 標準
サイズ
φ1 R4 M4ねじ E32-T11 2M 追加
小型
サイズ
φ0.5 M3ねじ E32-T21 2M 追加
φ1.5円柱 E32-T22B 2M 追加
フラット形状 E32-T25XB 2M 追加
特殊
ビーム
レンズイン φ2.3 R25 M4ねじ E32-LT11 2M 追加
R1 M4ねじ E32-LT11R 2M 追加
R2 M4ねじ
ライトアングル
ナット型
E32-LT11N 2M 追加
長距離/ハイパワー φ10 R25 大型レンズ内蔵M14ねじ E32-T17L 10M 追加
φ4 ねじ取付
サイドビュー
E32-T14 2M 追加
超小型/
細径スリーブ
φ0.5 R1 φ1円柱柔軟ファイバ E32-T223R 2M 追加
細径ビーム φ1.7 R10 φ3円柱 E32-T22S 2M 追加
φ2 φ3.5円柱
サイドビュー
E32-T24S 2M 追加
エリア検出 (φ0.2) R1 エリア幅:11mm E32-T16PR 2M 追加
R1 エリア幅:11mm E32-T16JR 2M 追加
(φ0.3) R1 エリア幅:30mm E32-T16WR 2M 追加
耐環境
タイプ
耐熱 150℃ φ1.5 R35 M4ねじ E32-T51 2M 追加
200℃ φ1 R25 M4ねじ E32-T81R-S 2M 追加
350℃ φ1 M4ねじ E32-T61-S 2M 追加
耐薬品 φ4 R4 フッ素樹脂カバー球状ヘッド E32-T11F 2M 追加
R40 フッ素樹脂カバー長距離 E32-T12F 2M 追加
φ3 フッ素樹脂カバーサイドビュー E32-T14F 2M 追加

反射形

種類 標準検出
物体
曲げ半径
(mm)
特長 形式 貸出希望リストに追加
標準
タイプ
柔軟 標準
サイズ
(φ0.005) R1 M6ねじ E32-D11R 2M 追加
φ3円柱
フラット形状
E32-D15XR 2M 追加
フラット形状サイドビュー E32-D15YR 2M 追加
フラット形状
フラットビュー
E32-D15ZR 2M 追加
R2 M4ねじ
ライトアングル
ナット型
E32-D21N 2M 追加
M3ねじ
ライトアングル
ナット型
同軸
E32-C21N 2M 追加
小型
サイズ
R1 M4ねじ E32-D211R 2M 追加
M3ねじ E32-D21R 2M 追加
φ3円柱 E32-D22R 2M 追加
φ2円柱
サイドビュー
E32-D24R 2M 追加
耐屈曲 標準
サイズ
R4 M6ねじ E32-D11 2M 追加
小型
サイズ
M4ねじ E32-D21B 2M 追加
φ3円柱 E32-D221B 2M 追加
φ1.5円柱 E32-D22B 2M 追加
コーティング M6ねじフッ素コーティング E32-D11U 2M 追加
特殊
ビーム
タイプ
レンズイン (φ0.1) R25 M6ねじ E32-LD11 2M 追加
R1 M6ねじ E32-LD11R 2M 追加
R2 M6ねじ
ライトアングル
ナット型
E32-LD11N 2M 追加
長距離/ハイパワー (φ0.005) R4 大型レンズ内蔵ねじ取付 E32-D16 2M 追加
超小型/細径スリーブ R4 0.8スリーブ E32-D33 2M 追加
0.5スリーブ E32-D331 2M 追加
同軸/小スポット (φ0.005) R25 M6ねじ E32-CC200 2M 追加
φ3円柱 E32-D32L 2M 追加
M3ねじ
(小型、平行光)
E32-C31 2M 追加
微小スポット
(可変)
E32-C42 1M 追加
微小スポット E32-C41 1M 追加
エリア検出 (φ0.005) R4 ビーム幅:11mm E32-D36P1 2M 追加
回帰反射 (φ0.1) R10 M6ねじ E32-R21 2M 追加
(φ0.2) R25 ねじ取付長距離 E32-R16 2M 追加
限定反射 (φ0.005) R10 超小型
フラットビュー
E32-L24S 2M 追加
耐熱:105℃
トップビュー
E32-L25L 2M 追加
耐環境
タイプ
耐熱 150℃ (φ0.005) R35 M6ねじ E32-D51 2M 追加
200℃ R10 E32-D81R-S 2M 追加
350℃ R25 E32-D61-S 2M 追加
400℃ M4ねじ E32-D73-S 2M 追加

アプリケーション特化

種類 標準検出物体 曲げ半径
(mm)
特長 形式 貸出希望リストに追加
レンズイン
回帰反射形
透明フィルム R2 ナット形状サイドビュー
開口角15°
E32-LR11NP 2M 追加
ラベル検出 φ4 R25 ねじ取付
サイドビュー
E32-T14 2M 追加
液面
レベル
検知
適用パイプ:
8~10 透明パイプ
R20 小型 E32-L25T 2M 追加
適用パイプ:
透明パイプ 径の制限なし
R4 パイプ径に制限なし E32-D36T 2M 追加
適用パイプ:
3.2/6.4/9.5mmの
透明パイプ
液体あり時入光 E32-A01 5M 追加
接液タイプ R40 耐熱200℃ E32-D82F1 4M 追加
ガラス基板
アライメント
反射率7%
ソーダガラス
R25 検出範囲での
検出位置
ばらつき
0.2mm以下
E32-A08 2M 追加
ガラス基板
マッピング
反射率7%
ソーダガラス端面
(t=0.5mm/R面)
R25 傾きに強い E32-A09 2M 追加
R25 耐熱300℃ E32-A09H2 2M 追加
ウェハマッピング R1 開口角1.5° E32-A03 2M 追加
R10 開口角1.5°
取付ツバ付き
E32-A03-1 2M 追加
長距離
開口角6°
E32-T24S 2M 追加
超薄型(t=2mm)
開口角3℃
E32-A04 2M 追加

レンズユニット

透過形

種類 適用ファイバ 標準検出物体
(最小検出物体)
特長 形式 貸出希望リストに追加
長距離レンズユニット E32-T11L
E32-TC200
E32-T11R
E32-T11
E32-T11U
E32-T81R-S
E32-T61-S
4(0.1) 長距離検出
開口角5~40°
(耐熱200℃)
E39-F1 追加
サイドビュー
ユニット
E32-T11L
E32-TC200
E32-T11R
E32-T11
E32-T11U
E32-T81R-S
E32-T61-S
3(0.1) サイドビュー
省スペース
(耐熱200℃)
E39-F2 追加

反射形

種類 適用ファイバ 標準検出物体
(最小検出物体)
特長 形式 貸出希望リストに追加
微小スポット
(可変)
E32-C42 6~15mmでスポット径
0.1~0.6mm可変
E39-F3A 追加
E32-D32 6~15mmでスポット径
0.5~1mm可変
微小スポット E32-C41 7mmでスポット径0.1mm E39-F3A-5 追加
E32-C31 7mmでスポット径0.5mm
長距離微小
スポット
E32-C41 17mmでスポット径0.2mm E39-F3B 追加
E32-C31 17mmでスポット径0.5mm
長距離平行光 E32-C31
E32-C41
0~20mmでスポット径
4mm以下
E39-F3C 追加

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら