物流工程のコストダウン
課題
物流現場のコスト⾯で、こんなお悩みありませんか?
コードリーダを
うっかり落として破損……
アルコール消毒したら
コードリーダが劣化した……
スキャンしても読み取れず、
いつも⼿⼊⼒が当たり前に……
解決策
そのお悩み、オムロンのコードリーダにお任せください!
2.4m*1からコンクリートに
落下しても耐える頑丈なボディ
アルコール消毒対応で、
交換頻度を軽減
斜めでも傾いていても、
読み取るFA育ちのアルゴリズム
⽣産性向上、省⼈化を実現する
物流トレーサビリティのためのソリューションをご提案
2.4m*1からコンクリートに落下しても耐える頑丈なボディ
- うっかり落下による故障・交換頻度を低減
オムロンでは、2.4mからの落下テストと5,000回の転倒テストをクリアした超堅牢ボディをもつHS-360Xシリーズと、1.8mからの落下耐久性と優れた読み取り範囲で作業効率アップが図れるV410-Hシリーズをご⽤意しています。衝撃リスクに応じた2つのモデルは、ともに物流現場の厳しい環境でのトレーサビリティに貢献します。
*1.HS-360Xシリーズの場合。V410-Hシリーズの場合は1.8m。
アルコール消毒対応*2で、ウイルス対策も万全
- ウイルス対策を実現
感染対策が求められる物流倉庫現場でも安⼼して使⽤できるアルコール消毒対応です。アルコール消毒⾮対応の場合、コードリーダの劣化を早める可能性が⾼まります。
*2.イソプロピルアルコール70%をご使⽤ください。
斜めでも傾いていても読み取る*3FAで培われたアルゴリズム
- バーコード/2次元コードに幅広く対応
FA現場の厳しい環境にも対応した独⾃アルゴリズムにより、⾓度特性と低コントラストに強い優れた読み取り性能を発揮します。これにより、コードリーダに対してバーコードが斜めであったり、傾いている場合でも安定してスキャンできます。さらに、バーコードのコントラストが低い場合や光沢があっても、このアルゴリズムと照明によって読み取りミスを回避することができます。
読み取った⽂字列は、ハンディコードリーダをパソコンのUSBポートに接続することでキーボート出⼒することが可能です。
*3.詳細な対応範囲は製品カタログでご確認ください。
FAのリーディングカンパニーだからこそ、
物流トレーサビリティでできることがあります!
- ・オムロンには、FA現場で培ってきた豊富な実績やノウハウがあります。
- ・FA現場と物流倉庫現場の課題は類似点が多く、オムロンのノウハウを応⽤することで物流のトレーサビリティに貢献します。
FA現場の導⼊事例
オムロン株式会社 綾部⼯場

安⼼安全を保証するモノづくりで作業者の判断業務の負担もゼロへ
2万品種を超える⽣産維持を正確に⾏うため、⼯程の後戻りや⼿直し、さらには不良品の市場流出のリスクを未然に防ぐ解決策を模索していました。
株式会社椿本チエイン様

部品の自動搬送から在庫管理まで一貫したシステムの構築により、⽣産効率を向上
フロア⾯積の拡⼤による搬送業務の作業者負担が確実になったことを背景に、省⼈化と⽣産性を確保する必要性を感じられていました。
三菱ふそうトラック・バス株式会社様

⾃動搬送ロボットで搬送⼯程のフレキシブルな⾃動化を実現
トラックのシャーシ組付⼯程では400点以上の部品の補充場所を覚える必要があり、属⼈的な部品供給による作業者負担が課題となっていました。
よくある質問
-
A
オムロンでは、ISO/IEC 15416や15415をはじめ、さまざまな1D/2Dシンボル体系規格および光学⽂字認識(OCR)について、高速で信頼性の⾼い読み取りソリューションを提供しています。印刷されたバーコードや2次元コードからダイレクトパーツマーキング(DPM)まで、多様なコードのスキャンが可能です。
バーコード/2次元コードの両⽅を読み取れるマルチコードリーダに加え、装置に組み込みやすい超小型タイプ、個体管理のためのデータ追跡からDPMの読み取りまでをカバーするハンディコードリーダなど、物流倉庫のトレーサビリティの課題に貢献するコードリーダを取り揃えています。 -
A
検品やピッキング作業には、多機能ハンディコードリーダとして好評いただいているV410-HシリーズのSRタイプがおすすめです。読み取り距離と読み取り範囲が広く、コードとコードリーダの位置合わせを楽に⾏うことができます。また、初期設定においても、パソコン⽤設定ツールWebLinkPCユーザインターフェースによって、頻繁に使⽤する読み取り条件の設定と読み取り結果を1画⾯で確認できるため、効率よく設定ができます。
ちなみに、V410-Hシリーズでは、⾼い分解能とオムロン独⾃のX-mode解読アルゴリズムにより、⼩さなコードを安定して読み取りできるXDタイプも取り揃えています。 -
A
アルコール消毒に対する耐性が⼗分にない場合は、⼀般的に以下のようなことが考えられます。
・塗装表⾯の変⾊や剥がれ
・表⾯のべたつきや硬化
・細かいひび割れ
・ケーブルの損傷
・接続端⼦の腐⾷
・その他、読み取り機能の低下