
「自社工場で活用できる装置」として開発した
拡張性の高いモバイルマニピュレータ
システム提供:グローリー株式会社

モバイルロボットシステム
GLORY モバイルマニピュレータ
協働ロボット搭載自律走行システム
特長
-
1. 自社工場での活用を想定し開発・構築した搬送システム
通貨処理機、セルフレジの最大手メーカーとして、自社工場で「使える」システムとして開発。
利用アプリケーション例
・ 自動倉庫と各工程間のワーク搬送
・ 部品加工工程での素材準備、ワーク投入・取出し、完成品搬送
・ ロール品 巻取り後ワークの回収、次工程への受渡し(フィルム、糸など)
・ 食品業界での自動搬送
・ 「部品整列・箱詰め」「検査・測定」「各種組立」工程間を移動しながら複数工程の作業自動化
その他、作業者が「持ってきて」「置いて」「回収する」という単純ながら、従来は1台のシステムで自動化が難しい作業を自動化可能。硬貨包装機への搬送 取扱いが難しい剥離紙やゴムベルト部品のハンドリング -
2. 高可搬質量協調ロボット標準装備
可搬質量12㎏のTM12S、14kgのTM14Sを標準装備。
軽量のワークはもちろん、作業者の方が「重い」と感じるワークも把持、運搬が可能。 -
3. 高速 × 長時間稼働
別電源オプションを選択することで、協調ロボット部の高速モード(非協働モード)での稼働や、システム全体の長時間稼働が可能。
ワイヤレス充電機能(オプション)を追加することで、24時間連続稼働にも対応。
ワイヤレス給電システム -
4. 空圧機器の搭載対応
コンプレッサ(オプション)により、空圧機器全般(エアー駆動ハンド、吸着ハンド等)も使用可能となり、ワークハンドリングの自由度が大きく向上。
実現できる自動化の範囲が大幅に拡大。
その他、画像処理、ハンドツール制作、周辺装置開発も自社で行える強みを活かした提案が可能。エア吸着グリッパー ロールチャック空圧ハンド
性能一覧
項目 | ロボット | ハンドリングワーク質量 *1 | 積載可搬質量 | 稼働時間 | 必要通路幅 (1台使用の目安) |
空圧機器 | 協調ロボット 高速モード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | LD-250 TM12S/TM14S |
TM12S: 12kg or TM14S: 14kg |
100kg程度 | 4時間以上 ※別電源オプションにて (8時間以上)連続稼働可能 ※ワイヤレス充電オプション利用で24時間連続稼働可能 |
1,500mm以上 ※条件によりMin1,100mmに対応可能 |
実装可能(オプション) | 可能 ※別電源オプション必要 |
外形寸法

デモ動画
「自社工場で活用できる装置」として開発した
拡張性の高いモバイルマニピュレータ
システム提供元
生産現場発、ロボットの新たな可能性を創造するソリューションサービスを提供