![モバイルロボット(AMR)導入までの7つのステップと運用における3つのポイント](/product/robotics/assets/img/common/WP_Mobile_Implementation001.jpg)
狭い場所へのトレイ/コンテナ搬送に最適
光伝送通信機能により、相手設備とのやり取りが可能
システム提供:株式会社バイナス
![株式会社バイナス コンベヤベースモデル K3](/product/robotics/assets/img/lineup/mobile/applicationmodel/application514/BYNAS_K3Mobile_MV004.png)
モバイルロボットシステム
コンベヤベースモデル K3
特長
-
1. 狭い場所へのトレイ/コンテナ搬送に最適
コンパクトな筐体サイズを活かして狭い場所へのトレイやコンテナの搬送に向いています。
-
2. 光伝送通信機能により、相手設備とのやり取りが可能
光伝送の通信機器を内蔵することで、IDやタイミングといった相手側設備とのハンドシェイクシーケンスを構築できます。
性能一覧
項目 | ロボット | 可搬ワーク質量 | コンベヤパスライン | 荷積方法 | 必要通路幅 (1台使用の目安) |
必要通路幅 (2台以上の目安) |
最大速度 | 使用環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | LD-90 | 10kg程度 | 970mm | コンベヤによる 自動移載 |
900mm以上 | 1,8000mm以上 ※すれ違いする場合 |
4.8km/h(1,350mm/s) | 室内 (クリーンルーム不可) |
外形寸法
![縦:500mm 横:699mm 高さ:1,120mm](/product/robotics/assets/img/lineup/mobile/applicationmodel/application514/BYNAS_K3Mobile_Dimensions001.jpg)
デモ動画
システム提供元
製造業向け産業ロボットのアプリケーションの提供を通じた“モノづくり”
人材育成を目的としたFA機器、産業ロボットの実習装置の導入をはじめとした、
工業教育・職業訓練教材事業およびロボット教育センターによる“人づくり”
これら双方向から産業用ロボットの発展に尽力し、新時代に不可欠なシステムインテグレータの裾野を広げ、
ロボットアプリケーション・製品で「お客さまの笑顔」を追求するシステムインテグレーション企業です。