![モバイルロボット(AMR)導入までの7つのステップと運用における3つのポイント](/product/robotics/assets/img/common/WP_Mobile_Implementation001.jpg)
荷台やロボットハンドのカスタマイズに対応
モバイルマニピュレータのベースモデル
システム提供:株式会社バイナス
![株式会社バイナス ベースモデル K1](/product/robotics/assets/img/lineup/mobile/applicationmodel/application513/BYNAS_K1MobileManipulator_MV001.png)
モバイルマニピュレータシステム
ベースモデル K1
特長
-
1.荷台については個別で設計が可能です。
搬送するワーク、マニピュレータが行う作業に応じて豊富な実績からカスタマイズを承ります。
-
2.ロボットハンドはエアのチャックハンドも装着可能です。
コンプレッサーの装備や配管対応により、簡便なエアのチャックハンドを装着することができます。
-
3. LD-90XとTM5-700を組み合わせたモバイルマニピュレータです。
モバイルロボットLD-90シリーズと協調ロボットTM5-700をインテグレーションしています。
カスタマイズ対応致しますので、他の機種との組み合わせや安全設計の診断もご相談ください。
性能一覧
項目 | ロボット | ハンドリング ワーク質量 |
搬送ワーク質量 | 荷積方法 | 必要通路幅 (1台使用の目安) |
必要通路幅 (2台以上の目安) |
最大速度 | 使用環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | LD-90X・TM5-700 | 2kg程度 | 20kg程度 | 協調ロボットによる 自動移載 |
1,400mm以上 | 2,500mm以上 ※すれ違いする場合 |
3.2km/h(900mm/s) | 室内 (クリーンルーム不可) |
外形寸法
![縦:924mm 横:850mm 高さ:750mm](/product/robotics/assets/img/lineup/mobile/applicationmodel/application513/BYNAS_K1MobileManipulator_Dimensions001.jpg)
システム提供元
製造業向け産業ロボットのアプリケーションの提供を通じた“モノづくり”
人材育成を目的としたFA機器、産業ロボットの実習装置の導入をはじめとした、
工業教育・職業訓練教材事業およびロボット教育センターによる“人づくり”
これら双方向から産業用ロボットの発展に尽力し、新時代に不可欠なシステムインテグレータの裾野を広げ、
ロボットアプリケーション・製品で「お客さまの笑顔」を追求するシステムインテグレーション企業です。