「追加」ボタンをクリックするとテスト機貸出希望リストに追加されます。複数選択後、「テスト機貸出希望リスト」画面より一括でのお申し込みが可能です。
| 容量 | 入力電圧 | 定格出力電圧 | 定格出力電流 | 最大ピーク電流 | 形式 | 貸出希望リストに追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60W | AC100~240V(許容範囲AC85~264V、DC90~350V) | 24V | 2.5A | 3A | S8VK-S06024 | |
| 240W | 24V | 10A | 15A | S8VK-S24024 |
| 容量 | 入力電圧 | 出力電圧 | 出力電流 | 内蔵ファン | 形式 | 貸出希望リストに追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30W | AC100~240V | 24V | 1.5A | 無 | S8FS-G03024C | |
| 50W | 24V | 2.2A | S8FS-G05024C | |||
| 100W | 24V | 4.5A | S8FS-G10024C | |||
| 150W | 24V | 6.5A | S8FS-G15024C | |||
| 300W | 24V | 14A | 有 | S8FS-G30024C |
受付時間:9:00~17:00
(土・日・12/31~1/3を除く)
※携帯電話からご利用のお客様はこちら。(通話料はお客様負担となります)
TEL:055-982-5015
音声ガイダンスに従い、下記の番号を押してください。
・センサに関するご相談は「2」
・押ボタンスイッチ・温度調節器・電源に関するご相談は「3」
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.