![協調ロボット セミナ一覧](/product/robotics/assets/img/common/WebSeminar_Cobot_Teaching002.jpg)
ダンボール箱のパレタイジングに最適
強力な電動真空グリッパー
![OnRobot社 VGP20<br>バキュームグリッパー](/product/robotics/assets/img/lineup/collaborative/plug_play/adsorption/vgp20/vgp20_product_tv.jpg)
OnRobot社 VGP20
バキュームグリッパー
特長
-
ダンボール箱のパレタイジングに最適な強力電動真空グリッパー
■最高クラスの強力電動真空グリッパーで空気グリッパーに比べ最大90%のコスト削減が可能に
■低コストな薄型ダンボールなどの箱のパレタイジングおよび不規則な形状・多孔質な表面の取り扱いに最適
■内蔵型インテリジェンスとマルチチャンネル機能が柔軟で、フェールセーフな操作を実現
■あらゆる主要ロボットに迅速かつ簡単に導入可能なすぐに使える真空グリッパー
性能一覧
モデル | グリッパ本体質量 | 真空 | エアフロー | 把持可搬重量 | 把持時間 | 解放時間 | IP分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGP20 | 2.55kg | 1.5~17.95inHg | 0~48L/min | 10kg(最大20kg) | 0.25s | 0.4s | IP54 |
形式
![商品名:バキュームグリッパー本体 形式:107242](/product/robotics/assets/img/lineup/collaborative/plug_play/adsorption/vgp20/or-vgp20tv.jpg)
バキュームグリッパー本体
形式:107242
![商品名:VGP20エクステンダー50mm 形式:107567](/product/robotics/assets/img/lineup/collaborative/plug_play/adsorption/vgp20/or-vgp20EXT.jpg)
VGP20エクステンダー50mm
形式:107567
アクセサリ・オプション
ロボットキット
オムロン協調ロボットTMシリーズに搭載するためのキット
![形式:113761](/product/robotics/assets/img/lineup/collaborative/plug_play/common/Or_113761.jpg)
OMRON TM ロボットキット
形式:113761
キット内容:Compute Box / 電源/ USBスティック(ソフトウエア・コンポーネントとマニュアルを搭載)/ デバイスケーブル 5m / UTPケーブル 0.5m / 入出力ケーブル 0.3m / ケーブル保持用留め具
アダプタプレート
オムロン協調ロボットTMシリーズに搭載するためのアダプタ
![形式:101850](/product/robotics/assets/img/lineup/collaborative/plug_play/common/Or_101850.jpg)
OMRON TM 取り付け用アダプタプレート
形式:101850
VG10とGecko Gripper使用時のみ必要
クイックチェンジャ
5秒以内に交換できるツール
![形式:102037](/product/robotics/assets/img/lineup/collaborative/plug_play/common/fig_rg2_6_accessory_002n.jpg)
Quick OnRobot Changer - Robot side
形式:109498
ロボットのアーム先端に取り付けるマニュアル・ツール・チェンジャ。OnRobot社製グリッパーを使用するためには、Quick OnRobot Changer(ロボット側)またはDual Quick OnRobot Changerのいずれかを取り付ける必要があります。
![形式:101788](/product/robotics/assets/img/lineup/collaborative/plug_play/common/fig_rg2_6_accessory_003n.jpg)
Dual Quick OnRobot Changer 4,5A
形式:109878
ロボットのアーム先端にグリッパーを2つ取り付けるマニュアル・ツール・チェンジャ。OnRobot社製グリッパーを利用するためには、Quick OnRobot Changer(ロボット側)またはDual Quick OnRobot Changerのいずれかを取り付ける必要があります。
![形式:102014](/product/robotics/assets/img/lineup/collaborative/plug_play/common/fig_rg2_6_accessory_004.jpg)
Quick OnRobot Changer – Tool side
形式:102014
OnRobot社製のグリッパーにはすべてこの部品が内蔵されていますので、お客様が独自にエンドエフェクタを製作する場合にのみ必要になります。
![形式:102277](/product/robotics/assets/img/lineup/collaborative/plug_play/common/fig_rg2_6_accessory_005n.jpg)
Quick OnRobot Changer Kit 4,5A
形式:105925
キット内容:Quick OnRobot Changer(ロボット側)×1 (ツール側)×2