非常停止スイッチとセーフティリミットスイッチ
安全機能
安全機能 | 動作 | 停止方法 | 再起動方法 |
---|---|---|---|
1 |
|
停止カテゴリ0 | マニュアル |
2 |
|
停止カテゴリ0 | マニュアル |
3 |
|
停止カテゴリ0 | マニュアル |
安全回路図
動作チャート
使用機器形式と機械安全信頼性データ
記号 | 使用機器形式 | 機械安全信頼性データ |
---|---|---|
S1-1/S1-2 | 非常停止スイッチ: 形A22E-M-02(2NC接点) |
B10D: 100,000 |
S2/S5 | リセットスイッチ: 一般の押しボタンスイッチ(NO接点、モーメンタリ) |
- |
S3 | セーフティリミットスイッチ: 形D4N-□□20(NC接点ポジティブモード) |
B10D: 20,000,000 |
S4 | 一般のリミットスイッチ(NO接点) | B10D: 1,000,000 |
SB1 | フレキシブルセーフティユニット: 形G9SX-BC202(IEC 61508 SIL3の認証を取得) |
カテゴリ4, PFHD:4.10 × 10-9 |
SB2 | フレキシブルセーフティユニット: 形G9SX-AD322-T15(IEC 61508 SIL3の認証を取得) |
カテゴリ4, PFHD:5.70 × 10-9 |
KM1/KM2 KM3/KM4 |
定格負荷のコンタクタ | B10D: 1,300,000*1 |
*1. ISO 13849-1: 2015附属書Cより
注1. 実際に回路を構成するにあたり、注意事項とPL算出条件の注意事項を参照ください。