- Sysmac Library
包装機ライブラリ
マシンオートメーションコントローラ NJ/NX/NYシリーズ用 包装機制御ライブラリ (形SYSMAC-XR012)のご紹介です。
ライブラリのご使用につきましては、当社営業担当者にお問い合わせください。
包装品質と性能を、短期間で向上させたい
- 課題1
- カット、シール不良を低減し、包装品質を安定させたい
- 課題2
- 機械の振動・騒音を抑えつつ、タクトタイムを短縮したい
- 課題3
- 業界標準規格PackMLに簡単に対応したい
包装機ライブラリが解決します!
NJ/NX/NYシリーズが提供するEtherCAT上での高速高精度な同期制御と、ファンクションブロックを含む「包装機ライブラリ」による多彩な包装機向け機能により、カット位置・シール品質の安定化、同期位置制御の採用による品質と高速性の両立、包装機向け規格PackMLへの対応が容易です。
Sysmac Libraryで実現する、包装機制御
バラツキによる蛇行
ファンクションブロック
包装材の巻取り、巻出しの際の
テンションを制御し、安定化
機規格PackMLへの対応
ファンクションブロック/
サンプルプログラム
PackML規格への適応を強力サポート
・機械式カム制御による振動・騒音、
速度アップの限界
ファンクションブロック
・ボックスモーション
サンプルプログラム
同期位置制御により
高速・高精度化
不良の発生
(温度制御ライブラリ)
直接操作量制御により、
シール時の温度低下抑制
システム構築例
適用事例
包装材の切断制御
・ 切断長のバラツキ
・ 機械式カム制御による振動・騒音、速度アップの限界
ロータリナイフ ファンクションブロック
ボックスモーションサンプルプログラムもご用意しています。
フィルム送り量とマーク位置に合わせて、タイミングを自動的に演算し高精度に切断。
多彩な機能により、機械の構造に合わせた調整や、切断位置の安定化を実現。
選べるモード
・ ブレード数(1-4)、機器の条件を設定が可能
・ 切断条件を、Continuousモード(一定長での切断)、 Mark-To-Markモード
(マーク位置に合わせて切断)から選択可能
振動を抑制する5次曲線プロファイル機能
・ 5次曲線プロファイルに対応しているため、機械への衝撃、騒音、振動を抑制
・ 進角補正機能により、同期ズレを調整可能
切断位置の安定化
・ 制御周期に依存せずにマーク検出位置をラッチできるため、マークを高精度に検出
・ 実行中の設定変更により切断条件の微調整が可能
巻取り/巻出し制御
薄い包装材による伸び、巻取りのバラツキによる蛇行。
速度制御ワインダ ファンクションブロック
包装材の巻取り、巻出しの際のテンションを制御。
包装材の速度、リール径、テンションフィードバックを即時に計算し、包装材のテンションの安定化を実現。
PackML対応
米国・欧州で普及が進んでいる包装機規格PackMLへの対応。
PackML対応ファンクションブロック/サンプルプログラム
PackML(Packaging Machine Language)規格は、包装機の状態遷移、複数包装機間の通信ルールを定めたガイドラインです。「包装機ライブラリ」に含まれる、本規格に準拠したPackML対応FB群と、それらを使用するためのサンプルプログラムを使用することで、規格準拠が容易になります。しかも、NX701からNJ101まで使用できますので、包装機のラインナップに合わせて標準化が可能です。
納入先の食品エンド
ユーザー様から、PackML
規格対応を依頼
されているが…
エンドユーザー様のメリット
・包装機間の通信ルールが統一されるため、異なるメーカーの包装機から構成される
生産ラインの立上げや変更期間を短縮。
包装機メーカー様のメリット
・PackMLで規定される状態遷移やモジュール化指針を適用することで、
プログラムの構造化ができ、エンジリアリング工数を削減。
・他メーカー製包装機との通信ルール統一により、
エンドユーザー様工場での立上げ時のトラブルが減り、短期立上げが可能。
サンプルプログラム&画面
PackML規格にお役立ちのサンプルデータもご用意しています。弊社営業員までお問い合わせください。
・上位/装置間通信に必要なPackTagの設定を含んだサンプルプログラム
・包装機の状態を表示するHMI画面サンプル