OPC UA PackML
ライブラリ
              マシンオートメーションコントローラNJ/NXシリーズ用
OPC UA PackMLライブラリ(形SYSMAC-XR101)のご紹介です。
マシンオートメーションコントローラNJ/NXシリーズ用
OPC UA PackMLライブラリ(形SYSMAC-XR101)のご紹介です。
OPC UA PackMLライブラリを用いることで、OPC UA for PackML*1仕様の詳細を意識せずに、対応することができます。
OPC UA for PackMLを使用するためのファンクションブロックのほか、オムロンのOPC UA for PackMLの情報モデル、およびOPC UA Method機能を用いてSysmac Libraryのファンクションブロックを呼び出すための内部ファンクションブロックも含まれます。
装置のモードや状態、および周辺装置間とのインターフェースを定義した標準規格(PackML*2)の通信プロトコルにOPC UAを用いることで、装置を標準化し、生産までの準備期間を短縮し、生産システムの統合を簡単に実現します。
 
                 
                
              *1.OPC 30050 - UA Companion Specification for PackML バージョン1.01
                *2.TR88.00.02-2015
必要な処理やデータインターフェースをOPC UA PackMLライブラリのファンクションブロックで実現するため、複雑なデータの設計や、処理内容の実装を一から行う必要がなく、プログラム開発工数を大幅に削減できます。
また、Sysmac Libraryとは別にユーザ定義のファンクションブロックによって、ユーザ独自の情報を追加することもできます。これにより、PackMLの業界標準を活かしつつ、簡単にカスタマイズすることが可能です。
 
                 
              *3.2023年8月当社調べ
開発工数を大幅削減するだけでなく、OPC UAであるので、デジタル署名や暗号化など、完全性・機密性・可用性に対応した通信で、FAとITをセキュアに接続します。
さらに、ロール機能で、情報へのアクセス許可をユーザ毎に管理し、秘匿情報を保守することができ安心です。
 
                 
                
              尚、一部のライブラリは、ダウンロードできませんので、
当社営業担当者にお問い合わせください。