高速アナログ検査
ライブラリ

マシンオートメーションコントローラ NJ/NXシリーズ、および産業用PC プラットフォーム NYシリーズ IPCマシンコントローラ用
高速アナログ検査ライブラリ(形SYSMAC-XR016)のご紹介です。

専用計測器・PCで
実現していた
高速アナログ検査を
汎用コントローラ化したい

課題1
今まで、専用計測器・PCで構成していたデータ収集・検査プログラムを汎用コントローラに簡単に置き換えられない。
課題2
最大値などの特徴量だけでなく、取得したアナログ波形データの形状から、判定を実施したいが実現方法が分からない。

高速アナログ検査
ライブラリが
解決します!

アナログ検査で使用する演算式をファンクションブロック(FB)でご提供します。
演算/ 判定のPLC プログラム設定工数を削減し、アナログ検査機の汎用コントローラ化に貢献します。

システム構成図

システム構成図 システム構成図

回転特性検査

高速アナログ検査ライブラリのFBが演算/判定のプログラム設定工数を削減し、アナログ検査機の汎用コントローラ化に貢献します。

高速アナログ検査ライブラリ

集める:データレコーダFB

取得したアナログデータを、ひとつの配列変数に連結し、時系列ログデータを作成する。

集める:データレコーダFB
集める:データレコーダFB

装置状態検査

装置の予知保全を実施するために、あらゆる制御データを
取得し、装置の通常動作時のデータと異常動作時のデータを
比較する。

計算する:特徴量演算FB

最大値・最小値の特徴量演算はもちろん、標準偏差などアナログ検査で使用する演算プログラムをFBでご提供します。

計算する:特徴量演算FB
計算する:特徴量演算FB

回転特性検査

回転体部品(モータ、ベアリングなど)の回転数の最大値や
最小値など特徴量が規定能力を満たしているか検査する。

判定する:上下限テストFB

あらかじめ記録した良品の測定データを基準データとして、検査対象の測定データが設定した許容差内にあるかどうかを判定します。合否判定するデータの区間は自由に設定することができます。

判定する:上下限テストFB
判定する:上下限テストFB

溶接品質検査

溶接時の電圧値や電流値などを測定し溶接不良が
発生していないかを検査するため波形形状で管理を
実施する必要がある。

Sysmac Libraryをダウンロード

尚、一部のライブラリは、ダウンロードできませんので、
当社営業担当者にお問い合わせください。