- Sysmac Library
MQTT通信ライブラリ
マシンオートメーションコントローラ NXシリーズ用MQTT通信ライブラリ(形SYSMAC-XR020)のご紹介です。
クラウドを用いて多拠点での設備・生産データを収集したい
- 課題1
- ゲートウェイ機器の導入・運用コストがかかる
また、中継処理の遅延でデータ収集時間がばらつく - 課題2
- 通信データが盗聴や改ざんされないか心配
- 課題3
- 通信プログラミングに時間がかかる
MQTT通信ライブラリが解決します!
ゲートウェイ機器不要で、低コスト・リアルタイムなデータ収集を実現
MQTT通信ライブラリを用いて、コントローラとクラウドを直接接続することが可能です。
これにより従来必要であったゲートウェイPCなど中継機器の導入が不要となりシステム構築時間や、設計・運用コストが削減できます。
また、データ中継処理も不要になるため、リアルタイムなデータ収集システムの構築が実現できます。
暗号化されたMQTT通信で生産データを保護
MQTT通信のデータ暗号化プロトコル(MQTTS)により、第三者による通信データの盗聴・改ざんから生産データを守ります。
MQTTファンクションブロックによる通信プログラム開発工数大幅削減
必要なMQTT通信処理をファンクションブロック(FB)内部で実現。*1
複雑なMQTT通信手順を一からプログラミングする 必要がなくなり、プログラミング工数・デバッグ工数を大幅に短縮できます。