既存設備を活かし、追加設備を抑えて導入可能
カーゴリフター搭載モバイルロボット


プロモーション:全方向駆動により台車の搬送・入れ替えを自動化

商品名:モバイルロボット「OL-450S」 

省力化・自働化  搬送  情報化

人手に頼りがちな台車の移動・入れ替え工程
こんな課題はありませんか?

  1. • 台車の移動・入れ替えにかかる人手を減らしたい

  2. • 限られたスペースでの台車搬送を自動化したい

  3. • 大がかりな設備追加を抑えながら自動化を進めたい

  4. OL-450Sは、こうした現場課題に対応し、搬送現場の自動化を更に進めます。

OL-450Sの特長


既存設備を活かした搬送自動化


一体型リフトと低床設計(最小クリアランス125mm)により、条件を満たす既存の台車や脚付き搬送容器の下に潜り込み、そのままピックアップして搬送します。特別な上物や専用治具の新規製作を抑えながら、現場導入を進めやすくします。*1

限られたスペースでの正確な運用と安全監視


360度の安全監視センサと全方向駆動により、狭いスペースでの取り回しに対応します。高精度な位置決めオプション(CAPS 3.0)により、ミリ単位の正確な停止・位置合わせが可能です。*2

連続稼働や複数台運用への対応


40分でフル充電が可能な高速ワイヤレス充電に対応しています。*3
また、Fleet Managerにより最大100台までのAMRを一元制御でき、FLOW Coreを通じて可搬重量の異なる他のAMRと組み合わせた運用にも対応します。*4

ご注意
導入にあたっては、対象台車・使用環境に応じた適合確認およびリスクアセスメントが必要です。
動画中の高精度な位置決め動作にはCAPS 3.0が必要です。位置決め精度は、使用環境・対象物・運用条件により異なります。
動画には倍速再生を含む箇所があります。動作は一例であり、速度・時間は条件により異なります。

*1 台車の仕様、安全基準、寸法、脚高さ、底面形状、強度、積載条件、周辺レイアウトなどにより適合確認が必要です。
*2 充電時間は使用条件・バッテリ状態・周囲環境により異なります。
*3 接続台数はシステム構成・通信環境・運用条件により異なります。
*4 位置決め精度は使用環境・対象物・運用条件により異なります。

OLシリーズ 自動搬送モバイルロボット


最大450kgの資材搬送が可能なモバイルロボット。カーゴリフターを搭載した低床・全方向駆動型。450kg対応の1ラインナップ