モバイルマニュピレータを活用した
半導体FOUPの搬送自動化デモ

商品名:モバイルロボット「LDシリーズ」協調ロボット「TMシリーズ」

搬送省力化・自働化

モバイルロボット(AMR)と協調ロボットによるシステムでFOUP搬送の無人自動化を実現

  1. 1.モバイルロボットLDと協調ロボットTMの連動による搬送移設システム
  2. 2.設計ならびに調整時間の短縮化につながる2つのロボットの位置補正機能
  3. 3.狭い通路でも支障なく運用できるモバイルマニュピレータ

オムロンでは、i-Automation!が実現するモノづくり革新の最前線となるAUTOMATION CENTER(ATC)を世界37カ所に設置しています。
こちらは台湾オムロンのATCエンジニアが製作し、台北ショールームに設置されている、半導体ウエハを格納したFOUPを搬送するデモ機です。

走行安全性の高いモバイルロボット(LDシリーズ)と、安全柵不要で使用できる協調ロボット(TMシリーズ)の組み合わせにより移動しながら稼働できるモバイルマニュピレータを実現しました。
モバイルマニュピレータは上位の指示により、FOUPの取出しから搬送、別のラインへの移載を実施します。
モバイルロボットのオプションである高精度位置決め機能と協調ロボットのランドマークを活用した位置補正機能により開発設計工数と調整にかかる時間を大きく削減でき、FOUPハンドリングシステムを迅速に構築することができました。
モバイルロボットはクリーンルームにおける静電気障害対策のためESD対策機種を採用しています。

ロボットシステム導入カタログ<br>(オムロンフィールドエンジニアリング株式会社)

ロボットシステム導入カタログ
(オムロンフィールドエンジニアリング株式会社)

オムロングループならではの、ロボット導入後のメンテナンスサービスや保守契約についてもご理解いただける内容です。

モバイルロボット(AMR)導入までの7つのステップと運用における3つのポイント

モバイルロボット(AMR)導入までの7つのステップと運用における3つのポイント

搬送の自動化を実現するモバイルロボットの構想から導入までを説明した参考資料をご案内いたします。

自社施工現場の空調性能検査

導入事例:三機工業株式会社様

自社施工現場の空調性能検査

自律走行型の風量測定ロボット[開発中]により空調性能試験工数を従来比75%削減

関連コンテンツ