
可搬重量100kgの昇降機能付き搬送モデル
システム提供:オムロンフィールドエンジニアリング株式会社

モバイルロボットシステム
LD-250 リフタモデル
特長
-
オムロンモバイルロボットLD-250に昇降リフトを搭載した搬送モデル
コンテナやパレット搬送への活用 -
架台や架台形状コンベヤ間においてのコンテナ等の搬送自動化
-
リフトストロークが自由に設定できるため、段違い箇所への搬送にも有効
性能一覧
項目 | ロボット | 可搬ワーク質量 | リフト高さ | 荷積方法 | 必要通路幅 (1台使用の目安) |
必要通路幅 (2台以上の目安) |
最大速度 | 使用環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | LD-250 | 100kg程度 | 600~655mm (ST55mm) |
架台に潜り込み リフタにより移載 |
1,700mm以上 | 3,400mm以上 ※すれ違いする場合 |
4.3km/h(1,200mm/s) | 室内 (クリーンルーム不可) |
外形寸法

システム提供元
先進的な技術を活用して最適で高品質なシステム、エンジニアリングサービスを提供すると共に
全国をカバーするフィールドサービスとバックアップサービスで
お客様に一層の安心・安全そして満足をお届けします。