明和eテック 自律走行型案内ロボット e-Guide

明和eテック社 自律走行型案内ロボット e-Guide

構内でのお客様へプレゼン・解説を担当する案内ロボット
印象的なデモンストレーションを支援

特長

  1. 1.誘導デモ機能

    生産現場などの環境においても活用可能。構内でのお客様のご案内をおこないます。
    搭載しているディスプレイにより、音声・動画による解説・プレゼンテーションをおこないます。

  2. 2.追従機能

    フロント側にWEBカメラを搭載することで、QRコード追っかけ機能を実現しました。
    人や別のロボットを追従するなど多くの用途に活用可能です。

  3. 3.スマートウォッチ・タブレット等の携帯デバイスとの連携

    (株)明和eテック開発のスマートウォッチアプリ、タブレットアプリを介してe-Guideへの動作指示が可能です。
    スマートウォッチ・タブレットから、ロボットへ直接行先指示をかけ、指定箇所への案内をすることができます。

    システム構成例
    システム構成例
    e-Guide
  4. 4.障害物を回避

    モバイルロボットの前方に設置したセンサで周囲状況を把握、走行への障害物を避けて安全に運行できるため人との共存が可能です。

性能一覧

項目 ロボット 必要通路幅
(1台使用の目安)
必要通路幅
(2台以上の目安)
最大速度 使用環境
詳細 LD-90 1,400㎜以上 3,500㎜以上
※すれ違いする場合
4km/h
(1,111mm/s)
室内
(クリーンルーム不可)

外形寸法

外形寸法

デモ動画

構内でプレゼン・解説をする案内ロボット|動画提供 株式会社明和eテック

システム提供元

株式会社 明和eテック

私たち明和eテックは、AI、IoT、ロボットシステム等の先端技術を中心としたものづくりを通じて
社会を支える”開発型企業”です。電機制御からロボットシステム、IT、画像検査、そしてAI、IoT
AMR事業へと事業領域を広げ、国内から海外へとグローバル展開しています。
これからも、独自の先端技術で未来の自動車工場を創造し、ものづくりの世界を変えていきます。

このページの後によく見られているコンテンツ

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートに
ご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら