Machine Automation

本文

統合プラットフォーム

  • Sysmac Library

包装機ライブラリ

マシンオートメーションコントローラ NJ/NX/NYシリーズ用 包装機制御ライブラリ (形SYSMAC-XR012)のご紹介です。
ライブラリのご使用につきましては、当社営業担当者にお問い合わせください。

包装品質と性能を、短期間で向上させたい

課題1
カット、シール不良を低減し、包装品質を安定させたい
課題2
機械の振動・騒音を抑えつつ、タクトタイムを短縮したい
課題3
業界標準規格PackMLに簡単に対応したい

包装機ライブラリが解決します!

NJ/NX/NYシリーズが提供するEtherCAT上での高速高精度な同期制御と、ファンクションブロックを含む「包装機ライブラリ」による多彩な包装機向け機能により、カット位置・シール品質の安定化、同期位置制御の採用による品質と高速性の両立、包装機向け規格PackMLへの対応が容易です。

Sysmac Libraryで実現する、包装機制御

薄い包装材による伸び、巻取りの
バラツキによる蛇行
速度制御ワインダ
ファンクションブロック

包装材の巻取り、巻出しの際の
テンションを制御し、安定化
米国・欧州で普及が進んでいる包装
機規格PackMLへの対応
PackML対応
ファンクションブロック/
サンプルプログラム

PackML規格への適応を強力サポート
・切断長のバラツキ
・機械式カム制御による振動・騒音、
 速度アップの限界
・ロータリーナイフ
 ファンクションブロック
・ボックスモーション
 サンプルプログラム

同期位置制御により
高速・高精度化
シールヒータの温度低下によるシール
不良の発生
直接操作量制御ファンクションブロック
(温度制御ライブラリ)
直接操作量制御により、
シール時の温度低下抑制
システム構築例

システム構築例

システム構築例

適用事例

包装材の切断制御

課題→解決

・ 切断長のバラツキ
・ 機械式カム制御による振動・騒音、速度アップの限界

ロータリナイフ ファンクションブロック

ボックスモーションサンプルプログラムもご用意しています。

フィルム送り量とマーク位置に合わせて、タイミングを自動的に演算し高精度に切断。
多彩な機能により、機械の構造に合わせた調整や、切断位置の安定化を実現。

ボックスモーションサンプルプログラムもご用意しています

選べるモード
・ ブレード数(1-4)、機器の条件を設定が可能
・ 切断条件を、Continuousモード(一定長での切断)、 Mark-To-Markモード
 (マーク位置に合わせて切断)から選択可能

振動を抑制する5次曲線プロファイル機能
・ 5次曲線プロファイルに対応しているため、機械への衝撃、騒音、振動を抑制
・ 進角補正機能により、同期ズレを調整可能

切断位置の安定化
・ 制御周期に依存せずにマーク検出位置をラッチできるため、マークを高精度に検出
・ 実行中の設定変更により切断条件の微調整が可能

巻取り/巻出し制御

課題→解決

薄い包装材による伸び、巻取りのバラツキによる蛇行。

速度制御ワインダ ファンクションブロック

包装材の巻取り、巻出しの際のテンションを制御。
包装材の速度、リール径、テンションフィードバックを即時に計算し、包装材のテンションの安定化を実現。

速度制御ワインダFB

PackML対応

課題→解決

米国・欧州で普及が進んでいる包装機規格PackMLへの対応。

PackML対応ファンクションブロック/サンプルプログラム

PackML(Packaging Machine Language)規格は、包装機の状態遷移、複数包装機間の通信ルールを定めたガイドラインです。「包装機ライブラリ」に含まれる、本規格に準拠したPackML対応FB群と、それらを使用するためのサンプルプログラムを使用することで、規格準拠が容易になります。しかも、NX701からNJ101まで使用できますので、包装機のラインナップに合わせて標準化が可能です。

包装機メーカー様
納入先の食品エンド
ユーザー様から、PackML
規格対応を依頼
されているが…

エンドユーザー様のメリット

・包装機間の通信ルールが統一されるため、異なるメーカーの包装機から構成される
 生産ラインの立上げや変更期間を短縮。

包装機メーカー様のメリット

・PackMLで規定される状態遷移やモジュール化指針を適用することで、
 プログラムの構造化ができ、エンジリアリング工数を削減。
・他メーカー製包装機との通信ルール統一により、
 エンドユーザー様工場での立上げ時のトラブルが減り、短期立上げが可能。

サンプルプログラム&画面

サンプルプログラム&画面

PackML規格にお役立ちのサンプルデータもご用意しています。弊社営業員までお問い合わせください。

・上位/装置間通信に必要なPackTagの設定を含んだサンプルプログラム
・包装機の状態を表示するHMI画面サンプル

Machine Automation
I-Webメンバーに登録して役立つ資料を入手

資料オムロンFAストアでのお得なWeb特別価格での商品のご購入を含めた、便利なサービスをご利用いただけます。

i-Webメンバーズ

↑このマークがついた情報はI-Webメンバー限定です。
ご登録をお願いいたします。

ログイン 初めての方・新規登録