Page top

ネットワーク機器 - 受注終了品

EtherNet/IP、EtherCAT、DeviceNet、CompoNetのマスタ・スレーブ製品

商品一覧

ネットワーク機器の受注終了品は以下の 82 商品があります。

2004/09 受注終了 3G3MV-PDRT1-SINV1 多機能型小型インバータ(DeviceNet通信ユニット) 3G3MV-PDRT1-SINV1

DeviceNet通信のオプションユニットの登載により、オープン化ネットワークに対応。小型インバータで省配線化とインバータ稼動状況管理を実現。

2014/03 受注終了 3G3MX2 多機能型小型インバータ MX2シリーズ 3G3MX2

通信ユニット装着で高速ネットワーク EtherCATに対応。コンパクトな高機能「世界標準機」

2024/12 受注終了 3G3MX2-V1 多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2-V1

位置決め、速度コントロールに強い。応答時間にこだわったマシン制御用インバータ

2022/08 受注終了 3G3RX-V1 高機能型汎用インバータ RXシリーズV1タイプ 3G3RX-V1

多彩な用途に対応し、人と環境にやさしい高機能インバータ

2008/03 受注終了 3G8B3-DRM21 マスタボード(VMEボード) 3G8B3-DRM21

DeviceNetマスタ機能を持ったVMEバスI/Fボード

2012/03 受注終了 3G8B3-SRM00 / 01 マスタボード(VMEボード) 3G8B3-SRM00 / 01

CompoBus/Sマスタ機能を持ったVMEバスI/Fボード

2023/09 受注終了 3G8F7-DRM21 DeviceNetボード(PCIボード) 3G8F7-DRM21

PCIバス用のDeveiceNetボード

1997/04 受注終了 C200HW-DRM21 マスタユニット C200HW-DRM21

 

2017/03 受注終了 C200HW-DRM21-V1 マスタユニット C200HW-DRM21-V1

CS1、SYSMAC α C200HX/HG/HE、C200HS用マスタユニット

2017/03 受注終了 C200HW-DRT21 I/Oリンクユニット C200HW-DRT21

スレーブを高機能CPU化、分散制御に最適なI/Oリンクユニット

1999/07 受注終了 C200HW-SRM21 マスタユニット C200HW-SRM21

 

2017/03 受注終了 C200HW-SRM21-V1 CompoBus/Sマスタユニット C200HW-SRM21-V1

マシン分散制御・省配線に最適な高速ON/OFFバス

2025/03 受注終了 CJ1W-EIP21 CJシリーズ EtherNet/IPユニット CJ1W-EIP21

タグデータリンク容量最大180,000CH以上のEtherNet/IPユニット

形CJ1W-EIP21はセキュリティ強化に伴い、2025年3月受注終了

2022/08 受注終了 CJ1W-SRM21 CompoBus/Sマスタユニット CJ1W-SRM21

マシン分散制御・省配線に最適な高速ON/OFFバス

2022/12 受注終了 CP1W-SRT21 I/Oリンクユニット CP1W-SRT21

形CP1用 I/Oリンクユニット

2018/03 受注終了 CPM1A-DRT21 I/Oリンクユニット CPM1A-DRT21

形CPM2A/CPM1A用 I/Oリンクユニット

2022/08 受注終了 CPM2C-S1□0C CompoBus/Sマスタ付きCPUユニット CPM2C-S1□0C

スリム型マイクロPLC、SYSMAC CPM2Cが高速省配線バスCompoBus/Sマスタを内蔵

2022/08 受注終了 CPM2C-S1□0C-DRT プログラマブルスレーブ CPM2C-S1□0C-DRT

分散ブロックに必要な複合機能スレーブを実現

2022/12 受注終了 CPM2C-SRT21 I/Oリンクユニット CPM2C-SRT21

形CPM2C用 I/Oリンクユニット

2012/03 受注終了 CQM1-DRT21 I/Oリンクユニット CQM1-DRT21

制御の分散化を実現するI/Oリンクユニット

1999/07 受注終了 CQM1-SRM21 マスタユニット CQM1-SRM21

 

2012/03 受注終了 CQM1-SRM21-V1 マスタユニット CQM1-SRM21-V1

SYSMAC CQM1H/CQM1用マスタユニット

2011/03 受注終了 CRT1B-MD04SLP(-1) ビットスレーブ クランプタイプ CRT1B-MD04SLP(-1)

防塵、防沫に対応した簡単でかしこいビットスレーブ

2012/03 受注終了 CRT1-CID / COD / CMD CompoNet ロジックスレーブ CRT1-CID / COD / CMD

超高速。制御機能搭載、ロジックスレーブ

2018/03 受注終了 CRT1-VAD02□□D / VDA02□□D アナログI/Oスレーブ(表示機能タイプ) CRT1-VAD02□□D / VDA02□□D

表示機能付きのアナログスレーブ。設備立ち上げ時のカンタン設定にお役立ち

2025/03 受注終了 CS1W-DRM21-V1 DeviceNetユニット CS1W-DRM21-V1

業界トップクラスの性能と機能を搭載したCSシリーズ対応のDeviceNetユニット

2022/08 受注終了 CS1W-SRM21 CSシリーズCompoBus/Sマスタユニット CS1W-SRM21

マシン内のセンサ・アクチュエータの省配線を実現するPLC下位の高速リモートI/Oシステムを構築

1997/04 受注終了 CVM1-DRM21 マスタユニット CVM1-DRM21

 

2012/03 受注終了 CVM1-DRM21-V1 DeviceNetマスタユニット CVM1-DRM21-V1

SYSMAC CVM1/CVシリーズ用DeviceNetマスタユニット

2009/03 受注終了 DRT1-□D0□CL(-1) 防水型ターミナル DRT1-□D0□CL(-1)

経済性を重視した防水型ターミナルを8形式用意

2009/03 受注終了 DRT1-□D08C / □D16C(-1) 耐環境ターミナル(トランジスタタイプ) DRT1-□D08C / □D16C(-1)

丸型コネクタにより接続が容易な防塵防滴構造(IP66)のターミナル8点、16点(入力:8点 出力:8点)のトランジスタタイプ

2009/03 受注終了 DRT1-□D16S センサターミナル DRT1-□D16S

センサとの接続が簡単なコネクタ接続タイプ

2005/10 受注終了 DRT1-□D16T□(-1) リモートI/Oターミナル(トランジスタ・3段端子台タイプ) DRT1-□D16T□(-1)

リモートターミナルに3段端子台タイプ(16点)をシリーズ追加、入力・入出力・出力、NPN・PNP対応、計6機種を用意

2009/03 受注終了 DRT1-□D16X(-1) リモートアダプタ DRT1-□D16X(-1)

小型サイズを実現した16点タイプのリモートアダプタ

2005/10 受注終了 DRT1-□D32ML(-1) リモートI/Oターミナル(トランジスタ・コネクタタイプ) DRT1-□D32ML(-1)

超小型サイズを実現した32点のリモートターミナル

2016/09 受注終了 DRT1-232C2 RS-232Cユニット DRT1-232C2

RS-233Cポートをもつバーコードリーダなど周辺機器とDeviceNetとのデータ送受信を実現

2006/03 受注終了 DRT1-AD / DA アナログ入力/出力ターミナル DRT1-AD / DA

アナログ入力用、出力用ターミナル

2009/03 受注終了 DRT1-B7AC B7ACインターフェースターミナル DRT1-B7AC

センサI/Oコネクタタイプを集約し(入力10点×3台)、DeviceNetへの接続を可能にしたターミナル

2006/03 受注終了 DRT1-TS04□ 温度入力ターミナル DRT1-TS04□

温度入力をバイナリデータに変換

2024/10 受注終了 E3X-CRT センサ通信ユニット(CompoNetタイプ) E3X-CRT

センサの設定管理を簡単にするCompoNet

2024/09 受注終了 E3X-DRT21-S VER.3 デジタルタイプセンサ用通信ユニット(DeviceNetタイプ) E3X-DRT21-S VER.3

センサの設定管理を簡単にするDeviceNet通信ユニット

2024/10 受注終了 E3X-ECT センサ通信ユニット(EtherCATタイプ) E3X-ECT

センサの設定管理を簡単にするEtherCATセンサ通信ユニット

2021/03 受注終了 E5AR サーマックR デジタル調節計 E5AR

高速・高精度&マルチ出力タイプの汎用デジタル調節計。視認性の高いLCD採用、5桁・3段で見やすい表示

2021/03 受注終了 E5ER サーマックR デジタル調節計 E5ER

高速・高精度&マルチ出力タイプの汎用デジタル調節計。視認性の高いLCD採用、5桁・3段で見やすい表示

2019/03 受注終了 E5ZN-DRT DeviceNet通信ユニット E5ZN-DRT

モジュール型温度調節器形E5ZNをDeviceNetに接続

2024/03 受注終了 FQ-Mシリーズ 高速位置決め用スマートカメラ FQ-Mシリーズ

高速位置決めマシンへの統合を簡単に

2023/03 受注終了 FZ5シリーズ 画像処理システム FZ5シリーズ

位置決め、検査に求められる豊富な処理項目を搭載

2015/03 受注終了 FZM1シリーズ 位置決め専用画像センサ FZM1シリーズ

高精度な位置決め制御を実現

2024/03 受注終了 GRT1シリーズ DeviceNet通信ユニット/スライスI/Oユニット SmartSlice GRT1シリーズ

DeviceNet対応のビルディングブロック型のI/Oターミナル

2024/03 受注終了 GRT1シリーズ CompoNet通信ユニット/スライスI/Oユニット SmartSlice GRT1シリーズ

CompoNet対応のビルディングブロック型のI/Oターミナル

2018/03 受注終了 GT1-CT01 カウンタユニット GT1-CT01

マルチプルI/Oターミナル対応のエンコーダ入力が可能なカウンタユニット

2022/02 受注終了 NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 プログラマブルターミナル NSシリーズ NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2

際立つ親和性で、装置をさらに使いやすく!

2022/02 受注終了 NSJシリーズ プログラマブルコントローラ NSJシリーズ

コントローラと表示器を融合。操作盤の小型化・標準化に貢献し、製造現場のさまざまなムリ・ムダ・ムラを解消します

2022/03 受注終了 NY51□-A NYシリーズ IPCプログラマブル多軸モーションコントローラ NY51□-A

ナンバーワンへの最短距離、オンリーワンシステムはこの1台から

2016/03 受注終了 R88A-NCW152-DRT DeviceNetオプションユニット(ACサーボドライバWシリーズ対応) R88A-NCW152-DRT

ACサーボドライバに1軸位置制御、DeviceNet機能を搭載。「分散制御」「情報管理」をまとめて楽々

2022/08 受注終了 SRM1-C01 / C02-V2 Sコントローラ SRM1-C01 / C02-V2

超小型サイズにCompoBus/Sマスタとコントローラ機能を内蔵。スタンドアロンタイプのマスタコントローラ

2008/03 受注終了 SRT1-□□D04S CompoBus/Sセンサアンプターミナル SRT1-□□D04S

センサアンプがワンタッチ接続可能、さらに進んだ省配線を実現

2007/03 受注終了 SRT1-B1T ビットチェーンターミナル SRT1-B1T

分散配置された入出力機器に対応した1点通信ユニット

2022/12 受注終了 SRT2-□D0□CL(-1) 防水型ターミナル SRT2-□D0□CL(-1)

経済性を重視した防水型ターミナルを8形式用意

2022/12 受注終了 SRT2-□D08S センサターミナル SRT2-□D08S

センサとの接続が簡単なコネクタ接続タイプ

2022/12 受注終了 SRT2-□D16T(-1) リモートI/Oターミナル(トランジスタ・3段端子台タイプ) SRT2-□D16T(-1)

リモートI/Oターミナルに3段端子台タイプ(16点)をシリーズ追加、入力・入出力・出力、NPN・PNP対応、計6機種を用意

2022/12 受注終了 SRT2-□D32ML(-1) リモートI/Oターミナル(トランジスタ・コネクタタイプ32点) SRT2-□D32ML(-1)

超小型サイズを実現した32点のリモートターミナル

2022/12 受注終了 SRT2-AD04 アナログ入力ターミナル SRT2-AD04

16点リモートI/Oターミナルと同形状の小型アナログ入力タイプ

2022/12 受注終了 SRT2-DA02 アナログ出力ターミナル SRT2-DA02

16点リモートI/Oターミナルと同形状の小型アナログ出力タイプ

2022/12 受注終了 SRT2-ID / OD(-1) リモートI/Oターミナル(トランジスタタイプ) SRT2-ID / OD(-1)

長距離通信も可能な形SRT2シリーズ(長距離/高速通信)を用意

2022/12 受注終了 SRT2-ID□MX リモートI/Oターミナル(トランジスタ・コネクタタイプ4点/8点) SRT2-ID□MX

名刺半分サイズを実現したコネクタ入力タイプ

2022/12 受注終了 SRT2-ID16P / OD16P リモートI/Oモジュール SRT2-ID16P / OD16P

プリント基板実装が可能なモジュールタイプ

2022/12 受注終了 SRT2-R リモートI/Oターミナル(リレー搭載タイプ) SRT2-R

超小型サイズを実現した8点、16点のリレー搭載タイプ

2022/12 受注終了 SRT2-VID / VOD(-1) リモートI/Oターミナル(トランジスタ・コネクタタイプ8点/16点) SRT2-VID / VOD(-1)

長距離通信も可能な省配線・小型化を実現したリモートI/Oターミナル

2022/08 受注終了 W4S1 産業用スイッチングハブ W4S1

産業用イーサネット通信の要として、FAで求められる耐環境性と機能を徹底追求

2020/06 受注終了 WE70 FA無線LANユニット WE70

過酷なFA環境でも安心なFA用Ethernet無線登場。IEEE802.11a/b/gに対応

2020/03 受注終了 WS02-ALDC1 DeviceNetアナライザ WS02-ALDC1

オムロン製DeviceNet PCIボードを直結することでネットワークの診断・解析が可能!デバイス開発効率の向上、システムの立ち上げ効率の向上に貢献

2020/03 受注終了 WS02-DIPC1 デバイスインスペクタ WS02-DIPC1

DeviceNet上の各デバイスの状態を監視し、異常を検知するためのソフトウェア

2020/03 受注終了 WS02-NX□C1 ネットエックスサーバ WS02-NX□C1

DeviceNet上にある各種I/Oデータのモニタリング、ロギングを容易に実現

2020/03 受注終了 WS02-PEDC1-J DeviceNetプロキシサーバ WS02-PEDC1-J

複数のDeviceNetコンフィグレータからシステム設定可能。Ethernet経由でDeviceNetシステムのリモートコンフィグレーションを実現

2018/03 受注終了 XWT-VOD08S(-1) / VMD08S(-1) / VOD16ML(-1) / VMD16ML(-1) 拡張ユニット XWT-VOD08S(-1) / VMD08S(-1) / VOD16ML(-1) / VMD16ML(-1)

増設カンタン。アナログI/Oスレーブ(表示機能タイプ)用拡張デジタルI/Oユニット

2023/01 受注終了 ZS-CRT センサ通信ユニット ZS-CRT

スマートセンサをCompoNetにつなげる通信ゲートウェイ

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら