Visit our international website Omron IA global
商品情報トップ
ソリューショントップ
現場の異常にすばやく対応できるシステムをテンプレート活用で簡単構築
現場と経営の情報連携プラットフォームを専門的なIT知識不要で構築
ダウンロードセンタトップ
サービスサポートトップ
eラーニング・セミナトップ
オムロンの提供価値トップ
販売ネットワークトップ
本文
通信ユニット
EtherCATカプラユニットNX-ECC
EtherCAT対応の高速・高精度なリモートI/Oを、フレキシブルにシステム構築
商品の詳細へ
デジタル入出力ユニット
デジタル入出力ユニットNX-ID/IA/OD/OC/MD
豊富なバリエーションのデジタル入力・デジタル出力・デジタル入出力混合ユニット
アナログ入出力ユニット
高速アナログ入力ユニットNX-HAD
最速5μs/4Chの高速データ同時サンプリングが可能
アナログ入出力ユニットNX-AD/DA
多様なアナログ制御/計測ニーズにお応え
温度調節・温度入力・ヒータ断線検知ユニット
高機能温度調節ユニットNX-HTC
省スペースと高い温度制御性を両立
温度調節ユニットNX-TC
状態変化を自ら捉え、制御を最適し生産性と品質を簡単に両立
温度入力ユニットNX-TS
低速から高速・高精度まで温度制御が可能
ヒータ断線検知ユニットNX-HB
ヒータ断線検出機能付き温度制御システムの構築が可能
ロードセル入力ユニット
ロードセル入力ユニットNX-RS□□□□
ロードセルを使って安価な計量・計測システムの構築が可能
位置インターフェースユニット
インクリメンタルエンコーダ入力ユニット NX-EC0□□□
同期したエンコーダ情報と時刻情報の取得で高精度なタイミング制御が可能
SSI入力ユニットNX-ECS□□□
同期式シリアルインターフェース搭載
パルス出力ユニットNX-PG0□□□
パルス入力タイプのモータドライバで位置決め可能
コミュニケーションインターフェースユニット NX-CIF
EtherCATにシリアル機器を簡単・フレキシブルに接続
RFIDユニットNX-V680C□
グローバル対応のRFID V680シリーズを直接接続
IO-Link マスタユニット
IO-Link マスタユニットNX-ILM400
センサレベルの情報を可視化。スクリューレスクランプ端子台
システムユニット
システムユニットNX-PD/PF/PC/TBX
電源追加供給ユニット、I/O電源接続ユニット、シールド接続ユニット
IO-Link マスタユニットGX-ILM08C
センサレベルの情報を可視化。水・埃の環境でも使えるM12スマートクリックコネクタタイプ
デジタルI/Oターミナル
デジタルI/OターミナルGX-□D16□1/OC1601
ねじ式2段端子台タイプ
デジタルI/OターミナルGX-ID16□2/OD16□2/MD□2
ねじ式3段端子台タイプ一つの端子毎にコモン端子を用意
デジタルI/OターミナルGX-□D16□8/□D32□8
e-CONコネクタタイプ専用工具なしで簡単配線
アナログI/Oターミナル
アナログI/OターミナルGX-AD0471/DA0271
エンコーダ入力ターミナル
エンコーダ入力ターミナルGX-EC0211/EC0241
3段端子台タイプ
拡張ユニット
拡張ユニットXWT-ID08(-1)/OD08(-1)/ID16(-1)/OD16(-1)
増設簡単にさまざまなI/Oの組み合わせが可能