オープンな産業ネットワーク
(Sysmacコンセプト2)
One Connection
情報通信ネットワークとマシン制御ネットワークをシームレスにつなぐ
Sysmac オートメーションプラットフォームは、サーボドライバや、I/Oをはじめとするフィールドネットワーク機器をひとつにつなぐEtherCAT®をマシン制御ネットワークとして採用、高速高精度な制御を可能にします。
またNJ/NX/NYシリーズ コントローラはEtherCAT®と情報通信ネットワーク EtherNet/IP™のポートを標準搭載。このふたつのネットワークをひとつに接続することで、高度なマシン制御と設備情報の管理を実現します。
Ethernet - 情報通信ネットワーク
- 装置間通信
- HMI、SCADAとのインタフェース
- Sysmac Studioの接続
- SQLクライアント
- FTPサーバ、クライアント
EtherCAT - マシン制御ネットワーク
- 最速125μs周期とシステム内の機器間誤差1μsの同期性能に対応した、高速高精度ネットワーク
- サーボドライバ、画像センサ、セーフティ、I/Oなどが接続可能
- 最大512台のスレーブが接続可能
- 標準的なRJ45コネクタ付きSTPシールドケーブルを使用
- Safety over EtherCAT(FSoE)搭載で、安全の統合を実現
※左右にスクロールしてご覧ください。