本文

統合プラットフォーム

マシンコントローラ
(Sysmacコンセプト4)

One Machine Controller

圧倒的なパフォーマンスと容易なシステム構築

NJ/NX/NYシリーズコントローラは、Sysmacオートメーションプラットフォームの核となる統合型コントローラです。シーケンス制御とモーション制御を高速高精度に実行できるパフォーマンスを持ち、オープンプログラム・オープンネットワークで容易にシステム構築ができます。

マシンオートメーションコントローラ NXシリーズ、NJシリーズ
マシンデータを高速でデータベースに格納
マシンデータを高速でデータベースに格納

(画像クリックで拡大)

高速高精度な制御を実現*1

インテル®Core™プロセッサーを搭載し、命令実行性能を大幅に高速化(基本命令実行0.37ns、倍精度実数型算術命令3.2ns)。サーボモータやステッピングモータへの指令値更新も最速125μsの定周期で実行可能で、滑らかなカム動作や、軸間の高精度な補間制御や位相調整が実現できます。

高速高精度な制御を実現

シーケンス制御とモーション制御の統合

シーケンス制御とモーション制御を1台のコントローラに統合し、センサやアナログ入出力とサーボモータやステッピングモータの動作を同一タスク上で処理できます。これにより、センサからの位置や変位、テンション情報をモーション制御に高速・簡単にフィードバックすることが可能です。

シーケンス制御とモーション制御の統合

装置制御と安全制御を統合*3

高速タクトが必要なラインでも装置制御と安全制御を同時に実現できます。また、EtherNet/IPとEtherCATの異なる2つのオープンネットワークでラインと装置の安全制御を可能にします。

装置制御と安全制御を統合

NXシリーズ

※左右にスクロールしてご覧ください。

形式 NX1P NX102
特長 モーション制御と
入出力を内蔵
8軸以下の小規模制御・
コンパクトボディ
外観
命令実行時間
(LD命令)
3.3ns 3.3ns
プログラム容量 1.5MB 5MB
変数容量(非保持) 2MB 32MB
入出力点数 40点 -
EtherCAT接続
スレーブ数
16 64
モーション軸数 0、2、4 0、2、4、8
機能 - データベース接続
(NX102-□□20)

※左右にスクロールしてご覧ください。

形式 NX502 NX701
特長 最大64軸の
大規模システム向け
最大256軸の
大規模システム向け
外観
命令実行時間
(LD命令)
0.53ns 0.37ns
プログラム容量 80MB 80MB
変数容量(非保持) 256MB 256MB
入出力点数 - -
EtherCAT接続
スレーブ数
256 512
モーション軸数 16、32、64 128、256
機能 データベース接続 データベース接続
(NX701-1□20)

NJシリーズ

※左右にスクロールしてご覧ください。

形式 NJ101 NJ301 NJ501
特長 少軸、軸なし機械向け 8軸以下の
小規模制御向け
最大64軸の
大規模システム向け
外観
命令実行時間
(LD命令)
3.0ns 1.6ns 1.1ns
プログラム容量 3MB 5MB 20MB
変数容量(非保持) 2MB 2MB 4MB
入出力点数 2,560点 2,560点 2,560点
EtherCAT接続
スレーブ数
64 192 192
モーション軸数 0、2 4、8 16、32、64
機能 データベース接続
(NJ101-□□20)
- -

※左右にスクロールしてご覧ください。

形式 NJ501-R□□□ NJ501-4□□□ NJ501-1□20 NJ501-1340 NJ501-5300
特長 最大64軸の大規模システム向け
外観
命令実行時間
(LD命令)
1.1ns
プログラム容量 20MB
変数容量(非保持) 4MB
入出力点数 2,560点
EtherCAT接続
スレーブ数
192
モーション軸数 16、32、64 16
機能 オムロン製
ロボット制御
自社製カスタム
ロボット制御
データベース
接続
SECS/GEM通信 数値制御(NC)

NYシリーズ

※左右にスクロールしてご覧ください。

形式 NY51□-1 NY53□-1
特長 Sysmacによる制御とICTの融合
外観
命令実行時間
(LD命令)
0.33ns
プログラム容量 40MB
変数容量(非保持) 64MB
入出力点数 -
EtherCAT接続
スレーブ数
192
モーション軸数 16、32、64
機能 - -

*1. NX701-1□00の性能
*2. 2015年2月現在当社調べ
*3. NX502-□□□□またはNX102-□□□□とNX-SL5□00を組み合わせた仕様
*4. データベース接続CPUユニット:NX701-1□20/NX502-1□00/NX102-□□20/NJ101-□020/NJ501-□□20
*5. NX701-1□□□、NX502-□□□□、NX102-□□□□、NJ501-1□00の性能
*6. NX502-□□□□、NX102-□□□□、NX1P2-□□□□の仕様
*7. NX502-□□□□、NX102-□□□□の仕様