非常停止スイッチ

安全機能

安全機能 動作 停止方法 再起動方法
1
  • 非常停止スイッチS1が押されたら、モータMへの電源供給を即時に遮断する
  • 非常停止スイッチが解除され、リセットスイッチS2が押されるまでモータMへの電源供給遮断状態を保つ
停止カテゴリ0 マニュアル

安全回路図

安全回路図

動作チャート

動作チャート

使用機器形式と機械安全信頼性データ

記号 使用機器形式 機械安全信頼性データ
S1-1/S1-2 非常停止スイッチ:
形A22E-M-02(2NC接点)
B10D: 100,000
S2 リセットスイッチ:
一般の押しボタンスイッチ(NO接点、モーメンタリ)
-
SB1 セーフティ・リレーユニット:
形G9SA-301(ISO 13849-1でPLeの認証を取得)
カテゴリ4、
MTTFD:100 年、
DCavg:99%
KM1/KM2 定格負荷のコンタクタ B10D: 1,300,000*1

*1. ISO 13849-1: 2015附属書Cより

注1. 実際に回路を構成するにあたり、注意事項とPL算出条件の注意事項を参照ください。

詳細PDFをダウンロード

この安全回路のパフォーマンスレベル(PL)の詳細はPDFでご覧いただけます。

I-Web メンバーズ

ダウンロード 接続例_非常停止スイッチ