多品種少量生産の現場で
生産性の向上と投資回収期間の短縮を実現

導入事例:
オムロン上海有限公司

商品名:協調ロボット「TMシリーズ」

組立省力化・自働化効率化(業務・作業)

オムロン上海有限公司における協調ロボット使用事例

  1. 1.頻繁に作業工程が変わる生産現場にロボットが柔軟に対応
  2. 2.段取り替えごとの再ティーチング不要、稼働率を下げない使い方ができている
  3. 3.Plug&Play対応で多用途に活用し投資回収も12~14か月に短縮できた

中国・上海にあるオムロンの制御機器生産の中核拠点「オムロン上海有限公司」では、2万2000点にもおよぶ多品種少量生産を実現しています。そのコンポーネント組み立て現場で、協調ロボット「TMシリーズ」が活躍しています。
この現場では2〜3人持ちU字ラインを使ったセル生産方式をとっており、ロボットの導入には「人と同じラインで稼働できること」が必須でした。また稼働する工程は数時間ごとに変更されるため、そうした変更への柔軟な対応も不可欠となっていました。
TMシリーズは、標準搭載するカメラが「TMランドマーク」を読み取り、ワークの位置を把握するため、配置換えを行ってもすぐに稼働可能です。またハンド部はPlug&Playに対応し、ハンド部を取り替えることで異なる工程にも導入できます。またプログラミングソフト「TMflow」はフローチャートを作るような感覚で、迅速なプログラミングが可能です。
こうした多用途対応により、ロボットへの投資も短期間で回収。また作業者への負担も減り、ES(従業員満足度)も向上しました。

よくわかるシン協調ロボットTM Sの進化<br>安全性、操作性、制御性の強化

よくわかるシン協調ロボットTM Sの進化
安全性、操作性、制御性の強化

人気のTMシリーズの機能をさらに拡張
強化された新ハードウエア登場!

内容・目次
協調ロボットによるパレタイジング作業の自動化

協調ロボットによるパレタイジング作業の自動化

協調ロボットによるパレタイジングシステムの特長、導入から安全稼働にむけた参考情報をご案内

金属及び樹脂クリップの組付け作業を自動化

導入事例:株式会社ナム様

金属及び樹脂クリップの組付け作業を自動化

2台の協調ロボットで組付け作業を自動化し、サイクルタイムの短縮と生産品質の向上を両立

関連コンテンツ

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートに
ご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら