ねじフィーダー対応の多機能ロボットドライバー

OnRobot社
OnRobot Screwdriver
特長
-
多機能ロボットドライバーの特長
■設定やプログラミング、オムロンTMロボットへの導入が容易です。
■汎用性と柔軟性に優れ、工程変更による様々なねじのサイズや長さに迅速かつ幅広く対応します。
■正確な締め付けトルク制御機能とインテリジェント欠陥検出機能により、品質を確保します。
■内蔵軸移動制御機能により、シンプルなプログラミング、迅速な設定、品質の向上を実現します。 -
対応ねじ一覧
✓:適合
※:未確認のため都度確認ください
形式
OnRobot Screwdriver
形式:103961
Screwdriver-Accessory kit-Metric
形式:105121
Angle Bracket 90°
形式:105870
Screw Feeder M1.6
形式:104363
Screw Feeder M2-6
形式:104374
アクセサリ・オプション
ロボットキット
オムロン協調ロボットTMシリーズに搭載するためのキット
OMRON TM ロボットキット
形式:113761
キット内容:Compute Box / 電源/ USBスティック(ソフトウエア・コンポーネントとマニュアルを搭載)/ デバイスケーブル 5m / UTPケーブル 0.5m / 入出力ケーブル 0.3m / ケーブル保持用留め具
アダプタプレート
オムロン協調ロボットTMシリーズに搭載するためのアダプタ
OMRON TM 取り付け用アダプタプレート
形式:101850
VG10とGecko Gripper使用時のみ必要
クイックチェンジャ
5秒以内に交換できるツール
Quick OnRobot Changer - Robot side
形式:109498
ロボットのアーム先端に取り付けるマニュアル・ツール・チェンジャ。OnRobot社製グリッパーを使用するためには、Quick OnRobot Changer(ロボット側)またはDual Quick OnRobot Changerのいずれかを取り付ける必要があります。
Dual Quick OnRobot Changer 4,5A
形式:109878
ロボットのアーム先端にグリッパーを2つ取り付けるマニュアル・ツール・チェンジャ。OnRobot社製グリッパーを利用するためには、Quick OnRobot Changer(ロボット側)またはDual Quick OnRobot Changerのいずれかを取り付ける必要があります。
Quick OnRobot Changer – Tool side
形式:102014
OnRobot社製のグリッパーにはすべてこの部品が内蔵されていますので、お客様が独自にエンドエフェクタを製作する場合にのみ必要になります。
Quick OnRobot Changer Kit 4,5A
形式:105925
キット内容:Quick OnRobot Changer(ロボット側)×1 (ツール側)×2
デモ動画
OnRobotドライバーとツールチェンジャーを用いたねじ締め、ねじ外し作業の自動化動画 | 動画提供 常盤電機株式会社