ROBOTIQ社 電動グリッパー Adaptive Gripper 2-Finger 85/140 for OMRON TM robot

ROBOTIQ社 電動グリッパー
Adaptive Gripper 2-Finger 85/140
for OMRON TM robot

様々な形・大きさに対応できる
電動2指グリッパー

ストロークは85mmと140mmの2種。

用途:組立 / ピック&プレース / マシンテンディング / 検査

性能一覧

項目 / モデル ストローク グリッパー本体質量 把持可搬重量 把持力 閉速度 IP
2-Finger 85 0〜85mm 900g 5kg以下 20~235N 20~150mm/秒 IP40
2-Finger 140 0〜140mm 1kg 2.5kg以下 10~125N 30~250mm/秒 IP40

商品動画

形式

電動グリッパー本体

電動グリッパー本体

形式:AGC-OMRON-KIT-85(ストローク長85mm)

電動グリッパー本体

電動グリッパー本体

形式:AGC-OMRON-KIT-140(ストローク長140mm)

I/O Coupling

I/O Coupling

形式:IO-CPL-OMRON-KIT

Robotiq製2指・吸着グリッパーをオムロン協調ロボットの入出力ポートでつなぐ部品。外部シリアル通信ケーブルが不要となります。

Dual-Grip アダプタプレート

Dual-Grip アダプタプレート

形式:AGC-APL-159-002

協調ロボットの導入検討中の方必見

知りたい内容を気軽に受講!
協調ロボットWebセミナ

詳しくはこちら

知りたい内容を気軽に受講!協調ロボットWebセミナ

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートに
ご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら