産業用ロボットのFAQ
産業用ロボットに関するよくあるご質問とその回答を閲覧できます。
ソフトウェア
ePLC接続とePLC IO接続の違いを教えてください。
ソフトウェアACEで取込める3D_CADの形式を教えてください。
コンベアトラッキングをシュミレーションすると3D表示でワーク/目標ワークの色が変わります。色の違いを教えてください。
ロボット本体
パラレルリンクロボットHornet565の「コンベア速度1.4m/sまで追従可能」とは、全稼働範囲ででしょうか?重さなどの制約もないのでしょうか?
スカラロボットeCobra Proの最大IO点数は何点ですか?
垂直多関節ロボットViperは天吊取付できますか?クリーン対応オプション対応可能ですか?
パラレルリンクロボットQuattroは4軸となることにより、3軸Hornetなど一般的なパラレルリンクロボットと比べ、なぜ稼動範囲内全体で高速移動ができ、精度が落ちないのか教えて下さい。
i4Lシリーズ のビジュアルステータスLEDが示しているロボットの状態は
周辺機器
指定のベルトエンコーダではなく、オムロン製の通常のエンコーダでも可能ですか?
ベルトエンコーダは最大何個まで接続できますか?
コンベアトラッキング用エンコーダの仕様を教えてください。
ロボットコントローラSCEXSmartContoler EX、SVMX、eAIBにヒューズは内蔵されています?内蔵されているのであればブレーカを外しても大丈夫でしょうか?
SmartContoroller EX, eAIB, eMBにEtherNetのポートが2つありますが、使い分けることはできますか?
Basler社製カメラのレンズの選定方法を教えてください。
カメラGigEケーブルは耐屈曲性ですか?
オムロンの画像センサ形FJのカメラをソフトウェアACEでBasler社製カメラと同様に使うことはできますか?