IO-Link マスタ/センサ
シーンに応じてマスタ&センサが選べる オムロンの IO-Link 対応機器
IO-Link センサとIO-Link マスタの接続は、スクリューレスクランプ端子台・M12コネクタの2種類をご用意しております。
また、スクリューレスクランプ端子台タイプのIO-Link マスタ 形NX-ILM400は、EtherCATだけでなく、EtherNet/IP通信カプラユニットにも接続でき、システム構成に応じてお選びいただくことができます。
IO-Link センサ
IO-Link マスタ
IO-Link センサ

IoT液体流量センサ
形 E8FC-25□
M12コネクタタイプ

IoT液体圧力センサ
形E8PC-□
M12コネクタタイプ

光電センサ
形E3Z-□-IL□
コード引き出しタイプ
M8コネクタタイプ
M12コネクタ中継タイプ

カラーマーク光電センサ
形E3S-DCP21-IL□
M12コネクタタイプ

近接センサ
形E2E/E2EQ NEXT
コード引き出しタイプ
M8コネクタタイプ
M12コネクタタイプ
M12コネクタ中継タイプ

セーフティライトカーテン
形F3SG-SR/PG
コネクタタイプ
![]()
IO-Linkでセンサレベルの情報化
IO-Link は、IEC 61131-9で規定されたセンサ/アクチュエータとI/Oターミナル間のオープンな情報技術です。
設備全体を情報化し、立ち上げや保全工数を改善することができます。
IO-Link アプリケーション事例
オムロンの IO-Link 対応機器を使って、停止ロス・不良ロス課題を解決し、設備稼働率を向上するアプリケ事例をご紹介しています。
動作モデルによるデモ動画もご覧になれます。