PMACシリーズ 商品ラインアップ
PMACは、多軸モーションコントローラのシリーズとして、産業用PCタイプから省スペースで機械への組み込み向けまで、さまざまなアプリケーションに対応できる商品ラインナップをご用意しました。
Windows OSとモーション制御を一体化した産業用PC
産業用ボックス型PCタイプ
形NY51□-A

2 in 1
Windows OSと多軸モーションコントローラの融合
高信頼性
ハイパーバイザーの機能で、Windows OSの予期せぬクラッシュ発生時にも制御動作を継続
故障の原因となる構造の複雑さを排除し信頼性を向上
高性能
高精細なグラフィックスによるHMIアプリケーションや情報処理などの多様なアプリケーションを実現しながら、EtherCAT®接続で最大128軸もの同期制御が可能
省スペースで小型機械への組み込みに最適
省スペースタイプ
形CK3E

省スペース
厚さ28.6mmの省スペースボディで小型機械への組み込みや制御盤の小型化に貢献
コストパフォーマンス
ローコストで250μs~の高速多軸制御を実現
省配線
EtherCAT®通信対応でサーボドライバやI/Oをはじめとするフィールドネットワーク機器とひとつにつながり省配線化
ハイパフォーマンスと拡張性を兼ね備えたフラッグシップモデル
モジュール式ラックタイプ
Power UMAC

高いカスタマイズ性
お客様のアプリケーションに必要な構成を選択し、最適な制御システムを構築
モジュール方式を採用
お客様の制御システムを複数の構成に拡張し、各マシンオプションのハードウェアの共通性を維持
フレキシブル
フレキシブルな接続性と複数の通信方式により、強力で汎用性の高いマシン制御技術が利用可能
多軸モーションコントローラとモータアンプがひとつに
モータアンプ内蔵オールインワンタイプ
Power Brick LV/AC

統合
コントローラ、アンプ、I/Oを統合しひとつに
使いやすさ
ハードウェアと配線を最小・シンプルに
パッケージ化
小型で設置スペース削減に配慮したデザイン