超高速・高精度
超高速サーボサイクル演算による高精度多軸同期制御ができます。サーボサイクル25μs/5軸での位置・速度・トルク・電流フルクローズド制御が可能。さらに、モーションプログラム、P L Cプログラム、高度軌道計算、位置補正機能を高速に実行し、位置決め精度や速度安定性を向上します。また、高性能CPUによる集中制御により、多軸制御においても同期性を失わず、高精度制御が可能です。
高い機能開発自由度
C言語/専用言語/Gコードが使用可能。これらの高い機能開発自由度が、お客様の創造性を制限から解き放ち、独自の制御プログラムを作り込むことができます。例えば、MATLABRで設計した独自のサーボアルゴリズムを使用したり、PID制御と同期したプログラムを追加したり、独自メカ機構を制御したり…お客様の創造性がさらに広がります。
選べる・つながる
オムロンの豊富な制御機器製品はもちろん、様々な他社製品に接続できるため、お客様のモノづくりに最適な構成を自由に構築できます。
超音波モータ、ボイスコイルモータなど様々なモータにつながり、位置、速度、トルク指令の他にモータにより近い転流指令(2相アナログ指令、ダイレクトPWM指令)も可能。ガルバノスキャナ指令にも対応しています。
また、豊富な入力フィードバックインターフェイスを持ち、AB相信号、リニアスケールの1Vp-p正弦波信号、各種シリアルデータインターフェイス、レーザ干渉計のパラレルバイナリ信号に対応しています。