LD-250の可搬重量を500kgまで拡張
自動脱着式のカート搬送ソリューション

モバイルロボットシステム
ROEQ TMC500
特長
-
1. 最大可搬重量500㎏のカート搬送ソリューション
専用カート(Cart500)により、LD-250の可搬重量を2倍に拡張します。
カート上面にアクセサリ品のカートレール(Cart Rails)が取り付け可能で、様々な形状の荷物に対応します。
カート搬送 運用イメージ
ROEQ Cart500 -
2. フリースペースでのピックアップ&ドロップに対応
LD-250用トップモジュール(TMC500)により、専用カートをラッチング機構でロボットと連結します。
荷受け場所でカートをピックアップし、荷物を指定の場所にドロップオフできます。
マニュアルでカートをリリースすることも可能です。
TMC500トップモジュールと装着図
マニュアルリリースボタン -
3. ROEQ Assistソフトウェアによる簡単セットアップ
付属のROEQ Assistソフトウェアを用いることで、複数のオムロンモバイルロボットに統一したセットアップが可能。
ロボット設定ファイルやマップファイルをROEQカート用に変換します。
ROEQ Assistソフトウェア
-
性能一覧
| 項目 | ロボット | 可搬ワーク質量 | 架台部高さ | 架台部面積 | 使用環境 |
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | LD-250 | 最大500kg | 508mm | 952×966mm | 室内 |
外形寸法

システム提供元
SKソリューション株式会社はROEQ社の日本販売代理店です。本システムに関する各種ご相談および資料のダウンロードは
SKソリューションのWEBサイトからお問い合せください。
動画もSKソリューション株式会社のWEBサイトでご覧いただけます。
ROEQ社:デンマークに本社を置く、モバイルロボットトップモジュールの専門メーカです。