LD-250 モバイルマニピュレータモデル

LD-250 モバイルマニピュレータモデル

● LD-250とTM12/TM14を組み合わせたモバイルマニピュレータです。
● モバイルロボットの自律走行と、協調ロボットのワーク移載を組み合わせ、人のような作業を行います。
● ボティ本体にワークを搭載する荷台は個別に設計可能です。ロボットアームのリーチも長く、重いワークも移載可能です。

ご要望に応じて、カスタマイズ対応します。ご相談ください。

活用事例

デジタル業界
FOUPやカセットなどの搬送に活用できます。

自動車業界
ライン内の部品搬送に活用できます。

食品、医薬品
無人エリアの部品ピック、搬送に活用できます。

スペック

項目 ロボット ハンドリングワーク
質量
(TM12/14)
搬送ワーク質量
(LD-250の性能)
荷積方法 必要通路幅
(1台使用の目安)
必要通路幅
(2台以上の目安)
最大速度 使用環境
詳細 LD-250
TM12/TM14
10kg程度 30kg程度
(100kg程度
搬送可能)
協調ロボット
による移載
1,500mm以上 3,800mm以上
※すれ違いする場合
4.3km/h
(1,200mm/s)
室内/クリーンルーム
(ロボット本体:ISOクラス5)

※上表は目安です。ご使用環境、運用方法に応じてご提案します。詳細はオムロン フィールドエンジニアリング株式会社にご相談ください。

ロボットシステム導入カタログ

発行: オムロンフィールドエンジニアリング株式会社

ダウンロード

ロボットシステム導入カタログ

システム提供元

先進的な技術を活用して最適で高品質なシステム、エンジニアリングサービスを提供すると共に
全国をカバーするフィールドサービスとバックアップサービスで
お客様に一層の安心・安全そして満足をお届けします

このページの後によく見られているコンテンツ

ロボットシステム導入カタログ<br>(オムロンフィールドエンジニアリング株式会社)

ロボットシステム導入カタログ
(オムロンフィールドエンジニアリング株式会社)

オムロングループならではの、ロボット導入後のメンテナンスサービスや保守契約についてもご理解いただける内容です。

モバイルロボット(AMR)導入までの7つのステップと運用における3つのポイント

モバイルロボット(AMR)導入までの7つのステップと運用における3つのポイント

搬送の自動化を実現するモバイルロボットの構想から導入までを説明した参考資料をご案内いたします。

自社施工現場の空調性能検査

導入事例:三機工業株式会社様

自社施工現場の空調性能検査

自律走行型の風量測定ロボット[開発中]により空調性能試験工数を従来比75%削減

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートに
ご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら