4-7章
デカルト制限安全機能のデカルト制限の設定手順と動作を説明します。
再生時間:4:33

4-7章
デカルト制限
この動画では、安全機能のデカルト制限の設定手順と動作を説明します。

5-3章
シンプルなPick&Place
この動画では、カメラを使用しない、固定点への移動によるシンプルなPick&Place動作用プログラム作成手順と動作を説明します。

7-2章
ビジョンキャリブレーション
この動画では、カメラを使用したPick&Place動作を行うためのキャリブレーション操作と動作を説明します。

7-4章
パターンマッチング(形状)
この動画では、カメラで形状が一定なワークを認識するための検出機能、パターンマッチングの設定手順を説明します。

7-5章
ブロブファインダ
この動画では、カメラで不定形なワークを認識するための検出機能、ブロブファインダの設定手順を説明します。

8-1章
Pick&Place
この動画では、カメラによりワーク検出したシンプルなPick&Place動作用プログラム作成手順と動作を説明します。

8-2章
TM Landmarkを使ったPick&Place
この動画では、ロボットを移設利用を簡単に行えるランドマークを使用したPick&Place動作用プログラム作成手順と動作を説明します。

8-3章
TM Landmarkへ関連付けたPick&Place(1)
この動画では、8-2章で使用したランドマークにより、都度変化する複数ワークを検出してPick&Placeを行う動作用プログラム作成手順を説明します。

8-3章
TM Landmarkへ関連付けたPick&Place(2)
この動画では、傾きのない作業台上のワークのPick&Place動作紹介します。

8-3章
TM Landmarkへ関連付けたPick&Place(3)
この動画では、傾きの有る作業台上のワークのPick&Place動作を紹介します。

9-5章
オートモードで実行
この動画では、プログラム作成が完了後、オートモードで動作させるまでの操作を説明します。
お客様へ:安全に関しては、必ずマニュアルおよびハードウエア設置マニュアルを参照してください。